Dne 27. 3. 2025 se konala ve švýcarském Curychu valná hromada společnosti ABB, na níž akcionáři schválili všechny návrhy předložené představenstvem společnosti. Celkem se zasedání zúčastnilo 673 akcionářů, kteří společně s nezávislým zástupcem reprezentovali 64,7 % akcionářů s hlasovacím právem.
Akcionáři podpořili navrhované zvýšení dividendy ve výši 0,90 švýcarských franků na akcii. Výplata dividendy ve Švýcarsku je plánována na 2. dubna 2025. Akcionáři rovněž schválili zprávu vedení, konsolidované finanční výkazy a roční finanční výkazy za rok 2024. Dále potvrdili, že nemají výhrad k činnosti představenstva a osob pověřených řízením ve finančním roce 2024.
Peter Voser byl potvrzen jako předseda představenstva společnosti, na místo Larse Förberga, který neusiloval o znovuzvolení, byla zvolena Claudia Nemat. Všichni ostatní členové představenstva – jmenovitě David Constable, Frederico Fleury Curado, Johan Forssell, Denise C. Johnson, Jennifer Xin-Zhe Li, Geraldine Matchett, David Meline a Mats Rahmström - byli znovuzvoleni a v dalším funkčním období budou pokračovat v práci v představenstvu.
Navíc akcionáři schválili maximální souhrnnou výši odměn představenstva pro funkční období 2025–2026 a výkonného výboru pro finanční rok 2026. V nezávazném konzultativním hlasování akcionáři hlasovali ve prospěch Zprávy o odměňování za rok 2024 a Prohlášení o udržitelnosti za rok 2024.
Celkové výsledky valné hromady jsou k dispozici na go.abb/agm. Hospodářské výsledky za první čtvrtletí zveřejní ABB dne 17. dubna 2025.

Valná hromada společnosti ABB v březnu 2025 v Curychu ve Švýcarsku. 
Peter Voser byl potvrzen jako předseda představenstva společnosti ABB.
ABB je globální technologický lídr v oblasti elektrotechniky a automatizace umožňující udržitelnější budoucnost. Spojením svých odborných znalostí v oblasti inženýrství a digitalizace ABB pomáhá průmyslovým odvětvím dosahovat vysokého výkonu. Současně jim umožňuje zvyšovat jejich efektivitu, produktivitu a udržitelnost, a být tak vždy o krok napřed. V ABB tomu říkáme „Engineered to Outrun". Společnost má více než 140letou historii a přibližně 110 000 zaměstnanců po celém světě. Akcie ABB jsou kótovány na švýcarské burze SIX Swiss Exchange (ABBN) a Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com