- ABB, Smart View a Keyence uspořádali RoboVision Hackathon, který studentům nabídl jedinečnou možnost vyzkoušet si reálné průmyslové aplikace pro robotiku a objevit možnosti jejich propojení s generativní AI a pokročilými kamerovými systémy
„Nová éra automatizace poháněná generativní AI činí roboty inteligentnějšími, mobilnějšími, dostupnějšími a flexibilnějšími, čímž přináší revoluci do nových i vznikajících oblastí robotiky,“ uvedl Vítězslav Lukáš, ředitel Robotiky a automatizace ve společnosti ABB v České republice. „Náš RoboVision Hackathon nebyl jen o řešení izolovaných úkolů, ale o učení se pracovat s technologiemi jako celkem – propojit robotiku, strojové vidění a adaptivní řízení v dynamickém prostředí.“
V rámci hackathonu účastníci pracovali ve tříčlenných týmech a měli 24 hodin na splnění devíti komplexních úkolů, které prověřily jejich znalosti z oblasti robotiky, strojového vidění a průmyslové automatizace. Úkoly byly navrženy tak, aby reflektovaly skutečné výzvy průmyslové výroby – od manipulace s objekty pomocí průmyslových robotů, přes analýzu obrazu s kamerovými systémy, až po optimalizaci osvětlení pro přesnou detekci objektů.
Na prvních třech příčkách se umístily v následujícím pořadí týmy z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a Vysokého učení technického v Brně. Vítězné týmy získaly finanční poukazy v celkové hodnotě 45 000 Kč.
„RoboVision Hackathon ukázal, že průmyslová robotika není jen o technologiích, ale především o lidech, kteří je umí využít. Právě propojení akademické sféry s průmyslem je klíčem k dalším inovacím, které budou v příštích letech měnit způsob, jakým pracujeme.“ uvedl Ing. Václav Mach, Ph.D. z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
ABB je globální technologický lídr v oblasti elektrotechniky a automatizace umožňující udržitelnější budoucnost. Spojením svých odborných znalostí v oblasti inženýrství a digitalizace ABB pomáhá průmyslovým odvětvím dosahovat vysokého výkonu. Současně jim umožňuje zvyšovat jejich efektivitu, produktivitu a udržitelnost, a být tak vždy o krok napřed. V ABB tomu říkáme „Engineered to Outrun". Společnost má více než 140letou historii a přibližně 110 000 zaměstnanců po celém světě. Akcie ABB jsou kótovány na švýcarské burze SIX Swiss Exchange (ABBN) a Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com
KEYENCE je jako přední dodavatel senzorů, měřících systémů, popisovacích laserů, mikroskopů a systémů pro strojové vidění na špičce průmyslové automatizace. Snažíme se vyvíjet inovativní a spolehlivé produkty, abychom vycházeli vstříc požadavkům našich zákazníků ve všech průmyslových odvětvích. Vedle produktů světové třídy nabízí společnost KEYENCE svým zákazníkům také celou škálu poprodejních služeb. Naši technicky školení obchodní zástupci specializovaní na přímý prodej jsou připraveni nabídnout řešení náročných aplikací a zodpovědět technické dotazy týkající se našich produktů. Nabízíme také velmi rychlou expedici produktů, aby zákazníci mohli zlepšit své procesy co nejdříve. Společnost KEYENCE dodává svým zákazníkům vysokou hodnotu díky kombinaci špičkové technologie a jedinečné podpory.
Smart View je česká společnost, která se od roku 2012 specializuje na strojové vidění. Nabízíme špičkové produkty, řešení a služby zahrnující celý proces – od návrhu až po implementaci inspekčních a kamerových systémů. Naše specializace zahrnuje také vývoj a výrobu osvětlení určeného pro kamerové aplikace a strojové vidění. Poskytujeme inovativní produkty a komplexní služby domácím i zahraničním partnerům, integrátorům a výrobcům strojů. Společnost Smart View je držitelem prestižní certifikace ISO 9001, která potvrzuje náš závazek ke kvalitě a neustálému zlepšování procesů. Díky tomu si upevňujeme vedoucí pozici na trhu a zajišťujeme maximální spokojenost našich zákazníků. www.smartview.cz