ABB obdrželo od organizace CDP hodnocení „A“ za transparentnost v oblasti změny klimatu

ABB obdrželo od organizace CDP hodnocení „A“ za transparentnost v oblasti změny klimatu

  • Po loňském uznání i letos globální environmentální nezisková organizace Carbon Disclosure Project (CDP) zařadila ABB na seznam A, tedy seznam firem s nejlepším hodnocením. 
  • ABB zároveň poprvé získalo hodnocení A- v oblasti vodního hospodářství, a to díky zlepšenému řízení vodních rizik a aktivnímu zapojení v rámci hodnotového řetězce. 
  • Hodnocení CDP je klíčovým nástrojem, který napomáhá směřovat investiční a nákupní rozhodnutí směrem k nízkouhlíkové, udržitelné a odolné ekonomice. 

Již druhý rok po sobě získalo ABB ocenění za vedoucí postavení díky transparentnosti a výkonnosti související s kroky v oblasti ochrany klimatu. Toto ocenění mu udělila globální environmentální nezisková organizace Carbon Disclosure Project (CDP), která ABB zařadila na každoroční seznam nejlepších firem (tzv. seznam A). CDP hodnotila více než 22 000 společností a ABB je jednou z mála společností, které dosáhly hodnocení „A“. ABB si také zlepšilo své skóre v oblasti hospodaření s vodou, tzv. CDP Water skóre, když dosáhlo hodnocení A-. Více než 700 finančních institucí s majetkem přesahujícím 142 bilionů amerických dolarů vyzvalo společnosti, aby prostřednictvím CDP zveřejňovaly informace o jejich činnosti v oblasti ochrany klimatu, lesů a vodních zdrojů. 

Anke Hampel, vedoucí oddělení udržitelnosti skupiny ABB, uvedla: „Fakt, že ABB bylo na seznam A organizace CDP zařazeno již druhým rokem, považuji za důležité uznání našeho strategického přístupu k udržitelnosti. ABB si stanovilo ambiciózní cíle zcela bezemisního provozu, které byly v červnu 2024 validovány iniciativou Science Based Targets (SBTi). Naše závazky zahrnují jak krátkodobé cíle do roku 2030, tak dlouhodobé do roku 2050, a to jak v oblasti vlastních emisí, tak emisí v celém hodnotovém řetězci ABB. Skóre A-, které jsme obdrželi za hospodaření s vodou, potvrzuje, že posílený přístup k řízení vodních rizik a aktivní zapojení našich dodavatelů   přináší konkrétní výsledky. 

Organizace CDP používá k hodnocení společností podrobnou a nezávislou metodiku a skóre v rozmezí od A do D- přiděluje na základě komplexnosti zveřejňování informací, povědomí a řízení environmentálních rizik i demonstrace nejlepších postupů spojených s environmentálním vedením, kam patří například stanovení ambiciózních a smysluplných cílů. Společnosti, které nezveřejňují informace nebo poskytují nedostatečné informace, jsou hodnoceny známkou F.  

center

ABB je globální technologický lídr v oblasti elektrotechniky a automatizace umožňující udržitelnější budoucnost. Spojením svých odborných znalostí v oblasti inženýrství a digitalizace ABB pomáhá průmyslovým odvětvím dosahovat vysokého výkonu. Současně jim umožňuje zvyšovat jejich efektivitu, produktivitu a udržitelnost, a být tak vždy o krok napřed. V ABB tomu říkáme „Engineered to Outrun". Společnost má více než 140letou historii a přibližně 110 000 zaměstnanců po celém světě. Akcie ABB jsou kótovány na švýcarské burze SIX Swiss Exchange (ABBN) a Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com     

Odkazy

Kontaktujte nás

Stažení obsahu

Sdílení článku

Facebook LinkedIn X WhatsApp