ABB plánuje vyčlenit svou divizi robotiky jako samostatně obchodovanou společnost

ABB plánuje vyčlenit svou divizi robotiky jako samostatně obchodovanou společnost

  • Silný hráč ve svém odvětví, stojící v centru dlouhodobých a budoucích trendů v oblasti automatizace. 
  • Plánované uvedení na burzu je naplánováno na druhé čtvrtletí 2026. 
  • Oddělení bude provedeno rozdělením mezi akcionáře ABB ve formě nepeněžité dividendy v poměru k jejich stávajícímu podílu. 

ABB dnes oznámilo, že zahájí proces, jehož cílem je předložit výroční valné hromadě v roce 2026 návrh na stoprocentní vyčlenění své divize Robotika. Záměrem je, aby divize začala být obchodována jako samostatně kotovaná společnost během druhého čtvrtletí roku 2026. 

ABB dnes oznámilo, že zahájí proces, jehož cílem je předložit výroční valné hromadě v roce 2026 návrh na stoprocentní vyčlenění své divize Robotika. Záměrem je, aby divize začala být obchodována jako samostatně kotovaná společnost během druhého čtvrtletí roku 2026. 

Peter Voser, předseda představenstva ABB

ABB Robotika je technologickým lídrem a poskytuje inteligentní automatizační řešení, která pomáhají její globální zákaznické základně dosáhnout lepší produktivity, flexibility a jednoduchosti při řešení provozních výzev včetně nedostatku pracovních sil a potřeby fungovat udržitelnějším způsobem. Hodnotu pro zákazníky vytváří prostřednictvím diferencované nabídky nejširších robotických platforem, včetně autonomních mobilních robotů, softwaru a umělé inteligence, které doplňuje prokazatelnými odbornými znalostmi široké škály tradičních i nových průmyslových segmentů. Více než 80 procent nabídky je postaveno na softwaru a umělé inteligenci. 

„ABB Robotika je lídrem ve svém odvětví a mezi touto divizí a ostatními divizemi ABB existuje jen omezená obchodní a technologická synergie, jelikož se vyznačují odlišnou poptávkou a charakteristikami trhu. Věříme, že tato změna podpoří tvorbu hodnoty jak ve skupině ABB, tak v samostatně obchodované specializované společnosti zaměřené čistě na robotiku.“ 

Morten Wierod, generální ředitel ABB

Divize ABB Robotika má mezi svými konkurenty silné postavení. V rámci decentralizovaného provozního modelu ABB Way tato divize prokázala schopnost udržet od roku 2019 ve většině čtvrtletí dvoucifernou marži. Trh se podle všeho stabilizoval – což podporuje růst objednávek – po neobvykle volatilním období, které zahrnovalo i normalizaci objednávkových vzorců po předzásobení v době napjatých dodavatelských řetězců. Společnost bude kótována se silnou kapitálovou strukturou, je dobře zainvestovaná, má solidní cashflow a působí prostřednictvím své místní struktury s regionálními výrobními centry v Evropě (Švédsko), Asii (Čína) a Americe (Spojené státy).  

Divize ABB Robotika má přibližně 7 000 zaměstnanců. Její tržby ve výši 2,3 miliardy USD v roce 2024 představovaly asi 7 procent tržeb celé skupiny ABB. Provozní marže EBITA dosahovala 12,1 %. 

Pokud se akcionáři rozhodnou návrh schválit, bude oddělení provedeno prostřednictvím distribuce akcií, přičemž akcionáři ABB Ltd. obdrží akcie ve společnosti, která má být kótována (pracovní název „ABB Robotics"), jako dividendu v naturáliích v poměru k jejich stávajícímu podílu. 

Od prvního čtvrtletí 2026 se divize Machine Automation, která společně s divizí Robotika v současnosti tvoří obchodní oblast Robotika a Automatizace, stane součástí obchodní oblasti Procesní automatizace. Vytváření hodnoty pro zákazníky zde bude těžit ze synergií softwarových a řídicích technologií, například směrem k hybridním odvětvím.  

Divize Machine Automation zastává vedoucí pozici v high-end segmentu pro řešení založená na PLC, IPC, servo pohybu, průmyslových dopravních systémech, kamerových systémech a softwaru. Strategie a obchodní priority zůstávají odpovědností divizního řídícího týmu v rámci provozního modelu ABB Way. 

ABB je globální technologický lídr v oblasti elektrotechniky a automatizace umožňující udržitelnější budoucnost. Spojením svých odborných znalostí v oblasti inženýrství a digitalizace ABB pomáhá průmyslovým odvětvím dosahovat vysokého výkonu. Současně jim umožňuje zvyšovat jejich efektivitu, produktivitu a udržitelnost, a být tak vždy o krok napřed. V ABB tomu říkáme „Engineered to Outrun". Společnost má více než 140letou historii a přibližně 110 000 zaměstnanců po celém světě. Akcie ABB jsou kótovány na švýcarské burze SIX Swiss Exchange (ABBN) a Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com    

Důležité upozornění k výhledovým informacím: 
Tato tisková zpráva obsahuje výhledové informace a prohlášení, jakož i další prohlášení týkající se plánovaného vyčlenění divize Robotika. Tato prohlášení jsou založena na současných očekáváních, odhadech a prognózách ohledně faktorů, které mohou ovlivnit naši budoucí výkonnost, včetně ekonomických podmínek v regionech a průmyslových odvětvích, které jsou pro ABB hlavními trhy. Tato očekávání, odhady a projekce jsou obecně identifikovatelné podle prohlášení obsahujících slova jako "věří", "předpokládá", "očekává", "zamýšlí", "plánuje" nebo podobné výrazy. Existuje však mnoho rizik a nejistot, z nichž mnohé jsou mimo naši kontrolu a které by mohly mít dopad na rozdělení, včetně obchodních rizik spojených s nestabilním globálním ekonomickým prostředím a politickými podmínkami. Ačkoli společnost ABB Ltd. věří, že její očekávání vyjádřená v jakémkoli takovém výhledovém prohlášení jsou založena na přiměřených předpokladech, nemůže poskytnout žádnou záruku, že tato očekávání budou naplněna. 

Odkazy

Kontaktujte nás

Stažení obsahu

Sdílení článku

Facebook LinkedIn X WhatsApp