- Nové logistiké centrum zkrátí dodací lhůty až o 30 procent a podpoří expanzi na 31 evropských trzích.
- Chytrá automatizace a úsporná opatření sníží emise CO₂ o 340 tun ročně a provozní odpad o polovinu.
- Pokročilá automatizace a sledování v reálném čase umožní rychlejší a efektivnější doručování zákazníkům po celé Evropě.
Společnost ABB otevřela ve svém jabloneckém závodě nové poloautomatizované logistické centrum, které představuje významný milník v optimalizaci provozu a udržitelnější logistice. Nové centrum bude primárně obsluhovat zákazníky divize ABB zaměřené na domovní elektroinstalační materiál a zajistí rychlejší a efektivnější dodávky po celé Evropě.
Na ploše přes 3 700 m² je centrum vybaveno pokročilými technologiemi, které zefektivňují logistiku, urychlují expedici a zároveň snižují dopad na životní prostředí. Díky centralizovanému uspořádání a chytré automatizaci se dodací lhůty zkrátí až o 30 %. Centrum je navrženo tak, aby přímo obsluhovalo 12 zemí, včetně regionálních distribučních center ABB ve Švédsku, Německu a Maďarsku, a podpořilo budoucí expanzi na celkem 31 trhů.

Logistické centrum Jablonec 
Úspora místa a energie díky výšce - stačí zadat souřadnice. 
Vysoká efektivita a přesnost vyskladnění. 
Unikátní uspořádání skladovacího prostoru. 
Rychlejší dodání se sníženou zhlíkovou stopou v logistice.
Nové logistické centrum je koncipováno s ohledem na potřeby zákazníků – propojuje chytrou automatizaci, flexibilní doručovací možnosti a sledování objednávek v reálném čase, díky čemuž zajišťuje rychlejší a spolehlivější služby napříč Evropou. Modernizovaný skladovací systém maximalizuje efektivitu a škálovatelnost, podporuje individuální požadavky zákazníků a umožní v budoucnu expresní dodání do 24 hodin.
Od počátku byl kladen důraz na udržitelnost. Eliminací interní logistiky a omezením spotřeby energie se očekává, že centrum sníží emise CO₂ přibližně o 340 tun ročně. Provozní odpad bude snížen minimálně o 50 %. Nová budova, která nahradila původní sklady, byla navržena pro maximální efektivitu a minimální dopad na životní prostředí. K dalšímu zlepšení ekologické bilance budou instalovány střešní solární panely a tepelné čerpadlo.
„Díky moderním skladovým technologiím a novému konceptu uspořádání skladu budeme schopni ještě lépe reagovat na potřeby našich zákazníků v Evropě. Zjednodušením procesů a redukcí počtu pracovních operací dále zvyšujeme efektivitu a přesnost našich dodávek. Digitální řešení navíc sníží požadavky na tisk minimálně o osmdesát procent, takže ekologické aspekty našeho provozu se výrazně zlepší,“ říká Vladimír Janypka, ředitel jednotky ABB Elektrotechnika v České republice.
Nové distribuční centrum je vybaveno nejmodernějšími automatizačními technologiemi, které umožňují unikátní uspořádání skladové plochy, kdy na zastavěné ploše 9 m² vznikl využitelný skladový prostor o ploše 154 m².
„Výstavba moderní energeticky úsporné budovy a automatizace logistických operací nám umožňují výrazně zvýšit produktivitu a zároveň snížit provozní náklady a naši uhlíkovou stopu,“ doplňuje Petr Kovář, ředitel výrobního závodu ABB v Jablonci nad Nisou. „Úsporami energie, snižováním odpadu a využíváním obnovitelných technologií pomáháme průmyslu fungovat efektivněji a udržitelněji každý den.“
Nové logistické centrum navazuje na dlouholetou tradici závodu ABB v Jablonci nad Nisou, která se datuje již od roku 1868. Dnes se stává klíčovým logistickým uzlem, který obsluhuje desítky evropských trhů s vyšší rychlostí, přesností a udržitelností.
ABB je globální technologický lídr v oblasti elektrotechniky a automatizace umožňující udržitelnější budoucnost. Spojením svých odborných znalostí v oblasti inženýrství a digitalizace ABB pomáhá průmyslovým odvětvím dosahovat vysokého výkonu. Současně jim umožňuje zvyšovat jejich efektivitu, produktivitu a udržitelnost, a být tak vždy o krok napřed. V ABB tomu říkáme „Engineered to Outrun". Společnost má více než 140letou historii a přibližně 110 000 zaměstnanců po celém světě. Akcie ABB jsou kótovány na švýcarské burze SIX Swiss Exchange (ABBN) a Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com
ABB Elektrotechnika je globální technologický lídr umožňující efektivní a spolehlivou distribuci elektřiny od zdroje až po zásuvku. S více než 50 000 zaměstnanci ve více než 100 zemích světa spolupracujeme s našimi zákazníky a partnery na řešení největších výzev v oblasti distribuce elektřiny a řízení energií. V době, kdy se energetická transformace zrychluje a poptávka po elektřině roste, elektrifikujeme svět bezpečným, chytrým a udržitelným způsobem. V ABB jsme odhodláni být vždy o krok napřed a s nadšením pomáháme našim zákazníkům a partnerům dosáhnout téhož. go.abb/electrification