- Akvizice posiluje pozici ABB v oblasti elektrifikace průmyslových terénních vozidel a námořních plavidel.
- Modulární, softwarově definované měniče společnosti BrightLoop umožňují vytvářet kompaktní, vysoce účinné energetické systémy vhodné pro náročná prostředí.
- Akvizice je v souladu se strategií společnosti ABB posilovat své postavení v oblasti udržitelné dopravy a technologií pro energetickou transformaci.
Společnost ABB dnes oznámila, že podepsala dohodu o akvizici společnosti BrightLoop, francouzského lídra v inovacích v oblasti pokročilé výkonové elektroniky, s cílem urychlit realizaci své strategie elektrifikace průmyslových vozidel a námořních pohonů. Akvizice rozšíří schopnosti ABB v oblasti dodávek kompaktních, odolných a inteligentních systémů pro přeměnu energie, navržených pro nejnáročnější aplikace – od stavební a těžební techniky až po elektrické trajekty a námořní plavidla.
Očekává se, že transakce bude dokončena ve třetím čtvrtletí roku 2025, podléhá schválení regulačními orgány a obvyklým podmínkám uzavření. Finanční podmínky nebyly zveřejněny.
V rámci dohody získá společnost ABB ve společnosti BrightLoop počáteční 93% kontrolní podíl s tím, že zbývající 7% menšinový podíl by měla podle očekávání získat v roce 2028. Současné vedení BrightLoop zůstane a bude hrát klíčovou roli v dalším úspěchu společnosti pod křídly ABB.
Pařížská společnost BrightLoop, založená v roce 2010, zaměstnává přibližně 90 lidí. V roce 2024 dosáhla tržeb ve výši přibližně 16 milionů eur. V posledních letech zaznamenala silný růst, ovlivněný zejména zrychlujícím se přechodem k elektrifikaci v odvětvích, která tvoří jádro jejího podnikání. Společnost nabízí široké portfolio vysokonapěťových a nízkonapěťových DC/DC měničů navržených pro obousměrné toky energie s vysokou účinností, kompaktností a škálovatelností. Technologie BrightLoop byla původně vyvinuta pro motoristický sport vyžadující vysoký výkon a v současnosti je součástí všech vozů na startovním roštu ABB FIA Formule E. Prokazatelné úspěchy v jedné z nejpokročilejších světových sérií elektrických závodů podtrhují spolehlivost, účinnost a kompaktnost jejích měničů. Na základě tohoto úspěchu našla řešení společnosti BrightLoop uplatnění v širokém spektru náročných odvětví. Patří mezi ně terénní doprava, námořnictví, letecký průmysl, vozidla na vodíkový pohon a obrana. Obě společnosti budou i nadále poskytovat své služby zákazníkům v uvedených odvětvích a zároveň strategicky rozšiřovat svou přítomnost na trhu.
Měniče společnosti BrightLoop jsou konstruovány pro náročné podmínky, kde je rozhodující prostor, hmotnost a spolehlivost. To je činí zvláště vhodnými pro elektrifikaci průmyslových vozidel a námořních plavidel. V těchto aplikacích elektrifikace nejen zlepšuje energetickou účinnost, ale také výrazně snižuje spotřebu paliva, údržbu a emise. To vede k nižším celkovým nákladům na vlastnictví po celou dobu životnosti vozidla nebo plavidla. Díky využití pokročilých polovodičových technologií, jako je karbid křemíku a nitrid galia, zůstává společnost BrightLoop na špičce v oblasti vysokonapěťové a vysoce účinné výkonové elektroniky.
„Tato akvizice je strategickým posunem vpřed v našem poslání pomáhat dopravnímu průmyslu fungovat úsporněji a čistěji," řekl Edgar Keller, prezident divize Trakce společnosti ABB. „Díky softwarově definované energetické platformě společnosti BrightLoop a odborným znalostem vysoce výkonných aplikací jsme schopni poskytovat našim zákazníkům ještě větší hodnotu při přechodu na čistší a chytřejší energetické systémy."
„Jsme hrdí a nadšení, že se připojujeme k ABB. Máme společnou vášeň, jíž je transformace energie, a jsme připraveni podpořit nadcházející vlnu elektrifikace ve velkosériové výrobě," řekl Florent Liffran, generální ředitel společnosti BrightLoop. „Společně s týmem a díky průmyslové a obchodní síle ABB budeme ještě usilovněji realizovat náš závazek, jímž je dodávat vynikající produkty na rychle rostoucí trhy. Jsme nadšeni z toho, co nás čeká, a hluboce odhodláni dále vytvářet – již jako součást ABB – hodnotu pro naše zákazníky."
Akvizice přinese společnosti ABB tým i technologie BrightLoop. To jí umožní rozšířit servisovatelnou instalovanou základnu, posílit digitální schopnosti a urychlit inovace napříč elektrotechnickým portfoliem. ABB hodlá zachovat inženýrské a výrobní zázemí společnosti BrightLoop ve Francii a investovat do rozšiřování výroby v globálním měřítku. Spojení silných stránek obou společností podpoří společnou vizi: přispívat k transformaci energetiky prostřednictvím inteligentní, účinné a udržitelné přeměny energie.
ABB je globální technologický lídr v oblasti elektrotechniky a automatizace umožňující udržitelnější budoucnost. Spojením svých odborných znalostí v oblasti inženýrství a digitalizace ABB pomáhá průmyslovým odvětvím dosahovat vysokého výkonu. Současně jim pomáhá zvyšovat jejich efektivitu, produktivitu a udržitelnost, a být tak vždy o krok napřed. V ABB tomu říkáme „Engineered to Outrun". Společnost má více než 140letou historii a přibližně 110 000 zaměstnanců po celém světě. Akcie ABB jsou kótovány na švýcarské burze SIX Swiss Exchange (ABBN) a Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com