ABB a Technologická gramotnost: rostoucí zájem o studium techniky díky přednáškám z praxe i akcím

ABB a Technologická gramotnost: rostoucí zájem o studium techniky díky přednáškám z praxe i akcím

  • Přednášky projektu Technologická gramotnost, jehož partnerem je společnost ABB, vidělo za první pololetí letošního roku více než 4000 žáků a studentů. 
  • Díky aktivitám jako je Technologická gramotnost, roste procento studentů, kteří jeví zájem o technické obory. 
  • Praktickou podporu Technologické gramotnosti přináší i projekt mobilní laboratoře společnosti Škoda Auto s názvem EDU.Lab, ve které je vedle dalších špičkových technologií také robot ABB. EDU.lab na své podzimní roadshow navštíví v září a říjnu regiony na Moravě.  

Se začátkem školního roku vyhodnotil projekt Technologická gramotnost letošní výsledky. Přednášky proběhly v první polovině 2025 přibližně na 100 základních a středních školách a vidělo je přes 4000 tisíce žáků a studentů. Necelá polovina z nich (40 – 46 %) přiznala, že neví, co bude studovat. Část (11 – 17 %) ovšem uvedla, že jim přednáška technologické gramotnosti otevřela oči a dokázali by si představit jít studovat techniku. 

Technologická gramotnost se zaměřuje na popularizaci moderních technologií mezi studenty základních a středních škol. Projekt má za cíl zvýšit zájem o technické obory, reaguje na pokles počtu studentů v těchto oblastech a chce inspirovat budoucí odborníky v technologiích. Do programu prakticky a inspirativně koncipovaných přednášek byly zakomponovány oblasti působnosti ABB – robotika, elektrotechnika (chytré budovy a domácnosti) a elektromobilita.  

Cílem projektu, jehož generálním partnerem je Škoda Auto, je ukázat dětem, jak nejnovější technologie fungují v praxi, a podnítit zájem nejmladších generací o zdánlivě složité technické obory. ABB začleňuje projekt Technologické gramotnosti do spektra svých aktivit na podporu vzdělání a vědy a výzkumu. V Česku provozuje globální výzkumná a vývojová centra pro řadu oborů, jako je robotika, procesní automatizace nebo elektrotechnika. 

  • Přednášky projektu Technologická gramotnost vidělo za první pololetí letošního roku více než 4000 žáků a studentů.
  • Součástí projektu je také mobilní laboratoř EDU.Lab s kolaborativním robotem ABB.

ABB a podpora vzdělávacích aktivit 

Téměř 70 českých středních a vysokých škol profituje z dlouhodobých programů ABB na podporu vzdělání. V rámci vzdělávacího systému cílí ABB na všechny věkové kategorie mládeže a pomocí projektů, jakými jsou například Roboty do škol, se snaží dětem přiblížit svět technologií hravou a zábavnou formou.  

S ABB technologiemi se široká veřejnost může seznámit až do konce října v rámci mobilní laboratoře Škoda EDU.Lab, která je vybavena kolaborativním robotem ABB YuMi. Podzimní turné po Moravě má celkem jedenáct zastávek, podrobný program je k dispozici na stránkách Kalendář - EDU.Lab

ABB je globální technologický lídr v oblasti elektrotechniky a automatizace umožňující udržitelnější budoucnost. Spojením svých odborných znalostí v oblasti inženýrství a digitalizace ABB pomáhá průmyslovým odvětvím dosahovat vysokého výkonu. Současně jim umožňuje zvyšovat jejich efektivitu, produktivitu a udržitelnost, a být tak vždy o krok napřed. V ABB tomu říkáme „Engineered to Outrun“. Společnost má více než 140letou historii a přibližně 110 000 zaměstnanců po celém světě. Akcie ABB jsou kótovány na švýcarské burze SIX Swiss Exchange (ABBN) a Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com  

Odkazy

Kontaktujte nás

Stažení obsahu

Sdílení článku

Facebook LinkedIn X WhatsApp