ABB na MSV představí svou robotickou špičku

ABB na MSV představí svou robotickou špičku

  • Špičková robotická řešení ABB pro inteligentní manipulaci, dopravu, svařování a další zpracování materiálů
  • Roboty GoFa™, Flexley Tug T702 či CRB 1100 budou předvedeny formou praktických ukázek

Zájemci o robotické aplikace na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně (MSV) uvidí praktické ukázky, jakou je například svařování s jednoduchým programováním svařovací trajektorie nebo robotické řešení pro tažení a přepravu vozíků či kontejnerů s kamerovou navigační technologií VSLAM. Prohlédnou si individuálně konfigurovatelné robotické buňky a nebude chybět ani technologie na bázi magnetická levitace od společnosti B&R nebo přímá extruze materiálu v rámci 3D tisku.

„V našem odvětví je stále co nového sdílet. Zdokonalujeme nejen samotné roboty, ale dynamicky se vyvíjí i příslušný software, včetně využití AI, a stále dokonalejší jsou samotné robotické periferie,“ uvedl Vítězslav Lukáš, ředitel Divize robotiky ABB v České republice a pozval k návštěvě expozice Robotika i dalších míst napříč pavilony MSV, kde jsou roboty ABB v akci.

Ukázky pokročilých robotických řešení

Cobot Arc Welding Package – řešení ABB pro kolaborativní svařování je moderní technologie, která výrazně zjednodušuje vytváření a provedení svařovací sekvence. ABB nově přichází s další inovací v podobě ovladače Easy Teach Device, který v kombinaci s kolaborativním robotem ABB GoFa™ umožnuje jednoduché programování robota bez použití ručního ovladače FlexPendant. Uživatelé tak mohou automaticky generovat programovací kód pouhým vedením ramene robota podél zamýšlené svařovací trajektorie.

Autonomní mobilní robot (AMR) Flexley Tug T702 je robotické řešení vhodné k tažení a přepravě vozíků či kontejnerů s kamerovou navigační technologií Visual SLAM – ideální kombinací AI, vizuální technologie 3D a kompaktního designu. Intuitivní, uživatelsky přívětivé rozhraní zaručuje bezproblémovou spolupráci s obsluhou. Velké tažné mobilní roboty AMR/AGV (Automatic Guided Vehicle) slouží pro přepravu několika vozíků současně až do hmotnosti 10 tun, což zajišťuje optimální výkon a bezkonkurenční efektivitu.

Flexibilně umístitelná robotická buňka s kolaborativním robotem GoFa™ bude další exponátem s praktickou ukázkou manipulace. ZiMo je flexibilní a individuálně konfigurovatelná robotická buňka robota od společnosti Zimmer Group. Kompaktní design umožňuje téměř neomezené možnosti umístění v rámci výrobního procesu – přesně tam, kde je zapotřebí.

Robotická buňka s kolaborativním robotem GoFa™ a transportním systémem ACOPOS 6D na principu magnetické levitace od společnosti B&R spojují flexibilní transport a kolaborativní robotiku v jednom řešení. Dynamický bezkontaktní pohyb a přesná manipulace znamená vhodné řešení pro farmaceutický, kosmetický i další náročný průmysl. ACOPOS 6D je transportní/polohovací systém na bázi magnetické levitace (jezdci s permanentními magnety se vznášejí nad elektromagnetickými segmenty motoru), který umožňuje volný přesun dopravních vozíků více směry – nejen klasicky po pásu.

Robot CRB 1100 spojuje vlastnosti průmyslových robotů (vysoká rychlost, přesnost, robustnost) s vlastnostmi kolaborativních robotů — tedy bezpečností, možností sdílení pracovního prostoru s člověkem, snazší instalací a programováním. Bude představen na pracovišti 3D tisku s předvedením technologie přímé extruze granulátu. Projekt vznikl jako praktická realizace diplomové práce na FS ČVUT za účelem rozšíření portfolia aditivních technologií. Přímá extruze je zajištěna extrudérem MAHOR V4, který byl značně upraven pro zvýšení produktivity.

  • Cobot Arc Welding Package výrazně zjednodušuje vytváření a provedení svařovací sekvence.
  • Flexley Tug T702 je vhodný k tažení a přepravě vozíků či kontejnerů s kamerovou navigační technologií Visual SLAM.
  • GoFa™ — umožňuje téměř neomezené možnosti umístění v rámci výrobního procesu.

Přehledně: kde najít roboty ABB na MSV 2025

Expozice ROBOTY

  • Flexley Tug AMR je špičkové robotické řešení vhodné na tažení a přepravu vozíků či kontejnerů
  • Kolaborativní GoFa™ předvede jednoduché programování svařovací trajektorie
  • Flexibilně umístitelná robotická buňka ZiMo s kolaborativním robotem GoFa™
  • Robotická buňka s kolaborativním robotem GoFa™ a transportním systémem ACOPOS 6D na principu magnetické levitace od společnosti B&R.

Robot CRB 1100 a extruder Mahor V4 – robotické pracoviště pro 3D tisk s přímou extruzí granulátu bude umístěno na stánku Regionální Hospodářské Komory Brno (Kontakt&Kontrakt) v hale P / stánek P/071.

ABB je globální technologický lídr v oblasti elektrotechniky a automatizace umožňující udržitelnější budoucnost. Spojením svých odborných znalostí v oblasti inženýrství a digitalizace ABB pomáhá průmyslovým odvětvím dosahovat vysokého výkonu. Současně jim umožňuje zvyšovat jejich efektivitu, produktivitu a udržitelnost, a být tak vždy o krok napřed. V ABB tomu říkáme „Engineered to Outrun". Společnost má více než 140letou historii a přibližně 110 000 zaměstnanců po celém světě. Akcie ABB jsou kótovány na švýcarské burze SIX Swiss Exchange (ABBN) a Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com

ABB Robotika a Automatizace je předním světovým poskytovatelem robotiky a procesní automatizace. Jako jediná společnost disponujeme komplexním a integrovaným portfoliem, které zahrnuje roboty, autonomní mobilní roboty a řešení procesní automatizace, navržené a řízené naším vlastním softwarem. Pomáháme společnostem všech velikostí a oborů, od automobilového průmyslu, přes elektroniku až po logistiku, stát se silnějšími, flexibilnějšími a výkonnějšími. ABB Robotika a Automatizace podporuje zákazníky v přechodu na propojené a kolaborativní továrny budoucnosti. Divize zaměstnává přibližně 11 tisíc lidí ve více než 100 lokalitách v 53 zemích světa. go.abb/robotics

Odkazy

Kontaktujte nás

Stažení obsahu

Sdílení článku

Facebook LinkedIn X WhatsApp