ABB posílá na turné Lucie své roboty

ABB posílá na turné Lucie své roboty

  • Společnost ABB poskytla 4 roboty pro koncertní show Lucie 40 let.
  • Na pěti koncertech legendární rockové skupiny budou roboty účinkovat na pódiu v rámci unikátní scénické dramaturgie.

ABB na podzimní turné kapely Lucie, která slaví 40 let, poskytla 4 roboty. Na pódiu v rámci technologicky špičkové světelné show vystoupí dva kolaborativní roboty GoFa™ a dva průmyslové roboty IRB 1300. Tyto roboty, synchronizované s hudbou, budou „tančit“ s unikátními zrcadly, která odráží speciální světelné efekty.

„Výjimečná událost, jakou je turné Lucie 40 let, bude výjimečnou příležitostí i pro vystoupení našich robotů. Symbolicky tak ukáží, že překročily hranice průmyslové sféry, kvůli které původně vznikly, a dokáží, že nacházejí uplatnění i v oblasti služeb, entertainmentu a kultury,“ uvedl Vítězslav Lukáš, ředitel Divize robotiky ABB v České republice.

„Použití těchto robotů posouvá úroveň celé scénografie. Pro docílení potřebného efektu využíváme plynulosti a přesnosti pohybu robotů a umístění sofistikovaného systému zrcadel. Tím vzniká unikátní vizuální efekt,“ řekl Michal Dvořák z kapely Lucie, který je zároveň autorem scénografické koncepce, včetně zapojení technologií.

V rámci spolupráce na projektu společnost ABB roboty podle zadané choreografie – načasování a nastavení pozic – naprogramovala pro přesný robotický pohyb. Roboty GoFa™ a IRB se stanou součástí celého komplexu špičkových technologických prvků, jakými jsou nejen světelná, laserová a ohňová show, ale i pohyby výsuvných plošin, osmimetrové točny nebo plovoucí LED stěny.

Zájemci o vstupenky mohou soutěžit na Instagramu ABB_Czech a Facebooku ABBCzech.

  • Součástí scénografie bude také průmyslový robot IRB 1300.
  • Tančit do rytmu budou i kolaboratorní roboty GoFa™.
  • Legendární kapela Lucie na svém narozeninovém turné LUCIE 40 let představí nezapomenutelnou show.

O účinkujících robotech

Kolaborativní robot GoFa™ je vybaven řadou funkcí, které zaručují jeho bezpečné ovládání, provoz a úzkou spolupráci s člověkem bez nutnosti použití fyzických bariér nebo oplocení. Umožnit obsluze nepřetržitě sdílet pracovní prostor s robotem a spolupracovat při vykonávání stejných úkolů bez narušení bezpečnosti nebo snížení rychlosti zajišťuje maximální flexibilitu a efektivitu.

ABB IRB 1300 je šestiosý průmyslový robot navržený pro manipulaci s materiálem,a obsluhu strojů. Má nosnost 11 kg, dosah 1,4 metry a lze jej namontovat na podlahu nebo zavěsit shora. 

Bezpečnost provozu robotů na pódiu zajišťuje ergonomické ovládací zařízení Safeball™ z portfolia ABB Jokab Safety. Obsluha drží během celého koncertu tento bezpečnostní prvek v ruce – pokud by například vnikl fanoušek na scénu, roboty se okamžitě zastaví. Safeball™ je navržen pro bezpečné spuštění a zastavení strojních cyklů a zaručuje tak maximální ochranu osob i technologie.

ABB je globální technologický lídr v oblasti elektrotechniky a automatizace umožňující udržitelnější budoucnost. Spojením svých odborných znalostí v oblasti inženýrství a digitalizace ABB pomáhá průmyslovým odvětvím dosahovat vysokého výkonu. Současně jim umožňuje zvyšovat jejich efektivitu, produktivitu a udržitelnost, a být tak vždy o krok napřed. V ABB tomu říkáme „Engineered to Outrun". Společnost má více než 140letou historii a přibližně 110 000 zaměstnanců po celém světě. Akcie ABB jsou kótovány na švýcarské burze SIX Swiss Exchange (ABBN) a Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com

ABB Robotika a Automatizace je předním světovým poskytovatelem robotiky a procesní automatizace. Jako jediná společnost disponujeme komplexním a integrovaným portfoliem, které zahrnuje roboty, autonomní mobilní roboty a řešení procesní automatizace, navržené a řízené naším vlastním softwarem. Pomáháme společnostem všech velikostí a oborů, od automobilového průmyslu, přes elektroniku až po logistiku, stát se silnějšími, flexibilnějšími a výkonnějšími. ABB Robotika a Automatizace podporuje zákazníky v přechodu na propojené a kolaborativní továrny budoucnosti. Divize zaměstnává přibližně 11 tisíc lidí ve více než 100 lokalitách v 53 zemích světa. go.abb/robotics

Odkazy

Kontaktujte nás

Stažení obsahu

Sdílení článku

Facebook LinkedIn X WhatsApp