Webinář ABB: Energetický management čistíren odpadních vod

Webinář ABB: Energetický management čistíren odpadních vod

V květnu proběhl odborný webinář v rámci iniciativy PAEN ABB, zaměřený na téma energetického managementu čistíren odpadních vod. Cílem bylo představit aktuální výzvy v oblasti energetiky a ukázat, jak moderní digitální technologie mohou pomoci provozovatelům čistíren snížit náklady, zvýšit efektivitu a splnit stále přísnější požadavky na udržitelnost.

Webinář vedl Ing. Jakub Koseček, Digital Lead pro oblast procesní automatizace. Program byl koncipován tak, aby účastníkům poskytl ucelený pohled na problematiku – od úvodního přehledu energetických výzev přes představení řešení ABB Ability™ OPTIMAX® až po praktické ukázky jeho využití. Závěr patřil diskuzi a odpovědím na dotazy.

Výzvy v oblasti energetického managementu čistíren odpadních vod

Energetická náročnost čistíren je významnou položkou v rozpočtech – spotřeba energie může tvořit až 30 % provozních nákladů a čistírny představují přibližně 3–4 % celkové elektrické zátěže. Největší podíl na spotřebě má proces aerace, který může dosahovat až 90 %. Rostoucí ceny energií, tlak na snižování emisí CO₂, komplexní provozní podmínky a náročné legislativní požadavky, jako je ISO 50001 či ESG reporting, vytvářejí prostředí, ve kterém je efektivní řízení energie klíčové.

Řešení ABB Ability™ OPTIMAX®

Webinář ukázal, jak lze tyto problémy řešit pomocí ABB Ability™ OPTIMAX®, digitální platformy pro optimalizaci energetických toků. OPTIMAX poskytuje plnou kontrolu nad spotřebou a výrobou energie, umožňuje prediktivní řízení na základě cen energií a počasí a dokáže zapojit čistírny do energetického trhu. Díky modulární architektuře je řešení flexibilní a škálovatelné – od základního monitoringu až po pokročilou optimalizaci a řízení kombinace zdrojů, jako jsou fotovoltaika, bioplyn nebo bateriová úložiště. Praktické přínosy zahrnují snížení nákladů, zvýšení energetické efektivity, omezení emisí a zajistí soulad s legislativními požadavky.

Jakub mimo jiné představil i konkrétní příklady z praxe, včetně projektů, kde OPTIMAX pomohl čistírnám dosáhnout energetické soběstačnosti, aktivní účasti na trhu s energií a významných úspor emisí CO₂. Více informací o řešení ABB Ability™ OPTIMAX® a ukázek z praxe naleznete na stránkách PAEN ABB.

Odkazy

Kontaktujte nás

Stažení obsahu

Sdílení článku

Facebook LinkedIn X WhatsApp