Společnost ABB realizovala modernizaci části vysokonapěťové (VN) rozvodny v závodě Husqvarna Manufacturing CZ s.r.o. ve Vrbně pod Pradědem. Projekt navázal na odborné posouzení technického stavu VN infrastruktury a jeho cílem bylo posílit bezpečnost a spolehlivost napájení výrobního provozu, který funguje převážnou část roku v nepřetržitém režimu.
Závod Husqvarna ve Vrbně pod Pradědem se zaměřuje zejména na výrobu plastových dílů technologií vstřikování. Zároveň zde vznikají i komplety, například akumulátorové robotické sekačky Automower. Jejich roční produkce dosahuje přibližně 200 000 kusů. Aktuálně je zde v provozu přibližně 20 robotů ABB podporujících efektivitu výrobních procesů. Pro kontinuitu výroby v závodě je klíčová dostupnost energie – v případě celkového výpadku výrobní technologie dosahují ztráty ve výrobě stovek tisíc korun za hodinu.
Od posouzení stavu k cílené modernizaci
Spolupráce začala odborným posouzením technického stavu kobkové i rozvaděčové VN rozvodny typu SR25. ABB v rámci poradenských a servisních služeb připravila zákazníkovi podklady pro plánování dalšího rozvoje infrastruktury a doporučila konkrétní modernizační kroky s ohledem na spolehlivost, bezpečnost a životní cyklus zařízení.
Na základě těchto doporučení ABB následně realizovala výměnu původních odpínačů za nové prvky ABB. Konkrétně šlo o instalaci tří kusů VN pojistkových odpínačů ABB typu NALF, které jsou nasazeny na napájení silového transformátoru pro sekundární distribuci uvnitř závodu. Odpínač umožňuje spínání zátěže, zatímco při poruše zajišťuje ochranu vybavení pojistka.
Optimální technické řešení pro danou aplikaci
V projektu byla zvolena varianta pojistkového odpínače jako účelné a ekonomicky efektivní řešení pro dané provozní podmínky. V prostředí běžné VN rozvodny, kde je klíčová dostupnost a jednoduchost ochrany napájecí větve transformátoru, představuje NALF vhodný kompromis mezi technickými požadavky a investiční efektivitou.
Realizace modernizace navázala na dřívější diagnostiku: posouzení stavu proběhlo na jaře 2021 a samotná výměna odpínačů byla provedena v létě 2025.
Zástupci Husqvarna Manufacturing CZ s.r.o. ocenili profesionální přístup ABB, kvalitu dodávky i provedení prací. Cílem projektu bylo zvýšit spolehlivost dodávky elektrické energie pro celý závod.
Fakta a čísla
| Zákazník: | Husqvarna Manufacturing CZ s.r.o., Vrbno pod Pradědem |
| Provoz: | převážně 24/7 |
| Produkce automowerů: | cca 200 000 ks/rok |
| Roboty ABB v provozu: | cca 20 ks |
| Technologie: | VN pojistkové odpínače ABB NALF (3 ks) – napájení silového transformátoru pro sekundární distribuci |

ABB je globální technologický lídr v oblasti elektrotechniky a automatizace umožňující udržitelnější budoucnost. Spojením svých odborných znalostí v oblasti inženýrství a digitalizace ABB pomáhá průmyslovým odvětvím dosahovat vysokého výkonu. Současně jim umožňuje zvyšovat jejich efektivitu, produktivitu a udržitelnost, a být tak vždy o krok napřed. V ABB tomu říkáme „Engineered to Outrun". Společnost má více než 140letou historii a přibližně 110 000 zaměstnanců po celém světě. Akcie ABB jsou kótovány na švýcarské burze SIX Swiss Exchange (ABBN) a Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com
ABB Elektrotechnika je globální technologický lídr umožňující efektivní a spolehlivou distribuci elektřiny od zdroje až po zásuvku. S více než 50 000 zaměstnanci ve více než 100 zemích světa spolupracujeme s našimi zákazníky a partnery na řešení největších výzev v oblasti distribuce elektřiny a řízení energií. V době, kdy se energetická transformace zrychluje a poptávka po elektřině roste, elektrifikujeme svět bezpečným, chytrým a udržitelným způsobem. V ABB jsme odhodláni být vždy o krok napřed a s nadšením pomáháme našim zákazníkům a partnerům dosáhnout téhož. go.abb/electrification