- Společnost ABB se vrací na prestižní veletrh AMPER, kde s mottem „VSTUPTE DO SVĚTA INOVACÍ“ představí své stěžejní novinky v oblasti energetiky a chytré rezidenční výstavby.
- V tuzemské premiéře zde ABB předvede vzduchový jistič SACE Emax 3, jediný na světě s certifikací kybernetické bezpečnosti IEC 62443-4-2 Security Level 2.
- Na expozici budou také prezentovány systém ABB InSite pro energetický management, který umožňuje dosáhnout až 20% úspory energií v jakémkoliv rozvaděči, nebo nová generace přístrojů pro domovní elektroinstalace ABB-flexTronics® WL.
Společnost ABB na veletrhu AMPER představí svá řešení a produkty z oblasti elektrotechniky. Expozice ABB bude zaměřená na tři klíčové produktové pilíře, které návštěvníkům ukáží cestu k efektivnějšímu a bezpečnějšímu provozu elektrických sítí, budov i zařízení. Expozice ABB se bude nacházet v hale P, stánek č. 405.
Vracíme se na AMPER s novinkami, které mohou zaujmout široké spektrum návštěvníků i odborníky. Kromě špičkových technologií představíme chytrá a elegantní řešení i pro každou domácnost. A nebudeme je jen předvádět, návštěvníci si budou moci sami otestovat, jak nové věci ve světě elektrotechniky fungují.
Vladimír Janypka, ředitel jednotky ABB Elektrotechnika v České republice.
Hlavní novinka, vzduchový jistič SACE Emax 3, je jako jediný na světě vybavený certifikací kybernetické bezpečnosti IEC 62443-4-2 Security Level 2. Chrání data, technologii i obsluhu v kritických aplikacích a díky prediktivní diagnostice zajišťuje provoz bez výpadků. Návštěvníci si v expozici budou moci pomocí virtuální reality (VR) sami vyzkoušet osazení nízkonapěťového rozvaděče tímto špičkovým jističem.
V segmentu energetického managementu ABB představí systém InSite, který lze integrovat do jakéhokoli rozvaděče bez ohledu na výrobce. Toto řešení umožňuje až 20% úspory energií v různých typech budov a velikostech instalací. Současně slouží i pro přesné rozúčtování energií. Systém InSite lze využít od rezidenčních budov přes komerční objekty a rekreační objekty až po datová centra, ve kterých navíc díky end-to-end šifrování zvyšuje bezpečnost dat.
V oblasti domovních instalací bude ABB demonstrovat jednoduchost a pružnost realizace chytré domácnosti s novou generací vypínačů a ovládacích prvků Smart Switch, ABB-flexTronics® WL a bezsběrnicovým systémem ABB-free@home® WL. Tyto technologie umožňují přeměnit standardní elektroinstalaci na chytrou domácnost bez nutnosti systémového programování či dodatečné kabeláže. Návštěvníci si naživo vyzkouší ovládání chytré domácnosti pomocí vypínačů i mobilního telefonu. Vše v nejnovější designové řadě Zoni®, kterou si čeští zákazníci velice oblíbili pro její trendové matné barvy a plochý tvar. Praktické ukázky instalace předvede přímo na veletrhu i populární influencer Pepa Libický.
Expozici ABB v hale P navíc oživí předváděcí monopost ABB Formule E Gen 3 jako symbol inovací v elektrotechnice. Společnost ABB je titulárním partnerem a oficiálním dodavatelem nabíjecích technologií pro mistrovství světa ABB FIA Formula E World Championship.
Doprovodný program
Součástí doprovodného programu veletrhu budou přednášky expertů ABB, kteří se budou věnovat budoucnosti energetiky, modulární rezidenční výstavbě a inovacím v chytrých elektroinstalacích. Najdete nás na AMPER stage v Hale P.
Úterý 17. března
10:20–10:40 | Jak budovat kybernetickou odolnost v NN rozvodech s Emax 3
- Přednášející: Luigi Stragapede (ABB)
- Téma: Bezpečnost, certifikace IEC 62443-4-2 SL2, inovace v řízení sítí.
13:30–13:55 a 14:05–14:30 | Chytrá domácnost pro každého
- Přednášející: Lubomír Mikmek (ABB) a Pepa Libický (Libovky Pepy Libického)
- Téma: Chytrá elektroinstalace bez bourání a extra kabeláže (workshop).
Středa 18. března
09:30–09:55 a 11:30–11:55 | Chytrá domácnost pro každého
- Přednášející: Lubomír Mikmek (ABB) a Pepa Libický (Libovky Pepy Libického)
- Téma: Repríza workshopu o dostupné chytré elektroinstalaci.
10:00–11:15 | Modulární výstavba s integrovanou instalací (včetně chytré)
- Přednášející: Mark Zwerner (ABB) a Luděk Ohnoutek (KOMA Modular)
- Téma: Zvýšení produktivity ve stavebnictví, prefabrikace a modulární elektroinstalace.
15:45–16:05 | Spolehlivá elektrická síť je základem a klíčem k úspěšné transformaci energie z obnovitelných zdrojů
- Přednášející: Leonidas S. Bouzianis (ABB)
- Téma: Střídače pro fotovoltaiku a bateriová úložiště v moderních energetických sítích.
Čtvrtek 19. března
10:20–10:40 | Jak budovat AI kompetence ve firmě
- Přednášející: Petr Bílek (ABB)
- Téma: Praktická cesta digitální transformace a budování AI strategie v ČR.

SACE Emax 3 
Systém InSite pro měření a řízení elektrické energie 
ABB-flexTronics® WL
ABB je globální technologický lídr v oblasti elektrotechniky a automatizace umožňující udržitelnější budoucnost. Spojením svých odborných znalostí v oblasti inženýrství a digitalizace ABB pomáhá průmyslovým odvětvím dosahovat vysokého výkonu. Současně jim umožňuje zvyšovat jejich efektivitu, produktivitu a udržitelnost, a být tak vždy o krok napřed. V ABB tomu říkáme „Engineered to Outrun". Společnost má více než 140letou historii a přibližně 110 000 zaměstnanců po celém světě. Akcie ABB jsou kótovány na švýcarské burze SIX Swiss Exchange (ABBN) a Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com
ABB Elektrotechnika je globální technologický lídr umožňující efektivní a spolehlivou distribuci elektřiny od zdroje až po zásuvku. S více než 50 000 zaměstnanci ve více než 100 zemích světa spolupracujeme s našimi zákazníky a partnery na řešení největších výzev v oblasti distribuce elektřiny a řízení energií. V době, kdy se energetická transformace zrychluje a poptávka po elektřině roste, elektrifikujeme svět bezpečným, chytrým a udržitelným způsobem. V ABB jsme odhodláni být vždy o krok napřed a s nadšením pomáháme našim zákazníkům a partnerům dosáhnout téhož. go.abb/electrification