- Nová verze řídícího systému (DCS) ABB Ability™ System 800xA® 7.0 staví na dlouhodobém přístupu ABB k modernizaci bez přerušení provozu a slouží jako most k budoucím technologiím automatizace.
- Zavádí funkce Automation Extended, které umožňují postupné zavádění pokročilých digitálních schopností při zachování spolehlivosti jádra systému.
- Long Term Support (LTS) zajišťuje předvídatelný a bezpečný provoz s rozšířenou životností a minimálními zásahy.
SSpolečnost ABB představuje nejnovější verzi svého klíčového distribuovaného řídicího systému (DCS), ABB Ability™ System 800xA® 7.0, který pomáhá provozovatelům průmyslových závodů modernizovat bez nutnosti odstávek a urychluje jejich cestu směrem k automatizaci nové generace.
Jako verze s dlouhodobou podporou (Long-Term Support, LTS) poskytuje System 800xA 7.0 stabilní a předvídatelný vývojový směr pro stávající instalace i nové projekty. Nabízí širokou kompatibilitu s operačními systémy Windows, rozšířenou podporu virtualizace a dlouhodobou kontinuitu bez nutnosti rušivých upgradů.
Na základě dlouhodobého vedoucího postavení ABB v procesní automatizaci přináší System 800xA 7.0 zákazníkům vyšší flexibilitu pro udržení jejich řídicích systémů v aktuálním stavu, zabezpečení a v souladu s rychle se vyvíjejícími digitálními požadavky. Systém je postaven na moderním, otevřeném a modulárním ekosystému, navrženém pro interoperabilitu, škálovatelnost a integraci napříč průmyslovými odvětvími.
Jako první DCS využívající nově uvedený program Automation Extended umožňuje System 800xA postupné zavádění digitálních technologií pro monitoring a optimalizaci procesů a systémů. Díky oddělené architektuře dle daných potřeb, tedy samostatnému, avšak bezpečně propojenému prostředí pro řízení a digitální aplikace, mohou uživatelé nasazovat monitorování výkonu, pokročilé analýzy nebo AI‑podporované nástroje pro rozhodování, aniž by zasahovali do kritické řídicí vrstvy chránící provoz.
„System 800xA 7.0 představuje významný milník v tom, jak propojujeme inovace s kontinuitou,“ říká Stefan Basenach, Senior Vice President, ABB Automation Technology. „Zákazníci nám opakovaně říkají, že potřebují modernizovat vlastním tempem a zároveň chránit hodnotu stávajících instalací. Verze 7.0 jim přináší platformu, která je robustní dnes a připravená na budoucnost. Posiluje základní řídicí funkce, na něž se zákazníci spoléhají, a zároveň otevírá cestu k funkcím Automation Extended, které umožňují krok za krokem zavádět technologie digitální éry bez narušení provozu.“
Kromě nového automatizačního ekosystému přináší nová verze několik klíčových vylepšení:
Extension Packs jako nový model dodávek
System 800xA 7.0 zavádí nový přístup k dodávkám softwaru pomocí tzv. Extension Packs. Ty umožňují zákazníkům zůstat na základní verzi softwaru a současně přijímat inovace s nezávislým životním cyklem, a to neinvazivním způsobem. Významně to snižuje potřebu rozsáhlých upgradů, omezuje provozní rizika a redukuje celkové náklady životního cyklu.
Širší podpora operačních systémů a virtualizace
Systém podporuje dvě generace operačních systémů Microsoft, včetně Windows Server 2025/2022 a Windows 11/10, což umožňuje flexibilní cesty modernizace. Podporuje také více virtualizačních platforem včetně VMware a Hyper‑V, což uživatelům poskytuje vyšší volnost v tom, jak svůj automatizační systém nasazují a spravují.
Posílená kyberbezpečnost a zvýšená odolnost systému
System 800xA 7.0 zahrnuje nativní ochranu proti malwaru Microsoft Defender, bezpečnostní funkce v souladu s IEC 62443, vylepšenou správu certifikátů a aktualizované jádrové komponenty. Tyto prvky společně chrání kritické systémy před moderními hrozbami a zároveň zjednodušují údržbu zabezpečení.
Moderní inženýrské nástroje a rozšířená konektivita
Vylepšení funkčnosti OPC UA klient/server, integrace zařízení Ethernet‑APL a zlepšený výkon síťově orientovaných I/O zvyšují škálovatelnost projektů a interoperabilitu. Verze 7.0 také podporuje nejnovější standardy MTP pro nástroj ABB Modular Automation Orchestration Designer, což zákazníkům pomáhá naplnit aktuální požadavky na modulární výrobu.
ABB je globální technologický lídr v oblasti elektrifikace a automatizace, který umožňuje udržitelnější a efektivnější budoucnost. Propojením svých odborných znalostí v oblasti inženýrství a digitalizace pomáhá ABB průmyslovým odvětvím dosahovat vysokého výkonu a zároveň se stávat efektivnějšími, produktivnějšími a udržitelnějšími, aby dosahovaly lepších výsledků. V ABB tomu říkáme „Engineered to Outrun“. Společnost má více než 140letou historii a zaměstnává přibližně 110 000 zaměstnanců po celém světě. Akcie ABB jsou kótovány na burze SIX Swiss Exchange (ABBN) a Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com
Divize Automation společnosti ABB působí v automatizaci, elektrifikaci a digitalizaci průmyslových operací, které řeší širokou škálu základních potřeb – od dodávek energie, vody a materiálů až po výrobu zboží a jeho dopravu na trh. S přibližně 26 000 zaměstnanci, špičkovou technologií a odbornými znalostmi v oblasti služeb pomáhá divize Automation zpracovatelskému, hybridnímu a námořnímu průmyslu předstihnout konkurenci – efektivněji a čistěji. go.abb/automation