Oznámení ad hoc podle čl. 53 pravidel pro kótování na burze SIX Swiss Exchange
- Integrovaný report, který je součástí souboru výročních zpráv ABB, zahrnuje informace o tom, jak společnost vytváří hodnotu a přináší klíčové údaje o strategii, řízení, podnikání a finančních výsledcích.
- ABB zaznamenalo zatím nejlepší roční výsledky v historii, rekordních hodnot dosáhly tržby, provozní marže EBITA i volné peněžní toky.
- 79% snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů ve srovnání s rokem 2019; nyní se předpokládá snížení o 86 % do roku 2030 oproti výchozímu roku 2019.
- Výrobky ABB prodané od roku 2022 pomohly zabránit vzniku 285 megatun emisí skleníkových plynů během jejich životního cyklu.
Společnost ABB dnes zveřejnila soubor výročních zpráv za rok 2025, který zahrnuje finanční výsledky, zprávu o správě a řízení společnosti, o odměňování, o udržitelném rozvoji a integrovaný report. V integrovaném reportu jsou uvedeny nejdůležitější informace o strategii, podnikání, správě a řízení a finanční výkonnosti společnosti, stejně jako o výsledcích v oblasti udržitelnosti.
Předseda představenstva ABB Peter Voser uvedl: „Držíme si pozici v centru klíčových trendů, které dnes formují svět – rostoucí poptávky po elektřině, energetické bezpečnosti a přechodu na čistší energetiku. Naše strategie „lokálně pro lokální trh“, založená na výrobě a vývoji v blízkosti zákazníků, nám přitom dává potřebnou odolnost a samostatnost na hlavních trzích.“
Generální ředitel Morten Wierod k tomu uvedl: „V ABB usilujeme o to, abychom vytvářeli hodnotu pro všechny naše partnery, zákazníky a další zainteresované strany. Dosahujeme toho díky důslednému uplatňování našeho decentralizovaného modelu řízení ABB Way, aktivní správě portfolia a silnému zakotvení na trzích elektrotechniky, energetické účinnosti a automatizace.“
Jak společnost oznámila dne 29. ledna 2026, podařilo se jí v roce 2025 dosáhnout historicky nejlepších ročních výsledků. Kromě informací o vynikající finanční výkonnosti dnes společnost zveřejnila také své výsledky v oblasti udržitelnosti.
Pokroky při plnění programu udržitelnosti ABB
V rámci svého úsilí o vytvoření nízkouhlíkové společnosti, které je obsahem jednoho z pilířů činnosti ABB v oblasti udržitelnosti, si společnost vzala za cíl snížit přímé i nepřímé emise z energie (tzv. scope 1 a 2), a to o 80 % do roku 2030 a o 100 % do roku 2050 v porovnání s výchozím rokem 2019. V roce 2025 dosáhlo ABB 79% snížení těchto emisí oproti roku 2019. Díky výraznému pokroku v této oblasti společnost nyní očekává, že se jí do roku 2030 podaří snížit uvedené emise o 86 %.
ABB usiluje rovněž o snížení dalších nepřímých emisí skleníkových plynů (tzv. scope 3), a to o 25 % do roku 2030 a o 90 % do roku 2050 oproti výchozímu roku 2022. Drtivá většina nepřímých emisí – konkrétně 97 % – souvisí s používáním výrobků prodaných zákazníkům. V roce 2025 se tyto emise oproti roku 2024 sice zvýšily, stále jsou ale o 1,1 % nižší než ve výchozím roce 2022.
Nárůst dalších nepřímých emisí (tzv. scope 3) je důsledkem toho, že energeticky náročné výrobky, které zákazníci využívají, jsou napájeny elektřinou, která v celosvětovém měřítku nadále ve značné míře závisí na fosilních palivech. Klíčovými hnacími silami globální energetické transformace nadále zůstávají energetická účinnost, elektrifikace a dekarbonizace sítí. Ke snižování dotčených emisí (scope 3) proto povede také prodej výrobků ABB podporujících integraci obnovitelných zdrojů do sítě. Inovativní výrobky ABB, jako jsou elektromotory a pohony s vysokou účinností, totiž přinášejí ve srovnání s konvenčními alternativami výrazné čisté snížení emisí. Výrobky a služby ABB prodané od roku 2022 umožnily zákazníkům během celé doby životnosti výrobků snížit emise o 285 megatun skleníkových plynů.
V rámci své snahy o zdvojnásobení energetické účinnosti a zavedení systémů energetického managementu ve všech provozech do roku 2030 dosáhla společnost ABB v roce 2025 zvýšení energetické produktivity o 61 % ve srovnání s rokem 2019. V roce 2025 pocházelo 98 % spotřeby elektřiny ABB z obnovitelných zdrojů, a to jak z nakupované elektřiny, tak z vlastní výroby.
V rámci pilíře zaměřeného na ochranu zdrojů ABB v roce 2025 recyklovalo 81 % odpadu generovaného vlastním provozem, přičemž na skládky bylo odesláno pouhých 5,3 % odpadu (oproti 5,8 % v roce 2024), 4,1 % bylo využito na výrobu energie. V souladu s cílem zavést principy oběhového hospodářství se ABB podařilo do konce roku 2025 posoudit produkty tvořící 46 % tržeb podle vlastního rámce pro hodnocení oběhového hospodářství (Circularity Framework), přičemž 27 % z nich je s těmito principy v souladu.
V souladu s cílem podporovat sociální pokrok se společnosti ABB i v roce 2025 dařilo dále snižovat počet úrazů s následnou pracovní neschopností (LTIFR). Dosáhla hodnoty 0,14, což představuje jednu z nejlepších hodnot v oboru. Oproti předchozímu roku jde o zlepšení o téměř 9 % a o téměř 45 % v porovnání s výchozím rokem 2019. Počet závažných incidentů se oproti předchozímu roku snížil o 58 %. Nedošlo k žádnému smrtelnému úrazu. Podíl žen ve vyšších manažerských pozicích se mírně zvýšil na 22,6 %.
Kompletní soubor výročních zpráv ABB včetně integrovaného reportu a zprávy o udržitelném rozvoji je k dispozici a ke stažení zde: ABB Annual Reporting Suite — ABB Group.
ABB je globální technologický lídr v oblasti elektrotechniky a automatizace umožňující udržitelnější budoucnost. Spojením svých odborných znalostí v oblasti inženýrství a digitalizace ABB pomáhá průmyslovým odvětvím dosahovat vysokého výkonu. Současně jim umožňuje zvyšovat jejich efektivitu, produktivitu a udržitelnost, a být tak vždy o krok napřed. V ABB tomu říkáme „Engineered to Outrun". Společnost má více než 140letou historii a více než 110 000 zaměstnanců po celém světě. Akcie ABB jsou kótovány na švýcarské burze SIX Swiss Exchange (ABBN) a Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com