- V hlasování studentů TOP Zaměstnavatelé 2026 se ABB umístila na 3. příčce kategorie „Automobilový & Technologický průmysl“.
- Vylepšení loňské pozice připisuje globální technologická společnost s významnými výrobními a vývojovými kapacitami v Česku jak úspěchům v inovacích, tak charakteru svého prostředí i pracovních podmínek.
Třetího místa v kategorii technologických společností si velmi vážíme – o to víc, že nás studenti svými hlasy hodnotí stále lépe, ze sedmého místa jsme se během šesti let postupně posunuli až na letošní bronz. Věřím, že výsledek odráží naši firemní kulturu, ve které nabízíme to, co data ukazují jako skutečně rozhodující: každodenní zkušenost v přátelském týmu, práci na inovativních technologiích s globálním dosahem i férový a transparentní systém růstu. V Česku jsme v loňském roce přijali přibližně 30 % z Generace Z, a otevřeli téměř 90 pozic v rámci našeho Early Talent programu, který je určený pro absolventy škol.
Arnošt Zdenković, manažer náboru pro ČR a SR
Podle výsledků studie TOP Zaměstnavatelé 2026 je pro mladou generaci při výběru prvního zaměstnání stále důležitější nejen finanční ohodnocení, ale především otevřené pracovní prostředí a pocit ze smysluplnosti vykonávané práce. Zajímavé jsou také měnící se priority mladých lidí z hlediska vnímání firemních značek. Atmosféra a rozvoj nabývá významu nad samotnou sílou značky, když dnes 83 % studentů preferuje stabilitu spojenou s autentickým prostředím, kde sliby z náborových kampaní odpovídají realitě v týmu. Právě v parametrech jako „přátelské pracovní prostředí“ a „transparentní komunikace“ vidí studenti u vítězných firem největší hodnotu.
ABB je globální technologický lídr v oblasti elektrotechniky a automatizace umožňující udržitelnější budoucnost. Spojením svých odborných znalostí v oblasti inženýrství a digitalizace ABB pomáhá průmyslovým odvětvím dosahovat vysokého výkonu. Současně jim umožňuje zvyšovat jejich efektivitu, produktivitu a udržitelnost, a být tak vždy o krok napřed. V ABB tomu říkáme „Engineered to Outrun". Společnost má více než 140letou historii a přibližně 110 000 zaměstnanců po celém světě. Akcie ABB jsou kótovány na švýcarské burze SIX Swiss Exchange (ABBN) a Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com