- ABB Robotics integruje knihovny NVIDIA Omniverse do svého softwaru RobotStudio®. Cílem je přinést fyzickou AI do průmyslu a prakticky smazat rozdíly mezi virtuálním tréninkem a reálným nasazením v reálném světě díky až 99 % přesnosti
- Nové RobotStudio HyperReality, které bude k dispozici ve druhé polovině roku 2026, zásadně změní rychlost, spolehlivost a umožní flexibilní úpravy výrobních kapacit. Výrobcům umožní snížit náklady až o 40 % a zrychlit uvedení produktů na trh až o 50 %
- Široké spektrum průmyslových aplikací potvrzuje i pilotní projekt ve společnosti Foxconn, kde se tato technologie využívá při montáži spotřební elektroniky
- Na konferenci NVIDIA GTC předvede společnost WORKR (zaměřená na robotickou pracovní sílu), jak toto řešení pomáhá výrobcům napříč USA řešit kritický nedostatek pracovních sil
ABB Robotika oznámila, že integruje knihovny NVIDIA Omniverse do svého softwaru RobotStudio®, aby umožnila výrobcům nasadit fyzickou AI v reálných robotických aplikacích.
„Díky akcelerovaným výpočetním a simulačním technologiím NVIDIA jsme dnes odstranili poslední překážky glo-bálního zavedení průmyslové a fyzické AI do praxe, když jsme překlenuli propast mezi simulací a realitou,“ uvedl Marc Segura, prezident ABB Robotics, a dodal: „ABB Robotics už více než 50 let stojí v čele evoluce inteligentní prů-myslové automatizace – od prvních plně elektrických průmyslových robotů přes digitální dvojčata v RobotStudio® až po autonomní a univerzální mobilní roboty. Dnešní oznámení s NVIDIA přináší fyzickou AI do průmyslu ve velkém měřítku.“
Spolupráce se zaměřuje na propojení programovacích, návrhových a simulačních nástrojů ABB RobotStudio s fyzi-kálně věrnou simulační platformou NVIDIA Omniverse. Cílem je překonat dlouhodobou mezeru mezi simulací a realitou. Vývojáři tak mohou simulovat roboty v digitálních dvojčatech a generovat syntetická data pro trénink mo-delů fyzické AI, což umožní malým i velkým podnikům nasadit AI řízené roboty v široké škále průmyslových procesů.
Výsledné fyzicky přesné simulace a základní modely s názvem RobotStudio HyperReality jsou kontinuálně optima-lizovány pomocí zpětné vazby z reálných provozů, která systém neustále vylepšuje. Tyto modely lze použít k vý-cviku libovolného počtu robotů ABB kdekoli na světě se spolehlivostí a přesností požadovanou průmyslem.
„Průmyslový sektor potřebuje fyzicky přesnou simulaci, aby překlenul mezeru mezi virtuálním tréninkem a reál-ným nasazením robotiky řízené umělou inteligencí ve velkém měřítku,“ řekl Deepu Talla, viceprezident pro robo-tiku a hraniční AI ve společnosti NVIDIA, a doplnil: „Integrace knihoven NVIDIA Omniverse do RobotStudio® při-náší pokročilou simulaci a akcelerované výpočty do jedinečné technologie virtuálního řídícího systému od ABB Robotics, což urychluje uvádění komplexních produktů na trh napříč výrobními segmenty.“
Překlenutí propasti mezi simulací a realitou
Dlouhodobý deficit mezi přesností simulace a reálným osvětlením, materiály a prostředím je známý jako mezera mezi simulací a realitou (the ‘sim-to-real’ gap). Po desetiletí tento rozdíl omezoval schopnost výrobců navrhovat a vyvíjet pokročilé výrobní procesy virtuálně.
Díky integraci knihoven NVIDIA Omniverse do RobotStudio nabídne ABB Robotics bezprecedentní možnosti simu-lací i generování syntetických dat, které umožní inteligentním robotům překonat tuto mezeru s přesností až 99 %. ABB je jediným výrobcem robotů, který používá virtuální řídicí jednotku se stejným firmwarem jako fyzický ovla-dač, což zajišťuje téměř dokonalou shodu mezi simulací a realitou. V kombinaci s technologií ABB Absolute Accuracy, jež snižuje polohovou odchylku z 8–15 mm na přibližně 0,5 mm, poskytuje ABB bezkonku-renční přesnost ve virtuálním i fyzickém prostředí pro vysoce přesné průmyslové aplikace. Tato inovace umožňuje výrobcům virtuálně navrhovat, testovat a optimalizovat výrobní linky. Tím se zkracuje doba nastavení a uvedení do provozu až o 80 procent, snižují se náklady až o 40 procent díky eliminaci potřeby fyzických prototypů a zrychluje se uvedení komplexních produktů, jako je spotřební elektronika, na trh až o 50 procent1.
ABB Robotics současně posuzuje také potenciál integrace platformy NVIDIA Jetson do řídicího systému Omnicore, aby zajistila edge AI inference v reálném čase napříč svým robotickým portfoliem. Toto oznámení navazuje na dlou-hodobou spolupráci s NVIDIA, včetně předchozí integrace NVIDIA Jetson do autonomních mobilních robotů ABB s navigací VSLAM i vývoje AI datových center v gigawattovém měřítku.
Reálné aplikace dnes
RobotStudio HyperReality bude sloužit průmyslovým zákazníkům všech velikostí a napříč odvětvími. Vybraní zá-kazníci ABB Robotics již testují jeho schopnosti před úplným uvedením na trh pro 60 000 uživatelů RobotStudio® po celém světě ve druhé polovině roku 2026.
Foxconn, největší světový výrobce elektroniky na zakázku, testuje první společný případ použití v montáži spo-třební elektroniky. Automatizace montáže drobných součástek ve spotřební elektronice je náročná, protože různé varianty zařízení vyžadují odlišné výrobní metody a jemná kovová struktura vyžaduje přesné uchopení a umístění, kontrolu montáže a jemné doladění nastavení, což často vyžaduje další čas na odladění a technické zdroje. S využi-tím RobotStudio HyperReality trénuje Foxconn své roboty virtuálně, se syntetickými daty, která simulují různé vý-robní scénáře. Následné nasazení probíhá s přesností 99 %. Virtuální optimalizace umožní Foxconnu zkrátit časy nastavování, snížit náklady eliminací fyzických testů a urychlit uvedení elektroniky na trh.
„V oblasti spotřební elektroniky je přesnost zásadní – a až dosud tato úroveň věrnosti a přesnosti nebyla v simula-cích možná,“ řekl Dr. Zhe Shi, Chief Digital Officer společnosti Foxconn, a dodal: „Jsme nesmírně nadšeni potenciá-lem spolupráce mezi ABB Robotics a společností NVIDIA. Tato kooperace umožňuje souběžné inženýrství (parallel engineering) pro dosažení lepších návrhů, rychlejší náběh výroby a výraznější evoluci produktů díky pokročilé infe-renci a porozumění na bázi umělé inteligence.“
WORKR, kalifornská společnost zabývající se robotickou pracovní silou, která dodává robotická výrobní řešení pro průmysl, rozšiřuje dosah této technologie na malé a střední výrobce po celých Spojených státech. Na konferenci NVIDIA GTC 2026 (16.–19. března, San Jose, Kalifornie) předvede WORKR robotické systémy poháněné umělou inteligencí, postavené na technologii ABB, trénované pomocí syntetických dat s využitím knihoven NVIDIA Omni-verse a nasazené bez nutnosti znalosti programování ze strany operátorů. Díky kombinaci průmyslové robotiky ABB s vlastní AI platformou WorkrCore™ pomáhá společnost výrobcům řešit kritický nedostatek pracovníků po-mocí robotické pracovní síly, která se dokáže naučit nové úkoly během několika minut a kterou může obsluhovat kdokoli.
„Cílem této spolupráce je umožnit nasazení průmyslové umělé inteligence již dnes,“ řekl Ken Macken, generální ře-ditel a zakladatel společnosti WORKR, a uzavřel: „Společně s ABB a NVIDIA dokazujeme, že pokročilá automatizace může fungovat pro výrobce jakékoli velikosti.“
1 ABB Robotics analysis
ABB Robotics, přední světová společnost v oblasti robotiky, je jedinou firmou nabízející ucelené a integrované portfolio robotů, kolaborativních robotů a autonomních mobilních robotů (AMR) poháněné umělou inteligencí, na-vržené a řízené naším softwarem zaměřeným na tvorbu přidané hodnoty. Pomáháme firmám všech velikostí a na-příč sektory – od automobilového průmyslu přes elektroniku až po logistiku – dosahovat vyšší odolnosti, flexibility a efektivity. ABB Robotics stojí v čele vývoje a komercializace nové generace autonomní všestranné robotiky (AVR) a globálního inovačního ekosystému partnerů v pokroku v oblasti výkonného hardwaru a inteligentního softwaru s průmyslovou úrovní výkonu. Společnost zaměstnává přibližně 7 000 lidí. go.abb/robotics