ABB získalo ocenění Zlatý Amper za unikátní jistič SACE Emax 3

ABB získalo ocenění Zlatý Amper za unikátní jistič SACE Emax 3

  •  Inovativní vzduchový jistič SACE Emax 3, jediný na světě s certifikací kybernetické bezpečnosti IEC 62443-4-2 Security Level 2, měl tuzemskou premiéru na veletrhu AMPER 2026
  • Jistič je určený pro velké provozy s vysokými nároky na výkon – datová centra, pokročilé výrobní závody a kritickou infrastrukturu včetně nemocnic a letišť
  • Jistič disponuje měřením, inteligencí a pokročilými algoritmy pro prediktivní údržbu

SACE Emax 3 na veletrhu zaujal odbornou porotu, která mu udělila prestižní ocenění Zlatý Amper, určené pro nejpřínosnější exponáty. Jistič získal ocenění v kategorii nejlepší produkt v oblasti bezpečnosti, odborná porota mezi vítěze vybrala exponáty v celkem 5 kategoriích. Tento vzduchový jistič jako první na světě obdržel certifikaci kybernetické bezpečnosti Security Level 2 podle normy IEC 62443 a je také prvním vzduchovým jističem s plně integrovaným systémem zábleskové ochrany pro detekci obloukového zkratu. Toto řešení významně zvyšuje bezpečnost obsluhy i zařízení.

„Kritická infrastruktura dnes vyžaduje energetické systémy s vysokou odolností vůči výkonovým nárokům a kybernetickým hrozbám. Nový SACE Emax 3 pomáhá zákazníkům předcházet nákladným výpadkům a umožňuje přechod k proaktivnímu a prediktivnímu řízení energie i údržby,“ řekl Vladimír Janypka, ředitel obchodní jednotky ABB Elektrotechnika. „Nestabilita sítě, lidské chyby a zranitelnost kybernetické bezpečnosti jsou stále větší výzvou, proto jsou moderní řešení pro posílení odolnosti klíčová. Inovace, jako je Emax 3, zvyšují energetickou bezpečnost a spolehlivost kritické infrastruktury napříč odvětvími.“

Certifikace potvrzuje vedoucí pozici ABB

Obdržená certifikace znamená, že jistič splňuje mezinárodní požadavky na kybernetické zabezpečení – nejen v rámci mezinárodního průmyslového standardu IEC 62443, ale i stávajícího českého kybernetického zákona 264/2025 Sb., který je v platnosti od 1. listopadu 2025 a který v našem právním řádu implementuje směrnici NIS2. Současně zohledňuje i nově nastupující Akt o kybernetické odolnosti (Cyber Resilience Act, CRA). Tato směrnice, do které bude spadat každý produkt, který je připojený k síti nebo obsahuje digitální logiku a může být vystaven kybernetickým hrozbám, se stane plně účinnou ke konci roku 2027.

Zisk certifikace vyžadoval komplexní splnění technických bezpečnostních požadavků, mj. zařízení zabezpečovaného přihlašování, řízení přístupů, ochranu proti neoprávněným zásahům a hackerským útokům nebo záznam bezpečnostních událostí. Společnost ABB oficiálně obdržela certifikát IEC 62443-4-2 SL-C 2 pro jistič SACE Emax 3 od certifikační autority TÜV Rheinland. Certifikace ověřila kompetence ABB v oblasti kybernetické bezpečnosti a potvrdila vedoucí pozici ABB v oblasti technologií pro bezpečnou distribuci elektrické energie.

Nejvyšší úroveň zabezpečení, inteligence a prediktivní údržba

Nový SACE Emax 3 navazuje na celosvětový úspěch svého předchůdce, modelu SACE Emax 2, a přináší nejmodernější technologii, která minimalizuje riziko výpadků napájení. SACE Emax 3 přeměňuje data na praktické informace, pomáhá předcházet potenciálním problémům a je schopen se přizpůsobit měnícím se podmínkám. Disponuje nejpřesnějšími výkonovými senzory a datovou analytikou v oboru – sbírá a analyzuje data v reálném čase z elektrického systému, včetně spotřeby energie, stavu systému a environmentálních podmínek, jako jsou teplota, vlhkost či vibrace. Tyto informace jsou sdíleny vzdáleně nebo přímo zobrazovány na dotykovém displeji SACE Emax 3 a nabízejí uživatelům přehledy v reálném čase, varování a doporučení pro přesnou a včasnou prediktivní údržbu.

Rostoucí potřeba odolnosti energetických systémů

Analýza ročních výpadků založená na průzkumu společnosti Uptime Intelligence z roku 2025 ukazuje, že výpadky napájení představují více než polovinu výpadků digitální infrastruktury; více než polovina významných výpadků stojí více než 100 000 USD a jeden z pěti provozovatelů datových center uvádí, že jejich poslední významný výpadek stál více než 1 milion USD.

Vzduchové jističe značky SACE od ABB jsou uznávány pro svou spolehlivost a výkon. Důkazem jsou miliony instalací po celém světě, které chrání budovy i zařízení v kritické infrastruktuře. Poptávka po vzduchových jističích dlouhodobě roste v návaznosti na budování datových center a inteligentním průmyslu i všude tam, kde se realizují velké investice do infrastruktury.

ABB je globální technologický lídr v oblasti elektrotechniky a automatizace umožňující udržitelnější budoucnost. Spojením svých odborných znalostí v oblasti inženýrství a digitalizace ABB pomáhá průmyslovým odvětvím dosahovat vysokého výkonu. Současně jim umožňuje zvyšovat jejich efektivitu, produktivitu a udržitelnost, a být tak vždy o krok napřed. V ABB tomu říkáme „Engineered to Outrun". Společnost má více než 140letou historii a přibližně 110 000 zaměstnanců po celém světě. Akcie ABB jsou kótovány na švýcarské burze SIX Swiss Exchange (ABBN) a Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com

ABB Elektrotechnika je globální technologický lídr umožňující efektivní a spolehlivou distribuci elektřiny od zdroje až po zásuvku. S více než 50 000 zaměstnanci ve více než 100 zemích světa spolupracujeme s našimi zákazníky a partnery na řešení největších výzev v oblasti distribuce elektřiny a řízení energií. V době, kdy se energetická transformace zrychluje a poptávka po elektřině roste, elektrifikujeme svět bezpečným, chytrým a udržitelným způsobem. V ABB jsme odhodláni být vždy o krok napřed a s nadšením pomáháme našim zákazníkům a partnerům dosáhnout téhož. go.abb/electrification

Odkazy

Kontaktujte nás

Stažení obsahu

Sdílení článku

Facebook LinkedIn X WhatsApp