ABB i letos oživí festival Pražské jaro. Rodinný den SpringTEEN prozkoumá „Fantastické světy hudby“

ABB i letos oživí festival Pražské jaro. Rodinný den SpringTEEN prozkoumá „Fantastické světy hudby“

  • ABB jako partner projektu SpringTEEN Pražského jara i letos propojí svět moderního inženýrství s uměním.
  • Technologie ABB budou opět ústředním prvkem, který ukáže, že průmyslové komponenty mohou tvořit rytmus a melodii.

Hudební a tvůrčí odpoledne SpringTEEN, které se koná v sobotu 30. května 2026, opět pozve rodiny i mladé publikum do historických prostor a přilehlých zahrad pražského Anežského kláštera Národní galerie Praha. Do letošního ročníku Pražského jara pro náctileté se znovu výrazně zapojí společnost ABB a její technologie, které pomohou proměnit místo v oázu tvořivosti, tentokrát s podtitulem „Fantastické světy hudby“.

Program, který proběhne od 14:00 do 20:00, je navržen tak, aby bořil hranice mezi žánry, generacemi i přesvědčení, že technika je pouze záležitostí průmyslových provozů. Tak například stykače běžně sloužící ke spínání nebo rozepínání elektrických obvodů, se v podání ABB promění v perkusní prvky s vlastním mechanickým rytmem, zatímco oblíbené vypínače Zoni nahradí tradiční klávesy. Účastníci si také budou moci z vypínačů Zoni postavit vlastní hudební nástroje, se kterými se budou moci zapojit do závěrečného koncertu – Velkého finále. Celý den plný společných improvizací, workshopů i hledání nečekaných zvukových kombinací ukáže, jak se technika může přirozeně stát součástí kreativního zážitku.

„SpringTEEN se letos vydává za hranici zvuků do světa výtvarného umění a pohybu. Mladé generaci ukážeme, jak technologie v kombinaci s uměním vytvářejí nové, fantastické světy, které je mohou inspirovat v jejich vlastní tvorbě,“ říká Klára Boudalová, dramaturgyně projektu. Aleš Rychetský, Country Holding Officer ABB v České republice dodává: „Podpora mladých talentů a propojování techniky s hravostí je součástí naší firemní filozofie. Letos se vracíme na SpringTEEN již potřetí, abychom ukázali, že inovace ABB nejsou jen o efektivitě v průmyslu, ale i o přirozené součásti moderní kultury a budoucnosti nás všech.“

Letošní ročník přinese také významnou novinku v podobě spolupráce s Nadačním fondem AutTalk. V rámci projektu vznikne tzv. ChillAUT zóna a relaxační workshop Zahrada ticha, který je určen všem dětem bez rozdílu, včetně dětí s poruchou autistického spektra a jejich pečujících rodičů. Vyvrcholením dne bude v 18:30 Velké finále na hlavním pódiu. Půjde o společnou show Floex Ensemble, Jana Ciny a SpringTEEN Bandu, jejíž součástí bude světová premiéra skladby s názvem Jaro dirigenta a skladatele Marka Ivanoviće, do jejíhož provedení se zapojí i účastníci odpoledních workshopů.

Další informace k projektu SpringTEEN naleznete na stránkách festivalu Pražské jaro.

ABB je globální technologický lídr v oblasti elektrotechniky a automatizace umožňující udržitelnější budoucnost. Spojením svých odborných znalostí v oblasti inženýrství a digitalizace ABB pomáhá průmyslovým odvětvím dosahovat vysokého výkonu. Současně jim umožňuje zvyšovat jejich efektivitu, produktivitu a udržitelnost, a být tak vždy o krok napřed. V ABB tomu říkáme „Engineered to Outrun". Společnost má více než 140letou historii a více než 110 000 zaměstnanců po celém světě. Akcie ABB jsou kótovány na švýcarské burze SIX Swiss Exchange (ABBN) a Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com

Odkazy

Kontaktujte nás

Stažení obsahu

Sdílení článku

Facebook LinkedIn X WhatsApp