- Nová rodina vysokorychlostních kolaborativních robotů PoWa s vyšší nosností přináší průmyslový výkon do oblasti kolaborativní robotiky a dále snižuje vstupní bariéry automatizace pro malé a střední podniky i velké společnosti
- Nosnosti od 7 kg do 30 kg, špičková maximální rychlost až 5,8 m/s, nejdelší dosah a nejvyšší zatížení ramene na trhu
- Řídící systém ABB OmniCore™ zajišťuje špičkový výkon a bezproblémovou integraci se softwarovými nástroji ABB Robotics
ABB Robotics kombinuje flexibilitu kolaborativních robotů s vyšší nosností a výkonem a uvádí na trh novou rodinu kolaborativních robotů PoWa, která míří do rychle rostoucího globálního segmentu kolaborativní robotiky. ABB Robotics odhaduje, že tento trh poroste až do roku 2028 tempem přibližně 20 % ročně.
„Kolaborativní roboty rostou výrazně rychleji než tradiční průmyslové roboty. Tento trend je tažen jak malými a středními firmami, které se teprve vydávají na cestu automatizace, tak i velkými podniky,“ uvedl Andrea Cassoni, ředitel divize kolaborativních robotů ABB Robotics, a doplnil: „Zákazníci požadují vyšší rychlosti a nosnosti, ale zároveň jednoduché použití a kompaktní konstrukci. Zavedení výrobci chtějí automatizovat těžší aplikace s krátkými cykly bez složitosti a provozní rigidity tradičních průmyslových robotů. Na tyto požadavky reagujeme globálním uvedením naší rodiny vysokorychlostních kolaborativních robotů PoWa™ – název symbolizuje jejich výkonný, průmyslový charakter v kompaktní kolaborativní formě.“
Nová rodina PoWa řeší dlouhodobou mezeru na trhu mezi tradičními kolaborativními roboty, které často nenabízejí dostatečnou rychlost a nosnost pro průmyslové aplikace, a klasickými průmyslovými roboty, jež jsou navrženy pro vysoce specializované a rozsáhlé automatizační provozy přesahující potřeby mnoha kolaborativních úloh.
PoWa rozšiřuje komplexní nabídku kolaborativních robotů ABB Robotics o průmyslový výkon – zahrnuje šest kategorií nosnosti od 7 kg do 30 kg, nejdelší dosah a nejvyšší zatížení ramene na trhu a špičkovou maximální rychlost až 5,8 m/s.*
Rodina PoWa byla navržena pro kompaktní výrobní prostředí a je ideální zejména pro aplikace, jako je vysokorychlostní obsluha strojů, paletizace, šroubování nebo obloukové svařování. Umožňuje výrobcům automatizovat těžší a rychlejší procesy při zachování flexibility, jednoduchosti použití a kompaktních rozměrů typických pro kolaborativní robotiku.

Kolaborativní roboty PoWa se vyznačují mimořádnou uživatelskou přívětivostí díky programovatelným tlačítkům na rozhraní na rameni robota, bezkódovému programování a kompatibilitě s rozsáhlým ekosystémem doplňků třetích stran. PoWa lze vybalit a uvést do provozu během jedné hodiny a díky principu plug-and-play jej lze snadno připojit k široké škále nástrojů, čímž se spojuje průmyslová konektivita a výkon s flexibilitou kolaborativních robotů.
Nové kolaborativní roboty PoWa, řízené systémem ABB OmniCore, nabízejí špičkové řízení pohybu, rychlost a přesnost a lze je integrovat s rozšiřující se sadou softwarových řešení ABB Robotics využívajících umělou inteligenci, včetně RobotStudio® a Wizard Easy Programming. Tato kombinace umožňuje intuitivní programování, rychlé nasazení a maximální provozní dostupnost.
Zajištění toho, aby kolaborativní roboty dokázaly zvládnout více úloh, na více místech a rychleji, bezpečněji a inteligentněji, je součástí vize ABB Robotics v oblasti autonomnější a univerzálnější robotiky (AVR™). Vývojem nové generace inteligentních, flexibilních, adaptivních a kolaborativních víceúčelových robotů ABB Robotics dále posiluje schopnost robotů samostatně se učit, porozumět a plánovat, čímž získávají vyšší úroveň autonomie a versatility.
* Rychlost PoWa™ 10 a PoWa™ 13
ABB Robotics, přední světová společnost v oblasti robotiky, je jedinou firmou nabízející ucelené a integrované portfolio robotů, kolaborativních robotů a autonomních mobilních robotů (AMR) poháněné umělou inteligencí, navržené a řízené naším softwarem zaměřeným na tvorbu přidané hodnoty. Pomáháme firmám všech velikostí a napříč sektory – od automobilového průmyslu přes elektroniku až po logistiku – dosahovat vyšší odolnosti, flexibility a efektivity. ABB Robotics stojí v čele vývoje a komercializace nové generace autonomní všestranné robotiky (AVR) a globálního inovačního ekosystému partnerů v pokroku v oblasti výkonného hardwaru a inteligentního softwaru s průmyslovou úrovní výkonu. Společnost zaměstnává přibližně 7 000 lidí. go.abb/robotics