ABB kupuje společnost Specialtrasfo 
s cílem podpořit průmyslovou elektrifikaci specializovanými transformátory

ABB kupuje společnost Specialtrasfo s cílem podpořit průmyslovou elektrifikaci specializovanými transformátory

  • Akvizice umožní jednotce ABB Pohony rozšířit nabídku elektromotorů a měničů o specializované transformátory a dále optimalizovat portfolio pohonných systémů
  • Posiluje konkurenceschopnost ABB a odolnost dodavatelského řetězce v prostředí rostoucí globální poptávky po elektřině díky možnosti nabízet produkty z vlastního portfolia
  • Specializované transformátory zahrnují měničové a usměrňovací transformátory určené pro průmyslové aplikace s motory i bez motorů

ABB podepsala smlouvu o akvizici firmy Specialtrasfo S.p.A., soukromého italského výrobce specializovaných transformátorů vysokého napětí (včetně měničových a usměrňovacích transformátorů), který je zavedený ve více než 70 zemích světa. Specializované transformátory jsou zakázkově konstruované komponenty podporující kritické průmyslové a energetické aplikace prostřednictvím efektivní konverze elektrické energie, řízení a spolehlivého výkonu. Akvizice umožní ABB nabídnout zákazníkům plně optimalizované řešení celého pohonu, které bude splňovat ty nejnáročnější požadavky. Současně bude ABB moci reagovat na potřeby zákazníků rychleji a pružněji. Uzavření transakce se po standardním procesu regulatorního schvalování předpokládá ve třetím čtvrtletí roku 2026. Finanční podmínky transakce nebyly zveřejněny.

Společnost Specialtrasfo byla založena roku 1946, sídlí v oblasti Milána a provozuje tři výrobní závody v severní Itálii s celkovým počtem 130 zaměstnanců. V roce 2025 společnost vykázala tržby přibližně 80 milionů eur, přičemž zhruba polovinu tvořil obchod prostřednictvím ABB. Portfolio, které ABB přebírá, se zaměřuje na specializované transformátory pro různé průmyslové aplikace včetně energetiky, lodního průmyslu, hutnictví, těžebního průmyslu, průmyslových procesů a offshore aplikací. Tím do svého portfolia doplňuje klíčový prvek pohonných soustav a upevňuje své postavení preferovaného partnera pro zákazníky hledající integrovaná, vysoce výkonná řešení.

„Desetiletý obchodní vztah ABB a Specialtrasfo je dokladem důvěry, kterou ABB chová k technické odbornosti, osvědčené kvalitě a spolehlivosti jejich transformátorů. Tato strategická akvizice rozšiřuje naši nabídku a posiluje odolnost našeho dodavatelského řetězce u velmi žádaných transformátorů, čímž upevňuje schopnost ABB poskytovat spolehlivá, integrovaná řešení. Díky spojení vysoce výkonných motorů, frekvenčních měničů a transformátorů do jediného sortimentu špičkové kvality pomáháme zákazníkům i nadále s jistotou uspokojovat jejich specifické průmyslové požadavky.“

Juha Koskela, prezident divize ABB Motion High Power

Podle Mezinárodní agentury pro energii (IEA) se očekává, že globální spotřeba elektřiny se do roku 2050 zdvojnásobí, a to v důsledku rostoucího průmyslového využívání elektřiny a rozvoje datových center a umělé inteligence1. Tento nárůst spotřeby elektřiny je hlavním faktorem rostoucí poptávky po transformátorech, které jsou kritickým prvkem při průmyslové přeměně energie. Akvizicí ABB doplňuje své kapacity pro uspokojení této rostoucí poptávky prostřednictvím vertikální integrace, která zvyšuje odolnost dodavatelského řetězce o klíčovou komponentu pro nabídku pohonných soustav.

ABB je globální technologický lídr v oblasti elektrotechniky a automatizace umožňující udržitelnější budoucnost. Spojením svých odborných znalostí v oblasti inženýrství a digitalizace ABB pomáhá průmyslovým odvětvím dosahovat vysokého výkonu. Současně jim umožňuje zvyšovat jejich efektivitu, produktivitu a udržitelnost, a být tak vždy o krok napřed. V ABB tomu říkáme „Engineered to Outrun". Společnost má více než 140letou historii a přibližně 110 000 zaměstnanců po celém světě. Akcie ABB jsou kótovány na švýcarské burze SIX Swiss Exchange (ABBN) a Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com

EA (2025), World Energy Outlook 2025, Current Policies Scenario (CPS), compared to 2024    

Odkazy

Kontaktujte nás

Stažení obsahu

Sdílení článku

Facebook LinkedIn X WhatsApp