ABB Robotics: Kybernetická bezpečnost a inteligentní automatizace podporují růst výroby elektromobilů

  • 95 % lídrů v autoprůmyslu nyní hodnotí kybernetickou bezpečnost jako zásadní prioritu, přičemž 53 % ji označuje za „extrémně významnou“
  • Více než dvě třetiny výrobců očekávají v roce 2026 nárůst produkce elektromobilů ve srovnání s rokem 2025
  • Téměř třetina respondentů průzkumu ABB Robotics identifikuje zvýšené investice do automatizace a robotiky jako klíčovou reakci na rostoucí náklady a konkurenční tlaky
  • Dlouhodobý přístup ABB „security-by-design“ k propojené automatizaci odráží směr, kterým se celé odvětví nyní ubírá

Nejnovější globální průzkum ABB Robotics „Automotive Manufacturing Outlook Survey“ ukazuje na zásadní posun v tom, jak výrobci vnímají digitální rizika, provozní kontinuitu a budoucnost výroby vozidel. Výsledky ukazují jasný bod obratu, kdy je kybernetická bezpečnost nyní vnímána jako ústřední téma samotné výroby, nikoliv pouze jako záležitost IT. Tento vývoj úzce souvisí s rychlou expanzí propojených technologií přímo v továrních halách, kde pokročilá robotika, digitální dvojčata a umělá inteligence přinášejí zásadní zisky v produktivitě a kvalitě. Vyplývá to z letošního průzkumu, který shromáždil poznatky od 473 respondentů s rozhodovací pravomocí v automobilovém průmyslu po celém světě.

„Kybernetická bezpečnost již není něčím, o čem výrobci uvažují do budoucna – je to něco, co musí řešit přímo v srdci dnešní výroby. S tím, jak se továrny stávají propojenějšími, více řízenými softwarem a náročnějšími na data, se kybernetická bezpečnost stala základní výrobní disciplínou. V ABB budujeme bezpečnost v naší kultuře a designu inteligentních, propojených automatizačních platforem již celá desetiletí, aby naši zákazníci mohli s jistotou postupovat vpřed v digitální výrobě.“

Joerg Reger, výkonný ředitel ABB Robotics Automotive Business Line

Průzkum potvrzuje bezprecedentní shodu napříč celým odvětvím, od výrobců originálního vybavení (OEM) až po dodavatele první a druhé úrovně, kteří napříč všemi regiony řadí kybernetickou bezpečnost na první místo v prioritách pro příštích pět let.

Důvěra v efektivnost výroby elektromobilů roste

Současně s důrazem na bezpečnost vykazují výrobci automobilů po celém světě rostoucí důvěru ve svou schopnost vyrábět elektromobily efektivně a ve velkém měřítku. Více než polovina respondentů uvádí, že elektromobily a jejich klíčové komponenty se nyní produkují snadněji než před dvanácti měsíci. Tento trend doplňují i příznivé nákladové ukazatele, kdy 41 % respondentů hlásí, že výrobní náklady na elektromobily za poslední rok klesly. Výrobci se již neptají, zda dokážou elektromobily vyrábět, ale soustředí se na to, jak je vyrábět ziskově a flexibilně vedle ostatních typů pohonů, včetně hybridních technologií, které jsou vnímány jako důležitý mezistupeň.

Budoucnost se utváří v inteligentních továrnách

Klíčovým hybatelem této rostoucí důvěry jsou investice do inteligentní automatizace, které pomáhají výrobcům zůstat konkurenceschopnými a čelit přetrvávajícím tlakům na pracovní sílu a energie. Zlepšení kontroly nákladů se stalo jedinou nejdůležitější strategickou prioritou pro třetinu dotázaných. Jako přímou odpověď na nedostatek pracovních sil, rostoucí mzdové náklady a ceny energií volí výrobci nasazení autonomních a všestranných robotických řešení. Velký zájem je zejména o kolaborativní roboty pro montážní úkoly a autonomní mobilní roboty (AMR) pro zefektivnění vnitrofiremní logistiky.

Všechny tyto trendy směřují k vytváření „inteligentních továren“, které využívají technologie jako ABB OmniCore™ nebo novou generaci autonomní všestranné robotiky (AVR™). Tyto platformy umožňují výrobcům reagovat rychleji na tržní podmínky a zároveň si zachovat plnou kontrolu nad tím, jak a kde je konektivita nasazena.

Podrobné informace naleznete na stránce průzkumu.

ABB Robotics, přední světová společnost v oblasti robotiky, je jedinou firmou nabízející ucelené a integrované portfolio robotů, kolaborativních robotů a autonomních mobilních robotů (AMR) poháněné umělou inteligencí, navržené a řízené naším softwarem zaměřeným na tvorbu přidané hodnoty. Pomáháme firmám všech velikostí a napříč sektory – od automobilového průmyslu přes elektroniku až po logistiku – dosahovat vyšší odolnosti, flexibility a efektivity. ABB Robotics stojí v čele vývoje a komercializace nové generace autonomní všestranné robotiky (AVR) a globálního inovačního ekosystému partnerů v pokroku v oblasti výkonného hardwaru a inteligentního softwaru s průmyslovou úrovní výkonu. Společnost zaměstnává přibližně 7 000 lidí. go.abb/robotics

Odkazy

Kontaktujte nás

Stažení obsahu

Sdílení článku

Facebook LinkedIn X WhatsApp