Studenti řadí ABB mezi TOP zaměstnavatele
V aktuálním ročníku prestižní studie TOP Zaměstnavatelé 2026, do které se zapojilo přes 20 000 studentů středních a vysokých škol, se ABB umístila na 3. místě v kategorii Automobilový & technologický průmysl.

Jak potvrzují výsledky studie, studenti dnes stále více oceňují autenticitu firemního prostředí, férovost a reálnou zkušenost v týmu – tedy oblasti, ve kterých ABB dlouhodobě posiluje.
Pro představu, ABB v Česku v loňském roce přijalo přibližně 30 % z Generace Z, firma také otevřela téměř 90 pozic v rámci Early Talent programu, který je určený pro absolventy škol.
Silná pozice potvrzena i v Randstad Employer Brand Research
Na úspěch mezi studenty navazuje i výsledek v průzkumu Randstad Employer Brand Research 2026, který mapuje preference široké veřejnosti. ABB se umístila na 7. místě v ČR a na 2. místě v sektoru výroba. Oproti loňskému 11. místu to je výrazný postup, který potvrzuje naši pozici stabilního a technologicky moderního zaměstnavatele.
Průzkum vyhodnotil preference více než 4 tisíc respondentů. Výsledky jasně ukazují, že ABB lidé oceňují především za tři oblasti:
- 1. Nejmodernější technologie – ABB je lídrem v automatizaci, elektrotechnice a robotice. Kandidáti oceňují možnost pracovat na projektech, které formují budoucnost.
- 2. Konkurenceschopné mzdy a benefity – atraktivní odměňování, flexibilní práce, home office a benefitní program.
- 3. Dobrá reputace – 140+ let historie, přítomnost v 100+ zemích, silné finanční výsledky.

Dlouhodobý trend: každý rok o příčku výše
Letošní úspěch není náhodný skok – je výsledkem soustavné práce na rozvoji a péči o zaměstnance a employer brandingu v průběhu několika let. V průzkumu Randstad jsme v roce 2025 obsadili 11. místo a letos jsme se posunuli na 7. příčku. Paralelně v průzkumu TOP Zaměstnavatelé bylo ABB v roce 2021 na 7. místě, vloni jsme skončili čtvrtí – během několika let se tak naše firma posunula až na pomyslné stupně vítězů.
Oba průzkumy potvrzují totéž: ABB si buduje čím dál silnější pozici na trhu práce a vzrůstá o ni zájem jak ze strany zkušených profesionálů, tak ze strany studentů hledajících své první zaměstnání.
„Výsledky průzkumů nás opravdu těší. Vzrůstající zájem ze strany kandidátů i postupné posouvání na vyšší příčky prestižních žebříčků jsou pro nás důkazem, že jdeme správnou cestou. Je to výsledek každodenní práce celého týmu – v tom, jak pracujeme s lidmi a rozvíjíme naši firemní kulturu, i ve způsobu, jakým se prezentujeme navenek. Jsem přesvědčena, že to nejlepší teprve přijde."
Iveta Valentová, Country HR Lead, ABB Česká republika
Výsledky potvrzují také naši vlastní kandidáti
Výsledky Randstadu rezonují i s výstupy vlastního průzkumu spokojenosti kandidátů ABB. Za poslední rok ho absolvovalo více než 5 000 uchazečů o práci a výstupy jsou jednoznačné. Kandidáti si na ABB jako zaměstnavateli nejvíce cení:
- Stability a důvěryhodnosti – ABB je vnímána jako spolehlivý zaměstnavatel s dlouhou tradicí, který nabízí jistotu zaměstnání a je renomovanou firmou s dobrou pověstí na trhu.
- Možností kariérního růstu a profesního rozvoje – vzdělávání, interní mobilita a účast na zajímavých projektech patří k nejčastěji zmiňovaným důvodům, proč se lidé hlásí do ABB.
- Inovací a technologií – ABB je vnímána jako lídr v oblasti automatizace, elektrotechniky a udržitelných technologií. Kandidáti oceňují možnost pracovat na projektech s reálným dopadem na průmysl i společnost.
- Firemní kultury a pracovního prostředí – přátelský a podporující kolektiv, férovost zaměstnavatele a péče o zaměstnance jsou pro kandidáty důležité neméně než výše mzdy.
- Mezinárodní působnosti – globální přítomnost ABB ve více než 100 zemích nabízí možnosti práce na mezinárodních projektech i využití jazykových dovedností.
- Benefitů a pracovních podmínek – flexibilní pracovní doba, home office a atraktivní balíček výhod uzavírají výčet nejsilnějších karet ABB v soutěži o talenty.
Pracovat v ABB tak neznamená jen jistotu zaměstnání – ale aktivní podíl na technologiích, které dnes pohání svět kupředu.