ABB kupuje Advantics a rozšiřuje své portfolio pro stejnosměrný proud

ABB kupuje Advantics a rozšiřuje své portfolio pro stejnosměrný proud

  •  Posílení špičkových technologií ABB pro aplikace stejnosměrného proudu
  •  Technologie Advantics nabízí až 99% účinnost v náročných aplikacích výkonové konverze
  •  Akvizice cílí na rostoucí poptávku související s rozvojem energetiky a datových center

Společnost ABB oznámila akvizici francouzské firmy Advantics, specialisty na řešení výkonové konverze založené na technologii karbidu křemíku. Akvizice rozšiřuje portfolio ABB v oblasti stejnosměrného proudu (DC) a posiluje pozici ABB při uspokojování rostoucí poptávky po efektivních DC řešeních pro datová centra, průmyslové mikrosítě, výrobu energie a infrastrukturu pro elektromobily. Finanční podmínky transakce nebyly zveřejněny. Dokončení akvizice se očekává ve 4. čtvrtletí 2026.

Mezinárodní energetická agentura (IEA) předpokládá, že podíl elektřiny na konečné spotřebě energie vzroste do roku 2035 ze současných 20 % na přibližně 36 %. S využitím pokročilých polovodičových technologií mohou stejnosměrné systémy od ABB minimalizovat konverze mezi střídavým a stejnosměrným proudem a maximalizovat účinnost.

Akvizice společnosti Advantics přináší do širšího portfolia stejnosměrných systémů ABB vysoce účinnou technologii přeměny energie z karbidu křemíku. V kombinaci s odbornými znalostmi ABB v oblasti ochrany, distribuce, digitálního řízení a systémového inženýrství podporuje vývoj stejnosměrných systémů, které maximalizují účinnost, ukládání a flexibilitu zdrojů elektrické energie.

Massimiliano Cifalitti, prezident divize Smart Power společnosti ABB, uvedl: „Neustále investujeme do technologií a talentů, abychom podpořili globální rozvoj energetiky. ABB nabízí špičková řešení pro stejnosměrný proud a technologie výkonových měničů společnosti Advantics. V kombinaci s její expertízou představují ideální doplněk našeho portfolia. Přinášejí kompaktní a vysoce účinná řešení, která posílí naši nabídku pro datová centra, průmyslové mikrosítě a infrastrukturu pro elektromobily. Společně urychlíme vývoj a dodávky stejnosměrných řešení nové generace.“

Michal Elias, zakladatel a generální ředitel společnosti Advantics, uvedl: „Společnost Advantics prokázala, že technologie karbidu křemíku dokáže přinést průlomový výkon. V elektrifikaci se otevírají bezprecedentní příležitosti pro inovace a poptávka po efektivní a inteligentní výkonové konverzi roste rychleji než kdykoli předtím. ABB sdílí naši vizi budoucnosti této technologie. Společně budeme vytvářet infrastrukturu, která bude v příštím desetiletí pohánět energetickou transformaci i digitální rozvoj.“

Společnost Advantics integruje hardware, firmware a software za účelem optimalizace výkonové konverze v náročných aplikacích, jako jsou datová centra, průmyslové mikrosítě, výroba energie a infrastruktura pro elektromobily. Moduly měničů Advantics dosahují účinnosti až 99 %. Firma sídlí ve městě Saint-Genis-Pouilly ve východní Francii.

ABB je globální technologický lídr v oblasti elektrotechniky a automatizace umožňující udržitelnější budoucnost. Spojením svých odborných znalostí v oblasti inženýrství a digitalizace ABB pomáhá průmyslovým odvětvím dosahovat vysokého výkonu. Současně jim umožňuje zvyšovat jejich efektivitu, produktivitu a udržitelnost, a být tak vždy o krok napřed. V ABB tomu říkáme „Engineered to Outrun". Společnost má více než 140letou historii a přibližně 110 000 zaměstnanců po celém světě. Akcie ABB jsou kótovány na švýcarské burze SIX Swiss Exchange (ABBN) a Nasdaq Stockholm (ABB).  www.abb.com

Odkazy

Kontaktujte nás

Stažení obsahu

Sdílení článku

Facebook LinkedIn X WhatsApp