- ABB navázalo technologické partnerství s projektem Ferrari Hypersail s cílem vývoje inovativní, 30 metrů dlouhé jednotrupé plachetnice využívající obnovitelnou energií.
- Více než 25 let zkušeností s technologiemi stejnosměrného proudu ABB využívá při vývoji pokročilých lodních 800V DC systémů.
- Odborné znalosti ABB pomohou maximalizovat výkon a odolnost palubních zdrojů obnovitelné energie v extrémních oceánských podmínkách.
Společnost ABB dnes oznámila technologické partnerství s Ferrari Hypersail. Do jednoho z nejambicióznějších námořních projektů přináší své know-how v oblasti elektrotechnického vybavení. Jako partner pro elektrifikaci ABB poskytne své špičkové odborné znalosti v oblasti lodní energetiky, stejnosměrných (DC) technologií a pokročilých elektrických systémů.
Ferrari Hypersail je přelomová 30 metrů dlouhá oceánská jednotrupá plachetnice schopná plout zcela nad hladinou na hydrofoilech (křídlech pod trupem a kormidlem) využívající obnovitelné zdroje energie. Plavidlo je navrženo tak, aby posouvalo hranice udržitelného výkonu v námořní dopravě a spojovalo vysokou rychlost, odolnost, soběstačnou výrobu energie na palubě i chytré řízení v extrémně náročném prostředí.
ABB přináší do partnerství více než 25 let zkušeností v oblasti technologií stejnosměrného proudu (DC), za nimiž stojí portfolio více než 700 patentů v tomto oboru. Jako partner pro elektrifikaci poskytne projektu své odborné znalosti v oblasti energetického managementu, lodních elektrických systémů a ukládání energie.
Projekt Ferrari Hypersail umožňuje ABB demonstrovat, jak mohou pokročilá technická řešení napájení, DC systémy a energetický management zvýšit odolnost a efektivitu za drsných podmínek na širém moři. Schopnost vyvažovat výrobu z obnovitelných zdrojů v reálném čase, ukládání energie a distribuce proudu je totiž klíčová pro vývoj průmyslových ostrovních sítí (microgrids) nové generace.
„Ferrari Hypersail nabízí společnosti ABB jedinečnou platformu, na které můžeme ukázat, jak ve spolupráci s partnery posouváme hranice stejnosměrných technologií. Tato loď je navržena tak, aby fungovala v podmínkách, které jsou stejně náročné jako cokoliv, čemu naše systémy čelí v průmyslu. Svým zapojením ABB ukazuje, jak moderní systémy napájení a automatizace pomáhají průmyslovým odvětvím překonávat limity a dosahovat rekordních výsledků. Poznatky z takto náročného projektu nám pomáhají posouvat vývoj odolných a efektivních energetických systémů, které naši zákazníci potřebují napříč odvětvími – od námořní dopravy a obnovitelných zdrojů až po datová centra a průmyslové ostrovní sítě.“
Giampiero Frisio, prezident obchodní oblasti Elektrotechnika společnosti ABB

Pro Enrica Voltoliniho, vedoucího projektu Ferrari Hypersail, představuje partnerství technický základ nezbytný pro naplnění celé mise. „Hypersail využívá výhradně obnovitelné zdroje energie,“ uvedl Voltolini. „Loď musí být schopna fungovat zcela soběstačně celé týdny v těch nejextrémnějších podmínkách na Zemi. Zapojení odborných znalostí ABB v oblasti elektrifikace do projektu je pro nás cennou provozní výhodou.“
Architektura Ferrari Hypersail bude fungovat jako vysoce výkonná, soběstačná ostrovní síť se systémy pracujícími při napětí 48 V a 800 V DC. Bude vyrábět, ukládat a řídit energii pro klíčové navigační systémy, ovládání hydrofoilů, bezpečnostní systémy a pohon, a to vše za podmínek extrémního chladu, působení slané tříště, tlaku a neustálého pohybu.
Tým společnosti ABB bude podporovat společnost Ferrari Hypersail s odbornými znalostmi v oblasti integrace DC systémů, monitorování v reálném čase, inteligentní distribuce napájení a odolnosti na moři. Poznatky z projektu pomohou informovat o vývoji pokročilých energetických systémů pro průmyslová odvětví, včetně dopravy, datových center a infrastruktury obnovitelné energie.
ABB je globální technologický lídr v oblasti elektrotechniky automatizace umožňující udržitelnější budoucnost. Spojením svých odborných znalostí v oblasti inženýrství a digitalizace ABB pomáhá průmyslovým odvětvím dosahovat vysokého výkonu. Současně jim umožňuje zvyšovat jejich efektivitu, produktivitu a udržitelnost, a být tak vždy o krok napřed. V ABB tomu říkáme „Engineered to Outrun". Společnost má více než 140letou historii a přibližně 110 000 zaměstnanců po celém světě. Akcie ABB jsou kótovány na švýcarské burze SIX Swiss Exchange (ABBN) a Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com