ABB spouští vzdělávací program ABB Tech Day na podporu technického vzdělávání

ABB spouští vzdělávací program ABB Tech Day na podporu technického vzdělávání

  • ABB odstartovala vzdělávací program ABB Tech Day, který propojuje školy s moderními technologiemi a průmyslovou praxí.
  • Do programu se budou moci zapojit školy z celé České republiky prostřednictvím exkurzí, workshopů a odborných přednášek v tuzemských ABB lokalitách.
  • První ABB Tech Day v Brně přivítal vedení a učitele ze základních a středních škol.

ABB dnes oficiálně zahájila vzdělávací program ABB Tech Day, jehož cílem je přiblížit žákům a studentům technické obory, moderní technologie a prostředí současného průmyslu. Program nabídne primárně základním a středním školám bezplatné exkurze, workshopy a odborné přednášky ve výrobních a technologických lokalitách ABB po celé České republice, otevřený je ale i studentům vysokých škol.

První ABB Tech Day se uskutečnil pod záštitou Krajské hospodářské komory a Jihomoravského kraje v brněnském závodě ABB na výrobu přístrojových transformátorů a senzorů, který je největší svého druhu na světě. Setkání se zúčastnilo 16 ředitelů a pedagogů ze 13 škol ze dvou krajů Česka a také ze dvou slovenských středních škol, aby získali přehled o možnostech spolupráce se společností ABB a nabídce aktivit, které budou školy moci využívat v průběhu školního roku.

Dlouhodobě vidíme, že zájem o technické obory je potřeba budovat mnohem dříve, než se mladí lidé rozhodují o své budoucí kariéře. ABB Tech Day studentům otevírá dveře do světa moderních technologií a ukazuje jim, jak inovativní a perspektivní dnešní průmysl skutečně je. Věříme, že právě osobní zkušenost dokáže mladé lidi pro techniku nejlépe nadchnout.

Arnošt Zdenković, manažer náboru ABB pro ČR a SR

Program ABB Tech Day bude probíhat v lokalitách ABB v Brně, Blučině, Jablonci nad Nisou a Ostravě. Školáci a studenti během jednoho dne absolvují exkurze do výroby nebo laboratoří, ale také přednášky a workshopy. Školy si podle svého zaměření mohou program vybrat a namixovat tak, aby odpovídal ročníku i oboru studentů. Nabídka přednášek pokrývá široké spektrum informací od elektrifikace a automatizace až po chytré budovy, průmyslovou digitalizaci nebo umělou inteligenci.

Všechny programy budou školám poskytovány bezplatně. Zapojit se mohou základní školy od 8. ročníku, střední školy i vysoké školy. Zájemci o ABB Tech Day se mohou registrovat prostřednictvím online formuláře. 

Společnost ABB aktivně rozvíjí vztahy se školami po celé republice. Kromě materiální podpory se pravidelně zapojuje do výuky prostřednictvím odborných přednášek a se studenty se potkává na kariérních veletrzích. Cílem je být přirozenou součástí akademického prostředí a inspirovat budoucí absolventy ještě dříve, než se rozhodnou, kde chtějí pracovat. Tento přístup doplňují další aktivity společnosti, jako je projekt Technologická gramotnost, který se zaměřuje na popularizaci vědy a techniky u mladé generace, nebo iniciativa Future Shapers, která na jižní Moravě podporuje zájem dětí a mladých o techniku a moderní technologie.

ABB je globální technologický lídr v oblasti elektrotechniky automatizace umožňující udržitelnější budoucnost. Spojením svých odborných znalostí v oblasti inženýrství a digitalizace ABB pomáhá průmyslovým odvětvím dosahovat vysokého výkonu. Současně jim umožňuje zvyšovat jejich efektivitu, produktivitu a udržitelnost, a být tak vždy o krok napřed. V ABB tomu říkáme „Engineered to Outrun". Společnost má více než 140letou historii a přibližně 110 000 zaměstnanců po celém světě. Akcie ABB jsou kótovány na švýcarské burze SIX Swiss Exchange (ABBN) a Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com

Odkazy

Kontaktujte nás

Stažení obsahu

Sdílení článku

Facebook LinkedIn X WhatsApp