Tanja Vainio, CEO ABB Česká republika a Slovensko v rozhovoru pro Hospodářské noviny.
Co si společnost ABB připravila pro návštěvníky letošního 27. ročníku veletrhu Amper?
Návštěvníkům naší expozice 4.10v hale P nabízíme společnou cestudo budoucnosti, kterou v mnoha oblastech života představímeprávě v Brně na veletrhu Amper. Zájemci se budou moci seznámit s nejnovějšími trendy a inovativními řešeními, která již nejsou chytrá, ale chytřejší. Jsou to řešení, jež usnadňují život, přináší bezpečnost, šetří energii a tvoří budoucnost e‑mobility.
Které nejzajímavější exponáty byste zmínila?
Společnost ABB představí mnohoproduktových novinek, které spo‑luvytváří chytřejší domácnosti,domy, továrny i celá města. V prvéřadě bych zmínila přelomovounabíjecí stanici pro elektromobilyTerra HP s výkonem 350 kW, urče‑nou právě pro chytřejší města. Tase v případě dobíjení elektromobi‑lu a doby nutné pro dobití chovávelmi podobně jako současné čer‑pací stanice, u nichž řidiči tankujído svých automobilů benzin nebonaftu. Pro dojezdovou vzdálenost200 km je čas dobití pouhýchosm minut. Po instalaci je mož‑né ke stanici přidat další napájecískříně a nabíjecí stojany, což před‑stavuje nákladově efektivní řeše‑ní schopné reagovat na budoucípožadavky a umožnit další rozši‑řování nabíjecích bodů v reakcina růst počtu elektromobilů. TerraHP nabízí spotřebitelům i řadu dal‑ších výhod, včetně intuitivního,snadno použitelného dotykovéhodispleje a několika způsobů platby.
Celý rozhovor najdete v příloze v PDF.