Společnost ABB, lídr v oblasti průmyslových technologií, a výrobce automobilů Porsche s hrdostí oznamují uzavření dohody o exkluzivním partnerství, jehož hlavním úkolem bude společná podpora e-mobility. Na základě víceúrovňové dohody se ABB stává s okamžitou účinností oficiálním partnerem týmu TAG Heuer Porsche Formule E. Pro Porsche Motorsport je rok 2020 prvním rokem, kdy se účastní mistrovství čistě elektrických vozů ABB FIA Formule E, jehož je ABB již třetím rokem titulárním partnerem.

Oznámení o partnerství bylo zveřejněno v předvečer 3. závodu 6. sezóny ABB FIA Formule E, který se pojede v chilském Santiagu za přítomnosti Petera Vosera, generálního ředitele a předsedy představenstva ABB, Michaela Steinera, člena představenstva Research and Development of Porsche AG, a Fritze Enzingera, viceprezidenta Porsche Motorsport. Pánové Voser, Steiner a Enzinger zde dnes oficiálně odhalili novou podobu vozu Porsche s upraveným designem a s logem ABB na přední i zadní části vozu.
„Jsme nadšeni, že ABB jako světový technologický lídr a přední společnost na trhu elektrických rychlonabíjecích stanic je nyní naším partnerem, s nímž budeme společně hledat a využívat další příležitosti, jak podporovat rostoucí poptávku zákazníků po elektrických vozech,“ uvedl Michael Steiner. „Toto partnerství podtrhuje strategii společnosti Porsche v oblasti e-mobility, kam patří mimo jiné investice ve výši 6 miliard euro do roku 2022. ”
„Závody ABB FIA Formule E jsou více než automobilové závody, je to prostředí, v němž můžeme testovat naše inovativní technologie pro e-mobilitu, které mohou přispět ke snížení naší uhlíkové stopy a k vytváření lepšího budoucího světa,“ uvedl Voser. „Nedovedu si představit lepšího partnera než Porsche – ikonickou prémiovou značku automobilového průmyslu. Společně s ní se tak budeme podílet na rozvoji elektromobility.“
ABB a Porsche uzavřely také dohodu o instalaci rychlonabíjecích stanic v Porsche centrech a veřejných budovách v celém Japonsku. První instalace bude uvedena do provozu v polovině roku 2020. Další novinkou je, že testovacím jezdcem pro tým TAG Heuer Porsche Formule E je Simona De Silvestro, švýcarská ambasadorka ABB Formule E.
Rostoucí globální dosah ABB Formule E jasně ukazuje, že klíčem k úspěchu v této udržitelné formě motoristického sportu jsou inovativní technologie. Letos je to již šestá sezóna, kdy ABB FIA Formule E představuje 24 nejlepších pilotů, kteří usedají do kokpitů závodních vozů druhé generace, cestují do nových lokalit jako je Soul v Jižní Koreji a indonéská Jakarta a reprezentují deset globálních výrobků automobilů.
ABB se stalo globálním lídrem v oblasti k internetu připojených DC rychlonabíjecích stanic pro elektromobily. Do dnešního dne prodalo ABB více než 13 000 těchto stanic do více než 80 zemí celého světa.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) je technologický lídr stojící v čele digitální transformace průmyslových odvětví. Základ jeho činnosti tvoří vedle více než 130leté tradice inovací čtyři obchodní jednotky s vedoucím postavením na světových trzích a s výraznou orientací na zákazníka (Elektrotechnika, Průmyslová automatizace, Pohony, Robotika a automatizace), které využívají společnou digitální platformu ABB Ability™. Stávající jednotka Energetika se v roce 2020 spojí se společností Hitachi. ABB působí ve více než 100 státech světa a má přibližně 147 000 zaměstnanců. www.abb.com
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG se sídlem v německém Stuttgartu-Zuffenhausenu je přední světový výrobce exkluzivních sportovních vozů. V roce 2018 dodala společnost zákazníkům z celého světa více než 256 000 nových vozidel a dosáhla tržeb ve výši 25,8 miliardy euro. Provozní výnosy společnosti dosáhly 4,3 miliardy euro, což z Porsche dělá nejziskovějšího výrobce automobilů na světě. Společnost Porsche založila segment sportovních vozů před více než 50 lety, když uvedla na trh ikonický vůz Porsche 911. Uvedením prvního plně elektrického vozu s názvem Taycan se pak společnost vydala na cestu e-mobility a vytvořila vlastní tovární tým TAG Heuer Porsche, s níž se připojila k sérii závodů ABB FIA Formula E. Společnost Porsche má celkem více než 34 000 zaměstnanců pracujících ve více než 70 pobočkách na celém světě.