Hannoverský závod právě prochází modernizací. Už v roce 2022 by právě tady měla být zahájena výroba elektromobilů série ID.Buzz Van. ABB roboty budou instalovány v karosárnách, kde se budou podílet na finální podobě karosérií.
„Jsme nadšeni, že můžeme dále rozvíjet dlouholetou spolupráci se společností Volkswagen a být součástí jejího přechodu k e-mobilitě. Díky našim robotickým řešením získá automobilka výhodu bezkonkurenční flexibility. To Volkswagenu umožní rychleji reagovat na nejmodernější trendy i měnící se požadavky zákazníků,“ uvedl Sami Atiya, prezident divize ABB Robotika a automatizace. „Prudký rozvoj e-mobility vyžaduje inovativní přístup a nová výrobní řešení. Díky našim bohatým zkušenostem v tomto sektoru pomáháme zákazníkům z automobilového průmyslu zvládnout tento důležitý a strategický přechod k udržitelnější dopravě.“
Kromě robotů a specifického vybavení potřebného pro konkrétní aplikace nabízí ABB automobilovému průmyslu standardizované výrobní buňky i navrhování, plánování a implementaci kompletních výrobních linek. Díky platformě ABB AbilityTM mají zákazníci také možnost využívat nejrůznější digitální služby včetně optimalizace, řízení robotických flotil a prediktivní údržby.
Společnost ABB v letošním roce uvedla na trh řadu přelomových inovativních technologií, které umožňují výrobcům automobilů zvyšovat produktivitu a zároveň přizpůsobit své aktivity cílům šetrného přístupu k životnímu prostředí a udržitelného rozvoje. Patří mezi ně např. řešení PixelPaint pro lakování vozidel. PixelPaint využívá tryskovou tiskovou hlavu, díky čemuž může nanášet dva odstíny a individuální vzory souběžně, bez zakrývání a následného odkrývání, což snižuje prostřik. Doba lakování se tak snižuje téměř o polovinu a udržitelnost výroby se naopak zvyšuje, protože na karosérii končí 100 procent nátěrových hmot. Více informací o řešení PixelPaint najdete zde.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) je přední globální technologická společnost, která podporuje transformaci společnosti a průmyslu potřebnou k dosažení produktivnějšího trvale udržitelného rozvoje. Propojením softwaru s portfoliem elektrotechniky, robotiky, automatizace a pohonů posouvá ABB hranice technologie na vyšší úroveň výkonnosti. Úspěch ABB, která je špičkou v oboru více než 130 let, tvoří 110 000 talentovaných zaměstnanců pracujících ve více než 100 zemích světa. www.abb.com
ABB Robotika a automatizace je průkopníkem v oblasti robotiky, automatizace strojů a digitálních služeb. Nabízí inovativní řešení řadě různých průmyslových odvětví, od automobilového průmyslu přes elektroniku až po logistiku. Jako jeden z největších světových dodavatelů robotiky a automatizace strojů jsme již dodali více než 400 000 robotických řešení. Pomáháme našim zákazníkům všech různých velikostí zvyšovat produktivitu, flexibilitu a jednoduchost a zlepšovat kvalitu výroby. Podporujeme přechod našich zákazníků ke kolaborativním a k internetu připojeným továrnám budoucnosti. ABB Robotika a automatizace zaměstnává přes 10 000 zaměstnanců ve více než 100 lokalitách ve více než 53 zemích. www.abb.com/robotics