- Překonala tak dosavadní rekord z roku 2017 (153 984 kusů) o 14%.
- Poptávka po produkci brněnské továrny je tak vysoká, že výrobní linku letos čeká dokonce zásadní investice do automatizace, aby mohla navýšit svou kapacitu.
- I přes automatizaci si brněnské ABB drží vysokou zaměstnanost ve výši přibližně 2100 lidí.
„Rekordních čísel dosahujeme především rostoucí poptávkou po senzorech. Ty nahrazují na mnoha místech tradiční trafa a jejich hlavní výhodou je kromě menšího rozměru zejména nastavitelnost softwarem,“ uvedl Petr Neumann, ředitel jednotky Přístrojových transformátorů a senzorů. „Sázka na digitalizaci a inovace v rámci strategie skupiny ABB se tak pozitivně projevuje i v našem tradičním odvětví elektrotechniky.“
Senzory podobně jako transformátory jsou používány k monitorování elektrických sítí. Používají se například ve větrných elektrárnách, a růst poptávky po nich je tak i výsledkem transformace energetiky směrem k chytrým sítím, obnovitelným zdrojům a dalším novým technologiím. Zatímco v roce 2017 bylo senzorů vyrobeno necelých 25 tisíc, letos jejich počet překročil už 45 tisíc.
Poptávku po senzorech táhne vzhůru také odbyt digitálních rozváděčů, které vyrábí další továrna ABB v Brně. Právě její rozváděče UniGear byly mimo jiné nainstalovány v nejvyšším mrakodrapu světa Burdž Chalífa. Stejná továrna letos získala obří zakázku v rámci projektu skupiny ABB na rekonstrukci gigantického plavidla Anna Nera v brazilských vodách. Rozváděče z Brna se starají o distribuci elektřiny také v londýnském metru nebo v datovém centru Facebooku.
Brněnský závod byl založen v roce 1887 a ve dvou areálech na Vídeňské a Heršpické působí sedm samostatných jednotek. Jednotka Rozváděče vysokého napětí je největší výrobní závod nejen v rámci brněnského závodu, ale i v rámci celé Evropy.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) je přední globální technologická společnost, která podněcuje transformaci společnosti a průmyslu k dosažení produktivnější a trvale udržitelnější budoucnosti. Propojením software s portfoliem elektrotechniky, robotiky, automatizace a pohonů ABB posouvá hranice technologií na vyšší úroveň výkonnosti. Úspěch společnosti ABB, která je špičkou v oboru více než 130 let, tvoří 110 000 talentovaných zaměstnanců ve více než 100 zemích světa. www.abb.com