- Investicí ve výši 25 milionů korun (1,1 milionu USD) zdvojnásobuje ABB kapacitu, aby uspokojila rekordní poptávku po vysokonapěťových senzorech
- Součástí je nová výrobní linka pro technicky pokročilé senzory
- Investice je odezvou na růst poptávky po technicky pokročilých senzorech používaných v digitálních rozváděčích a v oblasti obnovitelných zdrojů energie
Společnost ABB investovala 25 milionu korun do nové moderní linky na výrobu senzorů ve svém brněnském závodě na výrobu přístrojových transformátorů a senzorů.
S plochou 15 000 m2 je brněnský závod již nyní největším zařízením svého druhu na světě. Nová výrobní linka zvýší rozsah a tempo výroby senzorů vysokého napětí téměř o 100 % s cílem dosáhnout do roku 2026 výroby v objemu 100 000 kusů ročně.
Poptávka po pokročilých vysokonapěťových senzorech společnosti ABB se od roku 2018 zdvojnásobila a očekává se, že v příštích pěti letech dále výrazným způsobem poroste. Tento růst je způsoben rostoucí poptávkou energetických společností po aplikacích pro sekundární distribuci, včetně automatizace rozvoden, detekce poruch a řízení kvality elektrické energie. V rámci primární distribuce pak větší poptávku vyvolává stále častější využívání digitálních rozváděčů. Vysokonapěťové senzory ABB jsou rovněž určeny pro aplikace, které umožňují zvyšovat úroveň dálkového ovládání a komunikace. To jsou klíčové prvky, které umožní průmyslovým a energetickým společnostem vyšší měrou integrovat obnovitelné zdroje energie s cílem snižovat emise a náklady na energii.
Senzory z brněnského závodu byly použity v instalacích po celém světě, včetně nedávného projektu, v jehož rámci je instalováno 12 000 senzorů pro zvýšení energetické účinnosti a stability elektrické sítě v severní Káhiře. Díky menším rozměrům a vyšší bezpečnosti jsou tyto senzory ideální jako náhrada tradičních přístrojových transformátorů. Dodávány jsou do rozváděčů pro primární i sekundární distribuci elektrické energie.
Tyto vysokonapěťové rozváděče se vyrábějí i v dalším výrobním závodě ABB Brně a lze je nalézt v instalacích po celém světě, od nejvyššího mrakodrapu světa Burdž Chalífa, který se tyčí 828 metrů nad Dubají, až po podzemní linky londýnského metra.
„Naše pokročilé senzory pomáhají zákazníkům zajistit bezpečné a udržitelné dodávky energie 24 hodin denně, 7 dní v týdnu,“ uvedl ředitel jednotky Přístrojových transformátorů a senzorů, Petr Neumann, a dodal: „Naše nová výrobní linka v Brně reaguje na rostoucí poptávku po digitálních rozváděčích a masivnější prosazování integrace většího množství obnovitelných zdrojů energie. Umožní nám zvýšit kapacitu na úroveň, díky níž budeme moci každoročně vyrábět rekordní počet senzorů."
Rozsáhlý brněnský závod ABB, který je v provozu již 135 let a zaměstnává téměř 2000 lidí, se skládá ze sedmi samostatných jednotek ve dvou areálech. Patří sem závod na výrobu přístrojových transformátorů a senzorů a největší závod na výrobu vysokonapěťových rozváděčů v Evropě.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) je přední globální technologická společnost, která podněcuje transformaci společnosti a průmyslu k dosažení produktivnější a trvale udržitelnější budoucnosti. Propojením software s portfoliem elektrotechniky, robotiky, automatizace a pohonů ABB posouvá hranice technologií na vyšší úroveň výkonnosti. Úspěch společnosti ABB, která je špičkou v oboru více než 130 let, tvoří 105 000 talentovaných zaměstnanců ve více než 100 zemích světa. www.abb.com
ABB Elektrotechnika, globální lídr v oblasti elektrotechnických výrobků a řešení, působí ve více než 100 zemích, ve kterých provozuje přes 200 výrobních závodů. Našich více než 50 000 zaměstnanců se podílí na dodání bezpečných, chytrých a udržitelných řešení, díky kterým se mění, jak lidé žijí, komunikují a pracují. Digitálními a technologickými inovacemi utváříme budoucí trendy elektrotechniky při poskytování služeb mimořádné kvality našim zákazníkům z mnoha odvětví, od energetiky a infrastrukturních služeb, přes průmysl, budovy až po dopravu. Podrobnější informace najdete na https://go.abb/electrification