- ABB již po šesté partnerem Zlín Film Festivalu s edukativní podporou festivalového dění
- Pro malé, větší i „dospělé“ děti ABB nabídne zapojení do stavby města budoucnosti z kostek LEGO jako poctu městu Zlín, které letos slaví 700 let od první písemné zmínky
- Kolaborativní robot YuMi® bude patřit už mezi tradiční účastníky festivalu a hravou formou dětem představí možnosti spolupráce člověka a robota
Stavba Města budoucnosti z LEGA nemá jen pobavit, ale i ukázat ambice udržitelnosti a chytrých řešení. V hudebním altánu v parku Komenského bude pro děti připraven prostor o velikosti 1,5 x 4m s předem sestavenými dominantami Zlína z LEGO kostek, ke kterým budou moci děti přidat své stavby, a „zhmotnit“ tak svoji představu města budoucnosti. K dispozici budou podložky na stavění a kostky v různých tvarech a velikostech, kostičky pro vytvoření zeleně či vodních ploch, mobiliář a chytré prvky udržitelného města, jako jsou nabíjecí stanice pro elektromobily, sluneční kolektory, sdílená cyklostanoviště a další.

Kolaborativní jednoruký robot YuMi na festivalu předvede své výtvarné schopnosti. Festivalovým návštěvníkům namaluje svůj autoportrét a s vlastnoručním podpisem jim ho věnuje. Ti si ho poté dle vlastní fantazie budou moci vymalovat, a společně s robotem YuMi tak vytvořit originální umělecké dílo. ABB tak chce malým i větším návštěvníkům zábavnou formou přiblížit svět pokročilých technologií.
Letos navíc ve spolupráci s neziskovou organizací Dobré víly dětem organizuje ABB program pro děti z dětských domovů. Dobrovolníci nejen z ABB se budou těmto dětem na festivalu věnovat, a prožijí tak společný čas naplněný zážitky a aktivitami.
ABB je od roku 2017 každoročním partnerem Zlín Film Festivalu, jehož 62. ročník proběhne od 26. května do 1. června 2022. Podpora vzdělání, umění a popularizace pokročilých technologií je integrální součástí koncepce udržitelného rozvoje, kterou se technologická společnost ABB hlásí ke spoluodpovědnosti za vývoj společnosti, komunit a regionů, kde působí.
ZLÍN FILM FESTIVAL je nejstarší, největší a nejvýznamnější filmovou přehlídkou svého druhu na světě. Festivalové projekce se uskutečňují nejen ve Zlíně, ale také v řadě dalších měst České republiky. Každoročně festival uvádí přes 350 snímků z více než 50 zemí světa. Od roku 2010 přesahuje návštěvnost festivalu 95.000 dětí i dospělých. Posláním Zlín Film Festivalu je prezentace současné celosvětové filmové tvorby pro děti a mládež a její konfrontace s běžně dostupnou audiovizuální nabídkou. Důležitým aspektem festivalu je snaha mladé diváky nejen bavit, ale také je prostřednictvím filmu vzdělávat, rozšiřovat jejich povědomí o okolním světě, rozvíjet estetické, sociální a morální cítění.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) je přední globální technologická společnost, která podněcuje transformaci společnosti a průmyslu k dosažení produktivnější a trvale udržitelnější budoucnosti. Propojením software s portfoliem elektrotechniky, robotiky, automatizace a pohonů ABB posouvá hranice technologií na vyšší úroveň výkonnosti. Úspěch společnosti ABB, která je špičkou v oboru více než 130 let, tvoří 105 000 talentovaných zaměstnanců ve více než 100 zemích světa. www.abb.com