- ABB rozšiřuje své portfolio o nízkonapěťové motory NEMA s cílem upevnit svou vedoucí pozici v rámci tohoto segmentu
- Tímto krokem naplňuje svůj záměr expandovat na nové trhy a zvyšovat svůj podíl na trhu
- V rámci akvizice získané výrobní provozy v Mexiku podpoří budoucí růst
- Dle očekávání by akvizice měla navýšit marže ABB Pohony do 24 měsíců
Společnost ABB oznámila, že podepsala dohodu o koupi divize nízkonapěťových motorů NEMA společnosti Siemens. Kromě výrobních provozů v mexické Guadalajaře přinese tato akvizice kvalitní produktové portfolio, dlouholetou zákaznickou základnu v Severní Americe a zkušený provozní, obchodní a manažerský tým.
NEMA Siemens v současnosti zaměstnává přibližně 600 lidí a v roce 2021 dosáhla tržeb ve výši přibližně 63 milionů USD. Finanční podmínky transakce nebyly zveřejněny. Očekává se, že transakce bude ukončena ve druhém čtvrtletí roku 2023.
Akvizice je součástí strategie ziskového růstu obchodní jednotky ABB Pohony a umožní nově vzniklé divizi motorů NEMA v ABB zlepšit jak nabídku produktů, rozšířit vztahy v dodavatelském řetězci, tak i podporu severoamerické zákaznické základny. V neposlední řadě také díky místní výrobě a prodeji umožní lepší podporu zákazníků v Mexiku.
Aby plně využila potenciál spojeného portfolia, bude společnost ABB těžit ze synergií a využívat odborné znalosti v oblasti výzkumu a vývoje, vztahů v dodavatelském řetězci a přístupu na trh.
„Tato strategicky výhodná akvizice představuje pro nově vzniklou divizi motorů NEMA společnosti ABB vysokou hodnotu," řekl Tarak Mehta, prezident ABB Pohony. „Díky investici do tohoto podniku a otevření prodejních příležitostí v Severní Americe a zejména v Mexiku očekáváme navýšení marže ABB Pohony do 24 měsíců. "
„Dlouhodobě oceňujeme kvalitu a design těchto motorů," dodal Jesse Henson, prezident divize motorů NEMA společnosti ABB. „Nyní, když jsme se seznámili s vedoucím týmem, který za nimi stojí, jsem ještě více přesvědčen, že společně budeme moci naše podnikání rozvíjet rychleji a efektivněji, než kdybychom postupovali samostatně. Těšíme se, že ke stávající nabídce průmyslových elektromotorů ABB a Baldor-Reliance® přidáme portfolio nízkonapěťových motorů NEMA společnosti Siemens."
Celosvětový průmysl motorů NEMA, jehož objem činí zhruba 2,7 miliardy USD, zahrnuje průmyslové elektromotory používané především v Severní Americe. Motory NEMA jsou základními součástmi používanými k pohonu zařízení v průmyslových odvětvích, jako je potravinářství a výroba nápojů, ropný a plynárenský průmysl, těžba a zpracování kameniva, vodárenství a zpracování odpadních vod, a v aplikacích pro přepravu vzduchu, kapalin a pevných materiálů.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) je přední globální technologická společnost, která podněcuje transformaci společnosti a průmyslu k dosažení produktivnější a trvale udržitelnější budoucnosti. Propojením software s portfoliem elektrotechniky, robotiky, automatizace a pohonů ABB posouvá hranice technologií na vyšší úroveň výkonnosti. Úspěch společnosti ABB, která je špičkou v oboru více než 130 let, tvoří 105 000 talentovaných zaměstnanců ve více než 100 zemích světa. www.abb.com
Důležité upozornění týkající se informací zaměřených na budoucnost
Tato tisková zpráva obsahuje prohlášení týkající se budoucí akvizice divize nízkonapěťových motorů NEMA společnosti Siemens společností ABB. Takováto prohlášení lze identifikovat podle slov, jako jsou plány, záměry, očekávání apod.
Prohlášení týkající se budoucnosti vycházejí ze současných předpokladů a mohou být ovlivněna řadou rizik, nejistot a faktorů, které mohou způsobit, že se skutečné výsledky budou od těchto prohlášení významně lišit. Nelze rovněž zaručit, že očekávané přínosy akvizice budou vůbec realizovány. U žádného prohlášení týkajícího se budoucnosti nelze poskytnout záruku.
Prohlášení týkající se budoucnosti je třeba v této tiskové zprávě třeba posuzovat společně s mnoha nejistotami, které ovlivňují podnikání společnosti ABB, zejména s těmi, které jsou uvedeny v diskusi o varovných faktorech ve výroční zprávě společnosti ABB na formuláři 20-F. Společnost ABB nepřebírá žádnou povinnost veřejně aktualizovat nebo revidovat jakákoli prohlášení týkajících se budoucnosti, ať už z důvodu nových informací, budoucích událostí nebo z jiných důvodů.