- Partnerství, které trvá už 4 roky, je potvrzením dlouholeté kvalitní spolupráce
- Předmětem je výhradní obchodní zastoupení ve věci prodejů skříní ARIA a dalších polyesterových skříní určených zejména pro odvětví těžkého průmyslu
- Partnerství posiluje pozice na elektrotechnickém trhu a urychluje procesy průmyslové digitalizace
Společnost AŽD získala od ABB zejména právo dlouhodobého a výhradního prodeje polyesterových skříní ARIA, APO či PolySafe na českém trhu. Tato spolupráce navazuje na dřívější partnerství mezi AŽD a společností General Electric (GE), divize Industrial Solution. Tuto divizi GE získalo ABB v rámci akvizice. Rozšířilo tak portfolio svých výrobků a zvýšilo konkurence schopnost v toto segmentu. Partnerství AŽD a ABB pomáhá urychlovat proces průmyslové elektrifikace.
Společnost ABB, která pokračuje v historii inovací trvající více než 130 let, dnes píše budoucnost průmyslové digitalizace se dvěma jasnými hodnotovými návrhy: přivedení elektřiny z jakékoli elektrárny do jakékoli zásuvky a automatizace průmyslu od přírodních zdrojů až po hotové výrobky.
Polyesterové rozvodnice řady ARIA se těší oblibě zejména u zákazníků podnikajících v těžkém průmyslu. Jejich hlavním benefitem je univerzální charakter, díky němuž nacházejí uplatnění v ocelárnách, dolech, petrochemických provozech, pivovarech i v občanské zástavbě. Mimo to je využívají také dopravní signalizace, prozatímní elektrické instalace typu stavenišť a podobně. ABB je vyrábí v sedmi základních variantách odlišujících se hloubkou a podobou dveří.

Technická specifikace rozvodnic ARIA:
- Sedm základních typů s rozměry od 315 × 215 mm do 1 035 × 835 mm s rozdílnou hloubkou a ve dvou provedeních, s plnými a průhlednými dveřmi.
- Vyrobeny ze samozhášivého polyesteru (UP) světle šedé barvy RAL 7035 lisovaného zatepla, zesíleného skleněnými vlákny, barveného do hmoty bez halogenových prvků.
- Vybaveny čtyřmi závitovými svorníky a čtyřmi maticemi k uchycení perforované, plné kovové či pertinaxové desky nebo montážního rámu.
- Tvoří je dvě části – základna a dveře.
- Odnímatelné dveře jsou připevněné k základně dvěma panty a úhel otevření je max. 180° (v zavřené poloze nejsou panty viditelné).
- Zamykání je ovládáno tříbodovým uzávěrem z jednoho místa rukojetí nebo jednobodovým uzávěrem ovládaným taktéž z jednoho místa. V nabídce i skříně se dvěma uzávěry.
- Bezešvé lité těsnění dveří a provedení konstrukce tak, že stojící voda nepronikne za těsnění a steče dolů.
- Průhledné dveře jsou tvořeny průhledným polykarbonátovým oknem zasazeným do pryžového těsnění.
- Součástí je i stříška, kterou lze osadit v případě extrémních podmínek.
- Základna má v rozích zdvojené stěny, umožňující montáž ventilace, která není po zavření dveří viditelná. Taktéž lze přes tento prostor rozvodnici přímo zavěsit bez porušení krytí.
- Další způsob zavěšení rozvodnic je pomocí plastových závěsů nebo závěsů z nerezové oceli.
- Montážní rám nebo montážní deska mohou být montovány a zapojovány mimo rozvodnici a následně do ní vloženy.
- Elektrická výzbroj může být znepřístupněna krycí deskou vyrobenou ze samozhášivého UP též světle šedé barvy RAL 7035 lisovaného zatepla, zesíleného skleněnými vlákny, a to plnou nebo s výřezy pro modulové přístroje.
- Teplotní odolnost: od –50 do +70 °C, max. +150 °C (od –35 do max. +120 °C při použití dveří s oknem z polykarbonátu).
- Odolnost proti vnějším mechanickým rázům IK10 (IK07 v případě průhledných dveří) podle IEC 62262 a EN 62262.
- Zaručují optimální bezpečnost jak pro obsluhu, tak pro elektrickou výzbroj, díky dvojité izolaci a stupni krytí IP66 podle IEC/EN 60529. Tato ochrana pokrývá celkový objem zapouzdření podle IEC/EN 62208.
- Certifikace: KEMA, UL, CSA, Loyd s Register of Shipping, AS.
- Snadné opracování běžným nářadím při montáži.
- Bezúdržbové provedení odolné vůči korozi.
- Životnost +20 let, prodloužení PU nátěrem Jmenovité izolační napětí Ui =1000 V AC/ 1500 v DC.
- Vhodné pro venkovní instalace fotovoltaických systémů.
- Montáž na sloup i na stěnu. Rozvodnice mohou být osazeny také na podstavec, jako pilíř.
AŽD Praha je jedním z předních tuzemských dodavatelů řídících a zabezpečovacích systémů pro dopravu. Společnost byla založena v roce 1992 a během privatizace se stala nástupkyní státního podniku Automatizace železniční dopravy Praha.
ABB Elektrotechnika V reakci na stále rostoucí celosvětovou poptávku po elektřině pomáháme, jako globální technologický lídr v oblasti distribuce a řízení elektrické energie, zajišťovat dodávky elektřiny bezpečným, inteligentním a udržitelným způsobem. Našim zákazníkům a partnerům dodáváme výrobky, řešení a digitální technologie, které jim umožňují dosahovat energetické efektivity a zajistit udržitelnou budoucnost pro celou společnost. go.abb/electrification
ABB je technologický lídr v oblasti elektrotechniky a automatizace umožňující udržitelnější budoucnost. Spojením technického know-how a softwaru přináší řešení pro optimalizaci výroby, dopravy, rozvodu a distribuce energie a provozu budov. ABB je špičkou v oboru už přes 130 let a se svými 105 000 zaměstnanci přináší na trh inovace urychlující transformaci průmyslu. www.abb.com