Nová dobíjecí stanice ABB pro nabíjení doma pomůže řidičům realizovat jejich cíle v oblasti udržitelné mobility

Nová dobíjecí stanice ABB pro nabíjení doma pomůže řidičům realizovat jejich cíle v oblasti udržitelné mobility

  • Společnost ABB E-mobility představila na veletrhu CES 2023 v Las Vegas novou domácí AC dobíjecí stanici Terra Home pro nabíjení střídavým proudem  
  • Dobíjecí stanice je schopna automaticky upřednostňovat elektřinu z obnovitelných zdrojů  
  • Tato inovace v oblasti nabíjení podporuje zjištění globální studie ABB E-mobility1, v níž 90 % respondentů uvedlo, že cítí odpovědnost za to, že bude jednat udržitelnějším způsobem 

Společnost ABB E-mobility představila na veletrhu CES 2023 v Las Vegas, který je považován za nejvýznamnější světovou událost zaměřenou na inovativní technologie, svou novou dobíjecí dobíjecí stanici Terra Home.  

Tato stanice, která bude na některých trzích*) v prodeji ještě letos, představuje novou generaci dobíjecích stanic pro elektromobily určených pro domácnosti. Inovativní design umožní uživatelům co nejlépe využívat obnovitelné zdroje energie a dále tak snižovat uhlíkovou stopu.  

Předpokládá se, že do roku 2040 bude na celém světě zapotřebí 340 až 490 milionů dobíjecích stanic. Domácí dobíjecí stanice pak budou tvořit 82 % všech instalací pro nabíjení elektromobilů2.  

Při příležitosti uvedení této nové stanice na trh si ABB nechala, coby lídr na trhu elektromobility, provést průzkum. Tazatelé se řidičů po celém světě ptali na jejich hlavní priority pro rok 2023 a další období. Výsledky ukázaly, že mezi nejdůležitější motivace řidičů patří udržitelnost. 90 % dotázaných uvedlo, že cítí osobní odpovědnost za rozhodnutí, která pomohou uchránit planetu pro budoucí generace.  

Konkrétně pak 86 % respondentů potvrdilo, že v příštím roce podniknou kroky ke snížení emisí při cestování. Mezi zvažovanými ekologickými změnami se na prvním místě umístil přechod na elektromobil spolu se snížením používání soukromých vozidel a větším využíváním veřejné dopravy.  

Leon van de Pas, Senior Vice President pro oblast nabíjení v cílových destinacích společnosti ABB E-mobility, k tomu řekl: „Jsme na začátku dalšího klíčového roku, v němž budeme pokračovat v realizaci našich snah o vytvoření nízkouhlíkové společnosti. Výsledky průzkumu ukazují, že řidiči jsou připraveni a ochotni vydat se na tuto cestu společně s námi.“ 

center

„Nový model Terra Home nabízí uživatelům nebývalý výběr a umožňuje ještě většímu počtu lidí jednoduše a stylově přejít k využívání elektrických vozidel.“    

Díky schopnosti automaticky upřednostňovat elektřinu z obnovitelných domácích zdrojů, jako je solární energie, osloví toto nové řešení více než polovinu respondentů (54 %), kteří uvedli, že by s větší pravděpodobností používali elektromobil, kdyby měli jistotu, že elektřina, která jej napájí, byla vyrobena z obnovitelných zdrojů.    

Nabíjecí stanice Terra Home nejen že představuje nový benchmark udržitelného nabíjení, ale vyniká také jedinečným stylem a jednoduchostí. Díky minimalistickému designu, výběru materiálů a možnostem personalizovaných krytů se Terra Home bez problémů hodí do široké škály domácností a vyhoví mnoha životním stylům.    

Inteligentní funkce, jako je Plug N Charge, umožňují okamžité a automatické rozpoznání a propojení vozu s nabíjecí stanicí, díky čemuž je autorizace nabíjení zcela bezproblémová. Interaktivní světelné funkce indikují stav nabíjení, v aplikaci ABB E-mobility charger3 jsou pak snadno dostupná oznámení o stavu nabíjení. Tuto aplikaci lze použít i k ověření nabíjení – tak je zajištěno, že se k nabíjecí stanici Terra Home může připojit pouze vlastník dobíjecí stanice. 

Klid na duši dále zvyšuje cloudové propojení mezi Terra Home a ABB E-mobility, které umožňuje zkušenému týmu rychle a efektivně provést vzdálený servis dobíjecí stanice. Vzdálená aktualizace firmwaru pak zajistí, že uživatelé budou vždy využívat nejnovější funkce nabíjení. 

Nabíječku Terra Home od ABB E-mobility jste si mohli poprvé prohlédnout na veletrhu CES v Las Vegas od 5. do 8. ledna 2023.    

ABB je technologický lídr v oblasti elektrotechniky a automatizace umožňující udržitelnější budoucnost. Spojením technického know-how a softwaru přináší řešení pro optimalizaci výroby, dopravy, rozvodu a distribuce energie a provozu budov. ABB je špičkou v oboru už přes 130 let a se svými 105 000 zaměstnanci přináší na trh inovace urychlující transformaci průmyslu. www.abb.com 

*) AC dobíjecí stanice Terra Home nebude dostupná pro český trh. 

1) Průzkumu se zúčastnilo 5 500 řidičů z následujících trhů: Francie, Itálie, Kanada, Německo, Nizozemsko, Rakousko, Španělsko, Švýcarsko, Velká Británie a USA.   

2) EVO Report 2022 | BloombergNEF | Bloomberg Finance LP (bnef.com)   

3) Nová generace aplikace ABB E-mobility Charger Sync pro řidiče elektromobilů a aplikace Terra Config pro instalatéry budou uvedeny na trh v 1. čtvrtletí 2023.   

Odkazy

Kontaktujte nás

Stažení obsahu

Sdílení článku

Facebook LinkedIn X WhatsApp