- Auftragseingang +1% auf 9 450 Millionen US-Dollar, auf vergleichbarer Basis1 +9%
- Umsatz +13% auf 7 859 Millionen US-Dollar, auf vergleichbarer Basis +22%
- Ergebnis der Geschäftstätigkeit 1 198 Millionen US-Dollar, Marge bei 15,2%
- Operatives EBITA1 von 1 277 Millionen US-Dollar, Marge1 bei 16,3%
- Unverwässerter Gewinn je Aktie 0,56 US-Dollar, +78%2
- Cashflow aus Geschäftstätigkeit4 282 Millionen US-Dollar
Die vollständige Pressemitteilung finden Sie hier.
1 Für eine Überleitung von Nicht-GAAP-Kennzahlen siehe den Abschnitt „Supplemental Reconciliations and Definitions“ in der beigefügten „Q4 2022 Financial Information“.
2 Das Wachstum des Gewinns je Aktie wird mit ungerundeten Zahlen berechnet.
4 Der Betrag stellt die Summe der fortgeführten und nicht fortgeführten Aktivitäten dar.