ABB bietet jetzt IE5-Ultra-Premium-Motor für explosionsgefährdete Bereiche an

  • 40 Prozent weniger Energieverluste unter schwierigsten Bedingungen – in explosionsgefährdeten Bereichen
  • Kühlere Motoren bieten kosteneffiziente und wettbewerbsfähige Lösung für mehr Zuverlässigkeit, geringeren Wartungsbedarf und längere Lebensdauer
  • ABB zeigt den IE5-Motor auf der SPS 2023 in Halle 4, Stand 420

ABB hat ihre Familie von IE5-Synchronreluktanzmotoren (SynRM) um ein neues Mitglied erweitert: den IE5-SynRM mit erhöhter Sicherheit. Mit diesen Motoren, die bis zu 40 Prozent weniger Energieverluste gegenüber gängigen IE3-Motoren aufweisen, können für explosionsgefährdete Bereiche jetzt erstmals Sicherheit und höchste Energieeffizienz gleichzeitig gewährleistet werden.

Die neue Variante des IE5-SynRM wurde für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen in einer Vielzahl von anspruchsvollen drehzahlgeregelten Industrieanwendungen entwickelt. Sie zeichnet sich durch eine präzise Regelung und hohe Effizienz über den gesamten Drehzahlbereich aus, auch bei Teillast. Damit eignet sich die Variante des neuen IE5-SynRM-Ex-Motors ideal zur Aufrüstung von Standard-Asynchronmotoren mit erhöhter Sicherheit für Pumpen, Lüfter und Kompressoren in Sektoren, in denen explosive Gase, Dämpfe oder Stäube auftreten können, beispielsweise in der Öl- und Gasindustrie, Chemieindustrie, Holzverarbeitung oder in Mehlmühlen.

Der neue SynRM mit erhöhter Sicherheit ermöglicht Kunden neben Energieeinsparungen auch eine kosteneffizientere Auslegung. Beispielsweise könnten diese kühleren Motoren in Zone-1-T3-Bereichen eingesetzt werden, in denen man traditionell einen Motor mit druckfester Kapselung gewählt hätte. In Zone 2 ist die höhere Belastbarkeit von Synchronreluktanzmotoren von Bedeutung, da diese Motoren bei gleicher Baugröße, parallel zu dem verbesserten Wirkungsgrad, auch eine höhere Leistung liefern als Asynchronmotoren. Eine bestimmte Anwendung kann dann möglicherweise von einem kleineren und somit kostengünstigeren Motor erledigt werden.

IE5-SynRM mit erhöhter Sicherheit sind in den Leistungen zwischen 5,5 und 315 Kilowatt und in den Baugrößen von IEC 132 bis 315 erhältlich.
IE5-SynRM mit erhöhter Sicherheit sind in den Leistungen zwischen 5,5 und 315 Kilowatt und in den Baugrößen von IEC 132 bis 315 erhältlich.
center

Stefan Flöck, Leiter der Division IEC Low Voltage Motors von ABB, sagt: „Wir machen die Vorteile der IE5-Ultra-Premium-Effizienz jetzt erstmals auch für Sektoren mit explosionsgefährdeten Bereichen zugänglich und präsentieren damit eine Weltneuheit. Die Anwendung branchenführender Technologie hat unsere IE5-SynRM zum Game-Changer für Unternehmen aus unterschiedlichsten Industriezweigen gemacht. Denn Effizienzsteigerungen sind für diese Unternehmen der Schlüssel zur Realisierung ihrer Netto-Null-Emission und Optimierung ihrer Geschäftskosten.“

Ein wesentlicher Pluspunkt des IE5-SynRM mit erhöhter Sicherheit ist der kühlere Betrieb im Vergleich zu Standarddesigns. Die Lagertemperatur wird um bis zu 15 °C gesenkt, die Wicklungstemperatur um bis zu 30 °C. Das erhöht die Zuverlässigkeit, verlängert die Motorlebensdauer und verringert den Wartungsbedarf.

Die Synchronreluktanz-Technologie verbindet das Leistungsvermögen von Permanentmagnetmotoren mit der Einfachheit und Wartungsfreundlichkeit von Asynchronmotoren. Zusätzlich kommt sie ohne Magneten oder Seltene Erden aus und schont damit die Umwelt. IE5-SynRM mit erhöhter Sicherheit sind in den Leistungen zwischen 5,5 und 315 Kilowatt und in den Baugrößen von IEC 132 bis 315 erhältlich.

Weitere Informationen über die SynRM-Technologie finden Sie hier.

ABB zeigt den IE5-Synchronreluktanzmotor für explosionsgefährdete Bereiche auf der SPS 2023 vom 14. bis 16. November in Halle 4, Stand 420.

Kontaktieren Sie uns

Downloads

Diesen Artikel teilen

Facebook LinkedIn X WhatsApp