Solider Abschluss eines Rekordjahres: Konzernergebnis des 4. Quartals 2023

Q4 2023

  • Auftragseingang 0% auf 7,6 Milliarden US-Dollar, auf vergleichbarer Basis1 0%
  • Umsatz +5% auf 8,2 Milliarden US-Dollar, auf vergleichbarer Basis +6%
  • Ergebnis der Geschäftstätigkeit 1 116 Millionen US-Dollar, Marge bei 13,5%
  • Operatives EBITA1 von 1 333 Millionen US-Dollar, Marge1 bei 16,3%
  • Unverwässerter Gewinn je Aktie 0,50 US-Dollar, -18%2
  • Cashflow aus Geschäftstätigkeit 1 897 Millionen US-Dollar, +176%

GJ 2023

  • Auftragseingang -1% auf 33,8 Milliarden US-Dollar, auf vergleichbarer Basis1 +3%
  • Umsatz +9% auf 32,2 Milliarden US-Dollar, auf vergleichbarer Basis +14%
  • Ergebnis der Geschäftstätigkeit 4 871 Millionen US-Dollar, Marge bei 15,1%
  • Operatives EBITA1 von 5 427 Millionen US-Dollar, Marge1 bei 16,9%
  • Unverwässerter Gewinn je Aktie 2,02 US-Dollar, +55%2
  • Cashflow aus Geschäftstätigkeit 4 290 Millionen US-Dollar, +233%
  • Dividende von CHF 0,87 je Aktie vorgeschlagen

Die vollständige Pressemitteilung finden Sie hier. 

1 Für eine Überleitung von Nicht-GAAP-Kennzahlen siehe den Abschnitt „Supplemental Reconciliations and Definitions“ in der beigefügten „Q4 2023 Financial Information“.

2 Das Wachstum des Gewinns je Aktie wird mit ungerundeten Zahlen berechnet. 

Links

Kontaktieren Sie uns

Downloads

Diesen Artikel teilen

Facebook LinkedIn X WhatsApp