Solide Nachfrage und rekordhohe operative EBITA-Marge: Konzernergebnis des 2. Quartals 2024

  • Auftragseingang -3% auf 8 435 Millionen US-Dollar, auf vergleichbarer Basis1 0%
  • Umsatz +1% auf 8 239 Millionen US-Dollar, auf vergleichbarer Basis1 +4%
  • Ergebnis der Geschäftstätigkeit 1 376 Millionen US-Dollar, Marge bei 16,7%
  • Operatives EBITA1 von 1 564 Millionen US-Dollar, Marge1 bei 19,0%
  • Unverwässerter Gewinn je Aktie 0,59 US-Dollar,  +22%2
  • Cashflow aus Geschäftstätigkeit 1 067 Millionen US-Dollar, +40%

Die vollständige Pressemitteilung finden Sie hier. 

1 Für eine Überleitung von Nicht-GAAP-Kennzahlen siehe den Abschnitt „Supplemental Reconciliations and Definitions“ in der beigefügten „Q2 2024 Financial Information“.

2 Das Wachstum des Gewinns je Aktie wird mit ungerundeten Zahlen berechnet. 

Links

Kontaktieren Sie uns

Downloads

Diesen Artikel teilen

Facebook LinkedIn X WhatsApp