Auftragsplus und Rekordmarge: Konzernergebnis des 3. Quartals 2024

  • Auftragseingang +2% auf 8 193 Millionen US-Dollar, auf vergleichbarer Basis1 +2%
  • Umsatz +2% auf 8 151 Millionen US-Dollar, auf vergleichbarer Basis1 +2%
  • Ergebnis der Geschäftstätigkeit 1 309 Millionen US-Dollar, Marge bei 16,1%
  • Operatives EBITA1 von 1 553 Millionen US-Dollar, Marge1 bei 19,0%
  • Unverwässerter Gewinn je Aktie 0,51 US-Dollar,  +8%2
  • Cashflow aus Geschäftstätigkeit 1 345 Millionen US-Dollar, 0%

Die vollständige Pressemitteilung finden Sie hier. 

1 Für eine Überleitung von alternativen Performancekennzahlen siehe den Abschnitt „Supplemental Reconciliations and Definitions“ in der beigefügten „Q3 2024 Financial Information“.

2 Das Wachstum des Gewinns je Aktie wird mit ungerundeten Zahlen berechnet. 

Links

Kontaktieren Sie uns

Downloads

Diesen Artikel teilen

Facebook LinkedIn X WhatsApp