- Die neuen ACS880 Hochgeschwindigkeits-Frequenzumrichter steigern die Effizienz von Hochgeschwindigkeits-Anwendungen und ermöglichen eine optimale Ausnutzung des Frequenzumrichters auch bei hohen Ausgangsfrequenzen
- Das kompakte Design, bei dem alle wichtigen Komponenten wie beispielweise die Netzdrossel integriert sind, spart Platz bei der Installation, reduziert die Größe des Schaltschranks und erlaubt eine einfache Integration
- Hochgeschwindigkeits-Frequenzumrichter sind ideal für Turbogebläse und Kompressoren geeignet, die eine Ausgangsfrequenz von bis zu 1.500 Hz benötigen
Die neuen ACS880 Hochgeschwindigkeits-Frequenzumrichter von ABB wurden entwickelt, um den Wirkungsgrad von Hochgeschwindigkeits-Anwendungen zu maximieren und gleichzeitig eine hohe Ausnutzung des Frequenzumrichters zu ermöglichen, das heißt, die Notwendigkeit einer Ausgangsstrom-Reduzierung zu minimieren. Das robuste Design stellt einen zuverlässigen Betrieb unter anspruchsvollen Bedingungen sicher. Sie eignen sich ideal für Turbogebläse und Kompressoren, die mit wesentlich höheren Drehzahlen arbeiten als herkömmliche Elektromotoren im Netzbetrieb. Typische Anwendungen sind Wasser und Abwasser, Heizung, Lüftung, Klimatisierung und Kühlung (HLKK), Lebensmittelverarbeitung sowie Schwerindustrien wie Zellstoff und Papier.
„In unserer schnelllebigen Industrielandschaft war die Nachfrage nach energieeffizienten und zuverlässigen Lösungen für die präzise Motorregelung noch nie so groß wie heute. Dies gilt insbesondere für den schnell wachsenden Bereich der Hochgeschwindigkeits-Anwendungen, die derzeit in vielen kritischen Industrien eine entscheidende Rolle spielen, wo sie dazu beitragen, die Verfügbarkeit von Wasser und Nahrungsmitteln zu gewährleisten“, sagt Juha Saukko, Global Application Manager bei ABB Drive Products. „Die ACS880 Hochgeschwindigkeits-Frequenzumrichter bieten die Zuverlässigkeit und Anpassungsfähigkeit, die für einen optimierten Betrieb erforderlich sind, um die Energieeffizienz zu steigern, die Betriebskosten zu senken und die Umweltbelastung zu minimieren.“

HLKK-Anwendungen zählen zu den typischen Einsatzbereichen der ACS880 Hochgeschwindigkeits-Frequenzumrichter 
Hochgeschwindigkeits-Impellerlösungen können deutlich zum Einsparen von Energie beitragen.
Eine Hochgeschwindigkeits-Anwendung liegt bei Motorfrequenzen von mehr als 120 Hz vor. Dies stellt besondere Anforderungen an die Motorregelung, wie z. B. höhere Umrichter-Schaltfrequenzen, die zu einer Reduzierung des Ausgangsstroms führen können. Der ACS880 von ABB löst diese Herausforderungen mit seinem optimierten Design und bietet eine zuverlässige Regelungs-Performance für Elektromotoren, die in Turbogebläsen und Kompressoranwendungen bis zu 1.500 Hz eingesetzt werden.
Eine wichtige Anwendung ist die Abwasserbelüftung, bei der herkömmliche Kolben- oder Schraubenkompressoren weniger effizient sind als Hochgeschwindigkeits-Impellerlösungen. Diese Hochgeschwindigkeits-Systeme können einen bis zu 45 % höheren Wirkungsgrad als Kolben-Kompressoren und bis zu 25 % mehr als Schraubenkompressoren bieten, während die einfachere Mechanik den Wartungsaufwand reduziert.
Hochgeschwindigkeits-Lösungen ermöglichen auch erhebliche Energieeinsparungen bei industriellen Kühlern für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie bei Kühlanwendungen für Rechenzentren und Gebäude. In der Schifffahrt senken Turbogebläse den Energieverbrauch von Schiffen, indem sie einen Luftblasenteppich zwischen Rumpf und Wasser erzeugen und so den Wasserwiderstand verringern.
Weitere wichtige Anwendungen sind Vakuumsysteme in der Zellstoff- und Papierindustrie, industrielle Druckluft, Schleif- und Poliermaschinen, Turbomolekularpumpen sowie Separatoren und Mischer in der Halbleiter-, Pharma- und Lebensmittelverarbeitung.
Die ACS880-Hochgeschwindigkeits-Frequenzumrichter wurden mit Blick auf Sicherheit, Qualität und Konfigurierbarkeit entwickelt und verfügen über wichtige integrierte Komponenten wie eine Netzdrossel zur Reduzierung der Netzrückwirkungen. Die luftgekühlten Frequenzumrichter sind in einem kompakten Gehäuse untergebracht, das die Installation und Inbetriebnahme wesentlich erleichtert. Mit der optionalen Schutzart IP55 können die Frequenzumrichter ohne zusätzliches Gehäuse auch dezentral installiert werden. Mit den verfügbaren Baugrößen von R1 bis R11 und bis zu 880 A kann der ACS880 an spezifische Leistungs-, Spannungs- und Platzanforderungen angepasst werden, was zu verbesserter Energieeffizienz, Kosteneinsparungen und CO2-Reduzierung führt.
Als jüngstes Mitglied der ACS880-Familie, das auf der all-compatible Plattform für Frequenzumrichter von ABB basiert, sind die Hochgeschwindigkeits-Frequenzumrichter für langfristige Zuverlässigkeit bei minimalem Wartungsaufwand selbst in rauen Hochgeschwindigkeitsumgebungen ausgelegt. Dank der hohen Zuverlässigkeit ist eine Wartung nur alle neun Jahre erforderlich, um eine sehr lange Betriebszeit zu gewährleisten.
ABB Motion, ein weltweit führender Anbieter von Motoren und Frequenzumrichtern, steht im Zentrum der Entwicklung hin zu einer produktiveren und nachhaltigeren Zukunft. Wir treiben Innovationen voran und verschieben die Grenzen des technisch Machbaren, um energieeffiziente, dekarbonisierende und zirkuläre Lösungen für Kunden, Industrien und die Gesellschaft bereitzustellen. Mit unseren digitalisierten Steuerungen, Frequenzumrichtern, Motoren und Services unterstützen wir unsere Kunden und Partner, um eine bessere Performance, Sicherheit und Zuverlässigkeit zu erreichen. Mit dem Claim „We help industries outrun – leaner and cleaner”, liefern wir elektrische Antriebslösungen für eine breite Palette von Anwendungen in allen Industriesegmenten. Unsere mehr als 22.000 Mitarbeitenden in rund 100 Ländern können auf mehr als 140 Jahre Erfahrung im Bereich elektrischer Antriebe zurückgreifen und lernen täglich dazu. www.abb.de