Ergebnis des 4. Quartals 2024:Rekordjahr 2024 endet mit starkem Auftragswachstum und positivem Ausblick auf 2025

Q4 2024

  • Auftragseingang +6% auf 8,1 Milliarden US-Dollar, auf vergleichbarer Basis1 +7%
  • Umsatz +4% auf 8,6 Milliarden US-Dollar, auf vergleichbarer Basis +5%
  • Ergebnis der Geschäftstätigkeit 1 169 Millionen US-Dollar, Marge bei 13,6%
  • Operatives EBITA1 von 1 434 Millionen US-Dollar, Marge1 bei 16,7%
  • Unverwässerter Gewinn je Aktie 0,54 US-Dollar, +7%2
  • Cashflow aus Geschäftstätigkeit 1 537 Millionen US-Dollar,-19%

GJ 2024

  • Auftragseingang 0% auf 33,7 Milliarden US-Dollar, auf vergleichbarer Basis1 +1%
  • Umsatz +2% auf 32,9 Milliarden US-Dollar, auf vergleichbarer Basis +3%
  • Ergebnis der Geschäftstätigkeit 5 071 Millionen US-Dollar, Marge bei 15,4%
  • Operatives EBITA1 von 5 968 Millionen US-Dollar, Marge1 bei 18,1%
  • Unverwässerter Gewinn je Aktie 2,13 US-Dollar, +6%2
  • Cashflow aus Geschäftstätigkeit 4 675 Millionen US-Dollar, +9%
  • Rendite auf das eingesetzte Kapital 22,9%
  • Dividende von CHF 0,90 je Aktie vorgeschlagen

Die vollständige Pressemitteilung finden Sie hier. 

1 Für eine Überleitung von alternativen Performancekennzahlen siehe den Abschnitt „Supplemental Reconciliations and Definitions“ in der beigefügten „Q4 2024 Financial Information“. 

2 Das Wachstum des Gewinns je Aktie wird mit ungerundeten Zahlen berechnet.

3 Währungsbereinigt (nicht portfoliobereinigt)

Links

Kontaktieren Sie uns

Diesen Artikel teilen

Facebook LinkedIn X WhatsApp