Schnelle Planung, einfache Installation, höchste Sicherheit: ARIA im Einsatz

Schnelle Planung, einfache Installation, höchste Sicherheit: ARIA im Einsatz

  • Die aus glasfaserverstärktem Polyester gefertigten ARIA Universal-Schränke sind optimal für den Einsatz in rauhen Umgebungen
  • Unterschiedliche Größen, durchdachtes Zubehör und flexible Befestigungsmöglichkeiten sorgen für eine einfache Installation 
  • Schnelle und effiziente Planung für Schaltanlagenbauer und Installateure durch die Integration in die Software StriePlan

Extreme Witterungsbedingungen, aggressive Chemikalien oder mechanische Belastungen – die ARIA Universal-Schränke von ABB Striebel & John schützen die eingebauten Komponenten optimal. Gefertigt aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK), bieten sie maximalen Schutz bei leichter Handhabung. Durch die Integration in die Planungs- und Kalkulationssoftware StriePlan wird die Projektierung jetzt noch einfacher und effizienter.

Gehäusesystem für raue Umgebungen
ARIA-Gehäuse überzeugen durch ihre extreme Robustheit und Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Einwirkungen, Vandalismus und Korrosion. Mit einer Schutzart von IP54 bis IP66 bieten sie optimalen Schutz gegen Staub, Wasser und aggressive Umwelteinflüsse. Mit einer Temperaturbeständigkeit von  -35 °C bis 70 °C, kurzzeitig sogar bis 130 °C, eignen sich die Schränke für extreme Einsatzbedingungen. Die Monoblockgehäuse sind in verschiedenen Größen und Ausbauvarianten erhältlich. Die flexible Innenausstattung ermöglicht die Verwendung von Montageplatten, schwenkbaren Innentüren oder DIN-Schienen. Die vielseitigen Montagemöglichkeiten erlauben sowohl die Wand- als auch die Mastmontage. Das Material ist halogenfrei und selbstverlöschend, was die Nachhaltigkeit und Sicherheit zusätzlich erhöht.

Die Einsatzbereiche der ARIA-Gehäusen sind vielfältig. Sie werden in Bahnhöfen und auf Bahnsteigen eingesetzt, wo sie Steuerungs- und Überwachungssysteme zuverlässig schützen. In Autowaschanlagen bieten sie Beständigkeit gegen Chemikalien und Wasser. In der Energieversorgung und Photovoltaik sorgen sie für den sicheren Schutz elektrischer Anlagen. In der Schwerindustrie trotzen sie mechanischen Belastungen, während sie in der Daten- und Telekommunikation sensible Technik sicher umschließen.

Projektierung leicht gemacht mit StriePlan
Mit dem StriePlan wird die Planung von Energieverteilern erheblich erleichtert. Die Software ermöglicht es, Gehäuse auszuwählen, zu dimensionieren und komplette Zeichnungen sowie Stücklisten zu erstellen. Zusätzliche Prüfungen reduzieren das Fehlerrisiko und sorgen für eine effiziente Planung. Mit der Installation der aktuellen StriePlan Version erhalten Nutzer automatisch das Update inklusive der ARIA Universal-Schränke. Schaltanlagenbauer und Installateur werden bei der Detailplanung auf vielfältige Weise unterstützt. Der StriePlan spart Zeit, da die Projektierung durch automatisierte Prozesse beschleunigt wird.  

Die ARIA-Gehäuse bieten höchste Sicherheit durch eine optimale Schutzisolierung und ihre robuste Bauweise. Durchdachtes Zubehör und flexible Befestigungsmöglichkeiten machen die Installation besonders einfach. Darüber hinaus zeichnen sich die Gehäuse durch eine außergewöhnliche Langlebigkeit aus, da sie extremen Bedingungen standhalten und die eingebauten Komponenten über Jahrzehnte zuverlässig schützen. Mit Striebel & John setzen Installateure und Schaltanlagenbauer auf bewährte Qualität, maximale Sicherheit und eine zukunftssichere Planungslösung. Hart im Nehmen – perfekt für jede Herausforderung. 

  • Die Universal-Schränke der Serie ARIA sind Monoblockgehäuse und in verschiedenen Größen erhältlich.
  • Die universellen Polyester-Schränke lassen sich individuell mit Montageplatten, Einbaurahmen für Reiheneinbaugeräte mit Abdeckplatten nach EN/IEC 61439-2 ausstatten. Ein ergonomisches Schließsystem ermöglicht ein einfaches und sicheres Schließen der Tür.
  • Die robusten und korrosionsbeständigen Universal-Schränke ARIA eignen sich hervorragend für den Einsatz in rauen Umgebungen.

Quelle: ABB

ABB ist ein führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierung und Automation, das eine nachhaltigere und ressourceneffizientere Zukunft ermöglicht. Durch die Verbindung von technischer Expertise und Digitalisierung sorgt ABB dafür, dass Industrien hohe Leistungen erbringen und gleichzeitig effizienter, produktiver und nachhaltiger werden, um ihre Ziele zu übertreffen. Bei ABB nennen wir das «Engineered to Outrun». Das Unternehmen blickt auf eine über 140-jährige Geschichte zurück und beschäftigt mehr als 105.000 Mitarbeitende weltweit Die Aktien von ABB sind an der SIX Swiss Exchange (ABBN) sowie an der Nasdaq Stockholm (ABB) kotiert. www.abb.com 

Der Geschäftsbereich ABB Elektrifizierung ist ein weltweit führender Technologieanbieter für die effiziente und zuverlässige Energieverteilung von der Energiequelle bis zur Steckdose. In mehr als 100 Ländern und mit über 50.000 Mitarbeitenden setzen wir uns gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern dafür ein, die drängenden Herausforderungen im Bereich der elektrischen Infrastruktur und des Energiemanagements zu lösen. Wir unterstützen die Energiewende und die globale Elektrifizierung, indem wir die sichere, intelligente und nachhaltige Verteilung von Strom ermöglichen. Bei ABB nennen wir das „Engineered to Outrun“ – entwickelt, um immer einen Schritt voraus zu sein. Mit Leidenschaft unterstützen wir unsere Kunden und Partner dabei, genau das zu erreichen. go.abb/electrification 

Links

Kontaktieren Sie uns

Downloads

Diesen Artikel teilen

Facebook LinkedIn X WhatsApp