- Auftragseingang +3% auf 9 213 Millionen US-Dollar, auf vergleichbarer Basis1 +5%
- Umsatz +1% auf 7 935 Millionen US-Dollar, auf vergleichbarer Basis1 +3%
- Ergebnis der Geschäftstätigkeit 1 567 Millionen US-Dollar, Marge bei 19,7%
- Operatives EBITA1 von 1 597 Millionen US-Dollar, Marge1 bei 20,2%
- Unverwässerter Gewinn je Aktie 0,60 US-Dollar, +22%2
- Cashflow aus Geschäftstätigkeit 684 Millionen US-Dollar, -6%
Die vollständige Pressemitteilung finden Sie hier.
1 Für eine Überleitung von alternativen Performancekennzahlen siehe den Abschnitt „Supplemental Reconciliations and Definitions“ in der beigefügten „Q1 2025 Financial Information“.
2 Das Wachstum des Gewinns je Aktie wird mit ungerundeten Zahlen berechnet.