- Auftragseingang +16% auf 9 785 Millionen US-Dollar, auf vergleichbarer Basis1 +14%
- Umsatz +8% auf 8 900 Millionen US-Dollar, auf vergleichbarer Basis1 +6%
- Ergebnis der Geschäftstätigkeit 1 573 Millionen US-Dollar, Marge bei 17,7%
- Operatives EBITA1 von 1 708 Millionen US-Dollar, Marge1 bei 19,2%
- Unverwässerter Gewinn je Aktie 0,63 US-Dollar, +6%2
- Cashflow aus Geschäftstätigkeit 1 059 Millionen US-Dollar, -1%
- Rendite auf das eingesetzte Kapital 23,1%
Die vollständige Pressemitteilung finden Sie hier.
1 Für eine Überleitung von alternativen Performancekennzahlen siehe den Abschnitt „Supplemental Reconciliations and Definitions“ in der beigefügten „Q2 2025 Financial Information“.
2 Das Wachstum des Gewinns je Aktie wird mit ungerundeten Zahlen berechnet.