ABB Robotics präsentiert OmniCore™ EyeMotion für Vision-gestützte Autonomie

ABB Robotics präsentiert OmniCore™ EyeMotion für Vision-gestützte Autonomie

  • Intelligentes, hardwareunabhängiges Vision-System verleiht ABB-Robotern fortschrittliche Wahrnehmung und ermöglicht es ihnen, über Kameras oder Sensoren zu sehen und sich in Echtzeit anzupassen
  • Einfache Webschnittstelle und RobotStudio® unterstützen schnelle Einrichtung und Nutzung binnen Stunden
  • Erweiterte Wahrnehmung und visuelles Reasoning bilden weitere Meilensteine auf dem Weg von ABB Robotics zu einer autonomen und vielseitigen Robotik

ABB Robotics bietet mit OmniCore EyeMotion eine neue Software, die es OmniCore-gesteuerten Robotern ermöglicht, ihre Umgebung mithilfe von Drittanbieter-Kameras oder -Sensoren zu erkennen und sich auch in komplexen Anwendungen in Echtzeit anzupassen.

  • OmniCore EyeMotion für Vision-gestützte Autonomie
  • OmniCore EyeMotion verleiht ABB-Robotern die Fähigkeit, in Echtzeit zu sehen und sich anzupassen
  • OmniCore EyeMotion – ein hardwareunabhängiges Vision-System, das mit jeder Kamera oder jedem Sensor kompatibel ist
  • Die einfache Webschnittstelle von OmniCore EyeMotion und RobotStudio® ermöglichen eine schnelle Einrichtung und Nutzung binnen weniger Stunden
  • Mit OmniCore EyeMotion auf dem Weg zu autonomen, vielseitigen Robotern
  • OmniCore EyeMotion in Kombination mit automatischer, kollisionsfreier Online-Bahnplanung
  • Die einfache Webschnittstelle von OmniCore EyeMotion und RobotStudio® ermöglichen eine schnelle Einrichtung und Nutzung binnen weniger Stunden
  • OmniCore EyeMotion auf dem Handbediengerät FlexPendant
„In den vergangenen zehn Jahren haben wir die KI-gestützte Bildverarbeitung weiterentwickelt, um Robotern ‚Augen‘ zu geben, die die Welt in 3D sehen können. Allerdings war dazu bislang fortschrittliche Kamera-Hardware erforderlich“, erklärt Marc Segura, Leiter der Robotics-Division von ABB. „Mit einem einzigen Schritt verleiht OmniCore EyeMotion jedem Roboter die Fähigkeit, die Welt um ihn herum sowohl zu sehen als auch zu verstehen, was die Autonomie und Vielseitigkeit für eine Vielzahl von Vision-basierten 2D- und 3D-Anwendungen vorantreibt.“

Die neue Software ist für Nutzer mit unterschiedlichsten Vorkenntnissen konzipiert. Sie verfügt über eine einfache Webschnittstelle sowie Drag-& Drop-Funktionen für Sensoren und Kameras – und ermöglicht eine schnelle Bilderfassung und -erkennung. OmniCore EyeMotion ist vollständig in das Softwareangebot von ABB integriert und ergänzt das weltweit etablierte Programmier- und Simulationstool RobotStudio®, um eine schnelle Einrichtung und Inbetriebnahme zu ermöglichen. So lässt sich im Vergleich zu individuellen Lösungen die Einrichtungszeit um bis zu 90 Prozent verkürzen.

OmniCore EyeMotion hat das Potenzial, eine Vielzahl von Roboteraufgaben grundlegend zu optimieren – vom Sortieren bis zur Qualitätsprüfung über verschiedenste Branchen von der Automobilherstellung und Elektronikfertigung über die Logistik und Verpackung bis hin zur Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

In komplexeren Anwendungen lässt sich OmniCore EyeMotion mit der innovativen, automatischen Online-Bahnplanung von ABB kombinieren. „Automatic Path Planning Online“ ist in der Lage, optimale, kollisionsfreie Bahnen um Hindernisse und sich bewegende Objekte herum in Echtzeit, kontinuierlich und ohne menschliches Eingreifen zu planen und auszuführen. Das Ergebnis ist eine höhere Autonomie und eine Verkürzung der Zykluszeiten um bis zu 50 Prozent.

Fortschrittliche Technologien für eine autonome, vielseitige Zukunft

OmniCore EyeMotion erweitert die Fähigkeiten von Robotern in den Bereichen Sensorik, Wahrnehmung und visuelles Reasoning und markiert damit einen weiteren Meilenstein auf dem Weg von ABB Robotics hin zu einer autonomen und vielseitigen Robotik („Autonomous Versatile Robotics“, AVRTM).

Durch die Kombination von Bildverarbeitung, Präzision, Geschwindigkeit, Geschicklichkeit und Mobilität unter Verwendung generativer KI werden die ABB-Roboter der nächsten Generation in der Lage sein, verschiedenste komplexe Aufgaben autonom, in Echtzeit und ohne menschliches Zutun zu planen und auszuführen.

Links

Kontaktieren Sie uns

Downloads

Diesen Artikel teilen

Facebook LinkedIn X WhatsApp