Vernetzte Energieverteilung: ABB Elektrifizierung stärkt die Konnektivität in elektrischen Systemen

Vernetzte Energieverteilung: ABB Elektrifizierung stärkt die Konnektivität in elektrischen Systemen

  • Mit datenbasierten Lösungen Transparenz schaffen, Effizienz steigern und Betriebssicherheit erhöhen
  • Die digitale Landschaft von ABB verbindet Hardware, Software und Cloudarchitektur
  • Elektrische Systeme bilden das Rückgrat einer vernetzten Energieinfrastruktur

Energieeffizienz und Versorgungssicherheit sind die Parameter, die die Industrie antreiben. Was früher vor allem technische Disziplinen waren, wird heute zunehmend datengetrieben gesteuert: Neben leistungsfähiger Hardware gewinnen digital verfügbare Daten an Bedeutung – mit erheblichem Einfluss auf die Energieverteilung. Energieflüsse, der Zustand von Anlagen und Lastprofile werden erfasst, ausgewertet und optimiert. Eine transparent verfügbare digitale Datenbasis ist dabei der Schlüssel zu effizienten Energiesystemen und ermöglicht automatisierte Entscheidungen für mehr Stabilität und Wirtschaftlichkeit. ABB zählt zu den führenden Wegbereitern dieser Entwicklung. Das Unternehmen gestaltet die Zukunft der Energieverteilung konsequent datenbasiert und softwaregestützt. Das Ziel: elektrische Stromflüsse, Anlagenzustände und Energieverbrauch in Echtzeit abzubilden, sodass sich einzelne Parameter überwachen und steuern lassen. Bei ABB greifen Sensorik, Steuerung und Analytik nahtlos ineinander. „Was ABB dabei vom Markt abhebt, ist die Integration einzelner Lösungen in eine gemeinsame Systemarchitektur. So entsteht eine digitale Landschaft, bestehend aus Hardware und Software. Dieses Konzept deckt alle Phasen des Lebenszyklus elektrischer Anlagen ab - von der Inbetriebnahme über den laufenden Betrieb bis zur Analyse und Optimierung“, betont Sven Glöckler, Segment Manager OEM, ABB Elektrifizierung.

Ekip Connect Software und EPiC Mobile App als Rückgrat der digitalen Inbetriebnahme

Mit Ekip Connect Software und der EPiC Mobile App stellt ABB zwei zentrale Werkzeuge bereit, die die Inbetriebnahme und Wartung elektrischer Systeme digitalisieren. Beide Lösungen verbinden die physische Welt der Energieverteilung mit der Intelligenz moderner Datenanalyse und schaffen damit mehr Transparenz für höhere Effizienz und Sicherheit im Betrieb. Als Desktop-Tool unterstützt die Ekip Connect Software Planer, Schaltanlagenbauer und Servicetechniker bei der schnellen und sicheren Konfiguration, Überwachung und Diagnose von Leistungsschaltern. Über eine intuitive Benutzeroberfläche lassen sich beispielsweise offene Leistungsschalter der Emax-Familie parametrisieren und testen. Messwerte und Zustandsdaten werden in Echtzeit visualisiert, Prüfberichte und Firmware-Updates direkt im Tool erstellt. Die Software vereint damit mehrere Funktionen und ermöglicht eine vorausschauende, datengestützte Betriebsführung. Der neue offene Leistungsschalter SACE Emax 3 bietet einen innovativen und flexiblen Weg zur Verwaltung von Stromquellenstrategien mit Logiken, die durch verteilte Intelligenz über verschiedene Geräte hinweg ermöglicht werden, ohne dass externe Steuerungen erforderlich sind – mithilfe benutzerdefinierter Logiken innerhalb der Ekip Connect Softwareoberfläche.

Ergänzt wird das Desktop-Tool durch die EPiC Mobile App, die die Inbetriebnahme von Niederspannungsgeräten schneller, einfacher und sicherer macht – direkt mit dem Smartphone oder Tablet. Per Bluetooth verbindet sich die App mit den Geräten, sodass Fachkräfte Parameter konfigurieren, Tests durchführen und Berichte direkt vor Ort erstellen können. Dadurch lässt sich die Installationszeit um bis zu 80 Prozent reduzieren. Zudem ermöglicht die App digitale Upgrades: Über den ABB Ability™ Marketplace können zusätzliche Schutzfunktionen für die Geräte – z.B. für Messung, Diagnosemanagement und vorausschauende Wartung – freigeschaltet und Systeme individuell angepasst werden. Gemeinsam bilden die Ekip Connect Software und EPiC Mobile App das digitale Rückgrat der modernen Inbetriebnahme – sie verbinden die Präzision stationärer Tools mit der Flexibilität mobiler Anwendungen und machen die Energieverteilung intelligenter, schneller und sicherer.

  • Digitale Lösungen von ABB vernetzen Hardware, Software und Cloud – für mehr Transparenz, Effizienz und Sicherheit in der Energieverteilung.
  • Die Ekip Connect Software: Das zentrale Desktop-Tool für Konfiguration, Diagnose und vorausschauende Wartung von Leistungsschaltern.
  • Schneller, einfacher, digital: Inbetriebnahme mit der EPiC Mobile App.
  • ABB ASKI steuert Energieflüsse intelligent, integriert erneuerbare Quellen und optimiert Lastprofile – für maximale Effizienz und Nachhaltigkeit.
  • Lite Panel Pro: Alle Schaltanlagendaten auf einen Blick – intuitiv und in Echtzeit.

Mit Lite Panel Pro in der Schaltanlage alles im Blick behalten

Mit dem Lite Panel Pro bringt ABB den digitalen Komfort moderner Benutzeroberflächen direkt in die Schaltanlage. Das 12-Zoll-Touchdisplay verschafft Anwendern einen Überblick über sämtliche relevante Betriebs- und Verbrauchsdaten: Spannung, Strom, Leistung oder Energieverbrauch – alle Werte werden in Echtzeit erfasst und auf einer intuitiv bedienbaren Oberfläche visualisiert. Das System erkennt automatisch alle in der Schaltanlage verbauten ABB-Geräte, sodass eine aufwändige Programmierung entfällt und die Inbetriebnahme sich beschleunigt. Betriebsdaten wie Schaltzustände können über das Lite Panel Pro einfach ausgewertet und dokumentiert werden. Anwender haben so ihre elektrische Infrastruktur ganzheitlich im Blick, was den Betrieb vereinfacht und gleichzeitig vorausschauendes, effizientes Energiemanagement ermöglicht. Nutzer profitieren von einer schnelleren Analyse von Verbrauchstrends, einer effizienteren Bewertung von Maßnahmen und einer einfacheren Vorbereitung auf Zertifizierungen wie DIN EN ISO 50001.  Das Lite Panel Pro ebenso wie die Ekip Connect Software und die EPiC Mobile App sind bereits vollständig auf die neue Leistungsschaltergeneration ABB SACE Emax 3 abgestimmt – für eine durchgängige und zukunftssichere Inbetriebnahme und Überwachung.

Durchgängige und sichere Datenkommunikation von der Schaltanlage bis in die Cloud

Damit die auf Geräteebene erfassten Informationen übergreifend nutzbar werden, schafft ABB mit der Smart Communication Card die Verbindung zwischen Betriebsebene und Cloud. Die intelligente Schnittstelle überträgt Daten aus Schaltanlagen, Geräten und Sensoren mit standardisierten Protokollen sicher in die Cloud. Das Kommunikations- und Edge-Gateway bildet die Basis für eine nahtlose IT/OT-Integration, um Energieströme aktiv steuern zu können – etwa durch automatisierte Lastverlagerung oder vorausschauende Wartung. Dank integrierter Sicherheitsfunktionen und offener Cloud-Anbindung bleibt die Lösung flexibel und zukunftssicher.

Ein Beleg für ABBs konsequenten Fokus auf Cybersecurity ist die Zertifizierung der Digital Platform and Capabilities Agile Unit der Division Smart Power nach dem internationalen Standard IEC 62443-4-1 Maturity Level 3. Diese Auszeichnung durch den TÜV Rheinland bestätigt, dass Cybersicherheit in jedem Entwicklungsschritt systematisch verankert ist – von der Spezifikation über Design und Implementierung bis zur Wartung.

Während die Ekip Connect Software, die EPiC Mobile App und das Lite Panel Pro die Digitalisierung auf die Ebene der Geräte- und Schaltanlagen bringen, bildet die Smart Communication Card das Verbindungsglied zur Cloud. Auf dieser Grundlage erweitert die Lösung ABB ASKI mit dem Portfolio an Controllern die Intelligenz der Systeme auf die gesamte Energieinfrastruktur. Die Systemlösung vernetzt Verbraucher, Erzeuger und Speicher in Echtzeit, um Energieflüsse automatisiert zu steuern. Dabei überwacht die Lösung ABB ASKI den Energieverbrauch, gleicht Lastspitzen aus und bezieht erneuerbare Energiequellen sowie Batteriespeicher oder Ladeinfrastruktur dynamisch in die Regelung mit ein. Anhand von Messdaten und Prognosen optimiert ABB ASKI die Nutzung von Energiequellen, verhindert Überlastungen und reduziert sowohl Stromkosten als auch CO₂-Emissionen. Dadurch unterstützt die Lösung Unternehmen direkt beim Erreichen ihrer Effizienz- und Nachhaltigkeitsziele. An die modulare Architektur lassen sich herstellerunabhängig unterschiedliche Geräte und Systeme anbinden und bestehende Infrastrukturen können einfach erweitert werden. Durch die Verbindung mit ABBs digitalen Plattformen fügt sich die Lösung ABB ASKI nahtlos in das Gesamtkonzept der digitalen Landschaft ein: lokal steuerbar, cloudfähig und skalierbar.

Digitale Vernetzung als Schlüssel zu ganzheitlicher Energieverteilung

Jedes digitale Werkzeug von ABB erfüllt eine klar definierte Aufgabe. Im Zusammenspiel entsteht daraus ein System, das Energieflüsse sichtbar, steuerbar und optimierbar macht. Durch die Verbindung physischer Infrastruktur mit digitaler Intelligenz werden Energieverteilungen zu intelligenten Systemen: Sie erfassen Veränderungen, reagieren automatisch auf Belastungen und liefern Daten für fundierte Entscheidungen. Unternehmen profitieren von höherer Anlagenverfügbarkeit, effizienter Energienutzung und einem messbar geringeren CO₂-Fußabdruck. Diese digitale Landschaft demonstriert, wie Elektrifizierung ganzheitlich gedacht werden kann: Die durchgängige Vernetzung aus Hardware, Software und Cloud-Diensten schafft die Grundlage für eine neue Qualität der Energieverteilung – vernetzt, sicher und zukunftssicher. Mit Lösungen wie der Ekip Connect Software, der EPiC Mobile App, dem Lite Panel Pro, der Smart Communication Card und ABB ASKI bietet ABB Systemelemente an, um diese intelligente und zukunftssichere Energieverteilung zielgerichtet zu realisieren.

Links

Kontaktieren Sie uns

Downloads

Diesen Artikel teilen

Facebook LinkedIn X WhatsApp