Starker Auftragseingang, verbesserte operative Performance und guter Cashflow komplettieren weiteres Rekordjahr: Konzernergebnis des 4. Quartals 2025

Die vollständige Pressemitteilung finden Sie hier. 

GJ 2025

  • ​Auftragseingang +17% auf 36,8 Milliarden US-Dollar, auf vergleichbarer Basis1 +15%  ​
  • Umsatz +9% auf 33,2 Milliarden US-Dollar, auf vergleichbarer Basis +7% 
  • ​Ergebnis der Geschäftstätigkeit 6 047 Millionen US-Dollar, Marge bei 18,2%  ​
  • Operatives EBITA1 von 6 314 Millionen US-Dollar, Marge1 bei 19,0%  ​
  • Unverwässerter Gewinn je Aktie 2,59 US-Dollar, +21%2  ​
  • Cashflow aus Geschäftstätigkeit 5 469 Millionen US-Dollar, +17%  ​
  • Rendite auf das eingesetzte Kapital 25,3%  ​
  • Dividende von CHF 0,94 je Aktie vorgeschlagen​ 

Q4 2025

  • Auftragseingang +36% auf 10,3 Milliarden US-Dollar, auf vergleichbarer Basis1 +32%
  • Umsatz +13% auf 9,1 Milliarden US-Dollar, auf vergleichbarer Basis +9%
  • Ergebnis der Geschäftstätigkeit 1 505 Millionen US-Dollar, Marge bei 16,6%
  • Operatives EBITA1 von 1 588 Millionen US-Dollar, Marge1 bei 17,6%
  • Unverwässerter Gewinn je Aktie 0,70 US-Dollar,  +30%2
  • Cashflow aus Geschäftstätigkeit 1 949 Millionen US-Dollar, +27%

1 Für eine Überleitung von alternativen Performancekennzahlen siehe den Abschnitt „Supplemental Reconciliations and Definitions“ in der beigefügten „Q4 2025 Financial Information“.

2 Das Wachstum des Gewinns je Aktie wird mit ungerundeten Zahlen berechnet. 

Links

Kontaktieren Sie uns

Downloads

Diesen Artikel teilen

Facebook LinkedIn X WhatsApp