Gundelsheim macht Sonne zur Energie
Deutschlands ambitionierte Ziele verändern das Stromnetz: Energieversorger fokussieren sich auf die Integration erneuerbare Energien und müssen gleichzeitig Zuverlässigkeit und Einhaltung gesetzlichen Vorgaben gewährleisten. Für die EnBW Energie Baden-Württemberg AG, eines der größten integrierten Energieunternehmen Deutschlands, ist diese Transformation mehr als nur ein Auftrag – sie ist eine Mission. Das Unternehmen strebt an, bis 2040 Netto-Null Emissionen zu erreichen, und investiert stark in erneuerbare Energien wie Solar- und Windenergie sowie wasserstofffähige, gasbetriebene Kraftwerke. Im Juli 2025 nahm EnBW den Solarpark Gundelsheim im Stadtteil Heilbronn in Betrieb. Der Park umfasst 64 Hektar mit 105.000 Photovoltaikmodulen, die jährlich etwa 58 Millionen Kilowattstunden erzeugen – genug, um rund 22.000 Haushalte mit Strom zu versorgen und jährlich fast 54.700 Tonnen CO₂e einzusparen. Gundelsheim ist nicht nur ein Solarpark – es ist die erste Phase eines Hybrid-Energieparks, der Solar-, Wind- und Batteriespeicher kombiniert, um Schwankungen auszugleichen und die Netzeinspeisung zu optimieren.
Die Herausforderung: hohe Leistung bei voller Regelkonformität
Um die Solarenergie von Gundelsheim ans Netz anzuschließen, benötigte EnBW eine Lösung, die eine hohe Leistung von 7.000 kVA pro Skid-Einheit liefern kann. Gleichzeitig mussten die strengen Vorschriften, einschließlich der Wasserschutzvorschriften, erfüllt werden. Der Kunde suchte außerdem einen Anbieter, der sowohl die Projektausführung als auch die Serviceerbringung lokal durchführen konnte.
Unsere ABB-Lösung: Die Secondary Skid Unit SSU 7000
ABB erfüllte die Kundenanforderungen mit neun Secondary Skid Units (SSU 7000), einer neuen Komplettlösung für Solaranwendungen. Jede Einheit transformiert die eingehende Leistung von 0,8 kV auf 30 kV und verbindet bis zu 40 String-Wechselrichter mit einem Transformator. Die SSUs integrieren jeweils die SafePlus Mittelspannungs-Schaltanlage von ABB mit einem Relion-Schutzrelais® (REF615), und gewährleisten so zuverlässige Leistung sowie Echtzeit-Transparenz. Die Kommunikation sowohl mit dem Umspannwerk als auch mit dem Kontrollzentrum von EnBW ermöglicht eine Fernüberwachung und -steuerung. Diese SSUs wurden erstmals in Deutschland installiert, boten eine attraktive Alternative zu herkömmlichen Transformatorstationen und senkten den Bedarf an Sekundärschaltanlagen (RMUs) um 50-75 Prozent gegenüber einem Parkaufbau mit klassischen Trafostationen. Das deutsche Expertenteam der ABB leitete die Installation und Inbetriebnahme, stellte die Einhaltung lokaler Normen und die Einhaltung des geplanten Inbetriebnahmedatums von EnBW sicher.
"Die SSU Komplettlösung von ABB ermöglichte es uns, Kosten und Ressourcen zu optimieren und gleichzeitig alle regulatorischen Anforderungen zu erfüllen. Die lokale Expertise von ABB als auch das Projektmanagement waren entscheidend, um die Inbetriebnahme des Solarparks wie geplant umzusetzen.“
Max Schneider, Projektmanager Umsetzung Photovoltaik, EnBW

Secondardy Skid Unit (SSU 7000) im Solarpark der EnBW in Gundelsheim. 
Die SSUs liefern dauerhafte Leistung für den Solarpark. 
Installation und Inbetriebnahme durch das deutsche Expertenteam der ABB. 
EnBW Solarpark Gundelsheim mit ABB SSUs. Foto mit freundlicher Genehmigung von EnBW. 
Gundelsheim befindet sich in der ersten Ausbaustufe eines Hybrid-Energieparks, der Solar-, Wind- und Batteriespeicher kombiniert. Foto mit freundlicher Genehmigung von EnBW.
Ergebnisse: Effizienz- und Nachhaltigkeitsgewinne
Durch den Ersatz von zwei bis drei traditionellen Stationen durch eine SSU erzielte EnBW einen Kostenvorteil von etwa 15 Prozent und verbesserte somit den Preis pro kVA. Die angewandte Lösung unterstützt Gundelsheims Rolle als wegweisender Hybridenergiepark und zeigt, wie Solar, Wind und Speicher sich gegenseitig für ein widerstandsfähiges, kohlenstoffarmes Netz ergänzen können. ABB verbindet globale Fertigungskompetenz mit lokalem Service und bietet EnBW damit maximale Flexibilität und Sicherheit. Dank umfassender Kenntnis deutscher Vorschriften und Umweltstandards verlief die Inbetriebnahme des Parks reibungslos und ohne Verzögerungen.
Blick nach vorne: Gestaltung des zukünftigen Energiesystems
Gundelsheim ist nicht nur ein Solarpark – es ist ein Vorbild für die sich wandelnde Energieinfrastruktur Deutschlands. Mit der skalierbaren Lösung von ABB ist EnBW bereit, den Standort Gundelsheim um Windkraftanlagen und hybride Speicher zu erweitern und damit sein Engagement für Klimaneutralität und Netzstabilität zu unterstreichen. Gemeinsam treiben ABB und EnBW Partnerschaften voran, die eine intelligentere und nachhaltigere Energiezukunft ermöglichen.
Faktenbox
Lieferungumfang ABB:
- Neun Secondary Skid Units SSU 7000
- Integrierte SafePlus-Mittelspannungs-Schaltanlage und Relion-Schutzrelais® (REF615)
- Installation und Inbetriebnahme durch das deutsche Expertenteam der ABB
- Ausgangsleistung: 7.000 kVA pro Station –Reduktion des Bedarfs an Sekundärschaltanlagen (RMUs) um 50-75 Prozent gegenüber einem Parkaufbau mit klassischen Trafostationen.
Kundenübersicht:
- Unternehmen: EnBW Energie Baden-Württemberg AG
- Branche: Energie (Erzeugung, Verteilung, erneuerbare Energien)
- Standort: Karlsruhe, Deutschland
- Profil: Eines der größten integrierten Energieunternehmen Deutschlands, das sich bis 2040 zur Netto-Null Emissionen verpflichtet hat