Gebäudedaten im Griff: ABB verknüpft Automation, Energie und Monitoring in einer modularen Plattform

Gebäudedaten im Griff: ABB verknüpft Automation, Energie und Monitoring in einer modularen Plattform

  • Modulare Edge-to-Cloud-Softwareplattform integriert unterschiedliche Gebäudesysteme und macht Daten zentral nutzbar
  • Offene Architektur für KNX, BACnet, Modbus, LonWorks, MQTT und weitere Protokolle
  • Trendaufzeichnung, Alarmmanagement und Zeitpläne verbessern Transparenz und Effizienz im Gebäudebetrieb
  • Skalierbares Software- und Hardwarekonzept – vom Einzelgebäude bis hin zu standortübergreifenden Lösungen

Gebäudebetreiber stehen zunehmend vor der Aufgabe, unterschiedliche Automationssysteme zu vernetzen und deren Daten effizient zu nutzen. Mit den neuen ABB Ability™ BuildingPro Suites erweitert ABB das Portfolio für intelligente Gebäude um eine modulare Edge-to-Cloud-Plattform, die Gebäudeautomation, Visualisierung und Energieerfassung in einer einheitlichen Softwareumgebung zusammenführt. Die Lösung wurde für Zweckbau, Gewerbe und Industrie entwickelt und schafft eine zentrale Basis für einen datenorientierteren und effizienteren Gebäudebetrieb.

Kern der Plattform ist eine offene Systemarchitektur, die unterschiedliche Feldprotokolle wie KNX, BACnet, Modbus, LonWorks oder MQTT integriert und auf einer zentralen Edge-Hardware bündelt. ABB BuildingPro Suites arbeitet mit einem semantisch strukturierten Datenmodell, das Gebäudedaten einheitlich erfasst und für eine Analyse, Optimierung und Berichte nutzbar macht. Je nach Projektgröße stehen zwei Varianten zur Verfügung, die bis zu 50.000 Datenpunkte verarbeiten können. Die Plattform übernimmt die Kommunikation mit den Feldgeräten. Sie kann vollständig lokal betrieben oder – abhängig von IT-Strategie und Datenrichtlinien – optional cloudbasiert erweitert werden.

Neue Anforderungen durch Energie- und Berichtspflichten
Für viele Immobilienbetreiber gewinnt diese integrierte Datenbasis zunehmend an Bedeutung. Regulatorische Anforderungen wie GEG, CSRD oder EPBD erhöhen den Bedarf an verlässlichen Energiedaten, nachvollziehbaren Berichten und eine strukturierte Auswertung – besonders in großen oder verteilten Liegenschaften. ABB BuildingPro Suites unterstützt Betreiber, Facility Manager und Systemintegratoren dabei mit einer skalierbaren, multiprotokollfähigen Plattform, die Systeme unterschiedlicher Hersteller zusammenführt.

Mehr Überblick für Betreiber und Facility Management
Über eine browserbasierte Oberfläche lassen sich technische Anlagen überwachen und steuern. Grundrisse können eingebunden und mit Datenpunkten verknüpft werden, sodass Beleuchtung, Verschattung, Heizung oder Lüftung raumgenau dargestellt werden. Trendaufzeichnungen, Alarmfunktionen und Zeitpläne helfen dabei, Abweichungen frühzeitig zu erkennen, Betriebszeiten zu optimieren und Energieverbräuche gezielt auszuwerten.

Zentrale Verwaltung über mehrere Standorte
Für die Visualisierung vor Ort steht mit ABB BuildingPro Vision zur Verfügung, während das cloudoptionale BuildingPro-Portal einen gesicherten Fernzugriff sowie eine zentrale Verwaltung von Edge-Geräten und Liegenschaften ermöglicht. Damit ist die Plattform sowohl für Einzelgebäude als auf für standortübergreifende Liegenschaften geeignet und lässt sich dank des modularen Aufbaus schrittweise erweitern, ohne die bestehende Systemarchitektur anpassen zu müssen. Die Plattform richtet sich vor allem an Systemintegratoren, die eine multiprotokollfähige Plattform für ihre Installationen benötigen, sowie an Betreiber und Facility Manager, die einen einheitlichen Zugriff auf ihre Gebäude wünschen.

Moderne Zweckgebäude stellen hohe Anforderungen an die Vernetzung, Auswertung und Steuerung von Gebäudedaten.
Moderne Zweckgebäude stellen hohe Anforderungen an die Vernetzung, Auswertung und Steuerung von Gebäudedaten.
center
Über ABB BuildingPro lassen sich Gebäudedaten visualisieren, Anlagen überwachen und technische Systeme zentral steuern.
Über ABB BuildingPro lassen sich Gebäudedaten visualisieren, Anlagen überwachen und technische Systeme zentral steuern.
center

Fotos: ABB AG

ABB ist ein führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierung und Automation, das eine nachhaltigere und ressourceneffizientere Zukunft ermöglicht. Durch die Verbindung von technischer Expertise und Digitalisierung sorgt ABB dafür, dass Industrien hohe Leistungen erbringen und gleichzeitig effizienter, produktiver und nachhaltiger werden, um ihre Ziele zu übertreffen. Bei ABB nennen wir das «Engineered to Outrun». Das Unternehmen blickt auf eine über 140-jährige Geschichte zurück und beschäftigt mehr als 105.000 Mitarbeitende weltweit Die Aktien von ABB sind an der SIX Swiss Exchange (ABBN) sowie an der Nasdaq Stockholm (ABB) kotiert. www.abb.com

Der Geschäftsbereich ABB Elektrifizierung ist ein weltweit führender Technologieanbieter für die effiziente und zuverlässige Energieverteilung von der Energiequelle bis zur Steckdose. In mehr als 100 Ländern und mit über 50.000 Mitarbeitenden setzen wir uns gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern dafür ein, die drängenden Herausforderungen im Bereich der elektrischen Infrastruktur und des Energiemanagements zu lösen. Wir unterstützen die Energiewende und die globale Elektrifizierung, indem wir die sichere, intelligente und nachhaltige Verteilung von Strom ermöglichen. Bei ABB nennen wir das „Engineered to Outrun“ – entwickelt, um immer einen Schritt voraus zu sein. Mit Leidenschaft unterstützen wir unsere Kunden und Partner dabei, genau das zu erreichen. go.abb/electrification

Links

Kontaktieren Sie uns

Downloads

Diesen Artikel teilen

Facebook LinkedIn X WhatsApp