- ABB bietet Antworten auf die steigenden Anforderungen in Energieverteilung und Gebäudetechnik
- Neue Geräte reduzieren Platzbedarf im Verteilerschrank, vereinfachen Installation und unterstützen aktuelle Normanforderungen
- Verlässlich einsetzbar von der klassischen Verteilung bis zur Automatisierung
Der Verteilerschrank ist das Rückgrat moderner Energieverteilungen. ABB erweitert das Portfolio für Energieverteilungen sowie Gebäudetechnik und bietet Installateuren, Schaltschrankbauern sowie Planern Lösungen, die Zeit sparen, Fehler reduzieren und den Betrieb moderner Anlagen vereinfachen. Die neuen Geräte greifen zentrale Marktanforderungen wie steigende Komplexität, höhere Sicherheitsstandards, begrenzten Platz im Verteiler und die wachsende Bedeutung digitaler Anwendungen auf und unterstützen damit eine normgerechte und zukunftsfähige Auslegung von Energieverteilungen.
Typ-F-Schutz für einphasige frequenzgeregelte Anwendungen
Ein Highlight sind die neuen Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen Typ F, die speziell für Verbraucher mit einphasigen Frequenzumrichtern entwickelt wurden, etwa Haushaltsgeräten, Pumpen oder Lüftungssysteme.
Mit dem FX200 FI Typ F und dem DSX301 FI/LS Typ F in einer Teilungseinheit für das ABB FlexLine®-Stecksystem bringt ABB Typ-F-Schutz konsequent in eine steckbare Installationslogik. Parallel dazu ergänzt der DS301C FI/LS Typ F das Typ-F-Portfolio im System pro M compact® als schraubbasierte Variante für klassische Installationen.
Installateure profitieren von einer normgerechten Absicherung, weniger Abstimmungsaufwand der eingesetzten Verbraucher und hoher Kompatibilität. Typ F deckt auch klassische Typ-A-Anwendungen zuverlässig mit ab – ein Plus an Sicherheit bei gleichzeitig geringerer Prüfkomplexität.
Durchdachtes Zubehör für den Schaltschrank
Ergänzt werden die Schutzgeräte durch neues Zubehör aus dem System pro M compact®. Der universelle Hilfs- und Signalkontakt S3C-H-S/H6R vereint mehrere Funktionen in nur einer halben Teilungseinheit und hat zwei Wechsler-Kontakte – eine platzsparende Lösung für Verteiler mit begrenztem Einbauraum. Das Kopplungsmodul/Hilfsschalter SCC-IH6R erweitert die Kompatibilität bestehender Geräte. Mit dem Unterspannungsauslöser S3C-UA lassen sich Not-Aus-Funktionen einfach über einen breiten Spannungsbereich realisieren.
Für das Elektrohandwerk bedeutet dies: weniger Varianten, weniger Lageraufwand, mehr Planungssicherheit.
Automatisierung auf kleinstem Raum: neuer Motorantrieb S3C-MOD
Der neue Motorantrieb S3C-MOD trägt wesentlich zur Effizienz im Schaltschrank bei. Mit nur 18 Millimetern Baubreite benötigt gegenüber bisherigen Lösungen bis zu 50 Prozent weniger Platz. Der Motorantrieb ist in zwei Spannungsbereichen (24-48 V AC/DC und 230-240 V AC) erhältlich und kompatibel mit Leitungsschutzschaltern, Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen, FI/LS-Geräten und Lasttrennschaltern aus dem System pro M compact®.
So lassen sich verschiedenste Anwendungen platzsparend automatisieren. Dank der hohen Kompatibilität reduziert sich die Anzahl der erforderlichen Motorantriebe und damit auch der Lager- und Planungsaufwand.
Geräuscharme Schaltlösungen für sensible Bereiche: Stromstoßschalter E260
Der elektronische Stromstoßschalter E260 bietet nahezu geräuschloses Schalten – relevant beispielsweise für Anwendungen in Hotels, Büros oder Wohngebäuden. Die universelle Steuerspannung ermöglicht einen flexiblen Einsatz in unterschiedlichsten Installationskonzepten. Damit eignet sich der E260 für sensible Bereiche, in denen klassische Schaltgeräusche unerwünscht sind.
Überspannungsschutz und Einspeisung effizient gelöst
Für schnelle Montage im netzseitigen Anschlussraum erweitert ABB das Portfolio um kompakte, werkzeuglos installierbare Schutz- und Einspeiselösungen. Der neue OVR ZP Kombi-Ableiter bietet Blitz- und Überspannungsschutz direkt auf der 40-mm-Sammelschiene und vereint die Schutzklassen Typ 1, Typ 2 und Typ 3 in einem kompakten Gerät. Die energetisch koordinierte Schutzwirkung stellt einen zuverlässigen Schutz sensibler Endgeräte sicher.
Ergänzend sorgt das neue Einspeise- und Spannungsversorgungsmodul ESV, das N/PE-Einspeisung und die normgerechte Spannungsversorgung kombiniert, für eine normgerechte Versorgung intelligenter Messsysteme auf nur einer Teilungseinheit. Zusammen mit dem SH-Schalter S750 entsteht eine kompakte Komplettlösung für 40-mm-Sammelschienen, die zusätzliche Komponenten über-flüssig macht und Installationsraum im Zählerbereich freigibt.
Neue Feld-Feld- und Schrank-Schrank-Verbindungen für ComfortLine-Zählerschränke sowie Twin-Line Wand- und Standschränke für 40-mm-Sammelschienensysteme reduzieren die Installationszeit – durch weniger Einzelkomponenten und vereinfachte Montage.
Überspannungsschutz mit integrierter Vorsicherung
Der neue OVR+ T1-T2-T3 100 kA von ABB kombiniert Blitz- und Überspannungsschutz mit integrierter Vorsicherung in einem Gerät. Dank integrierter blitzstromtragfähiger Vorsicherung bleibt die Anlage auch im Fehlerfall in Betrieb – nur der Überspannungsschutz schaltet ab, nicht die gesamte Installation. Mit 100 kA Ableitvermögen, leckstromfreier Funkenstrecke und bis zu 50 Prozent geringerem Platzbedarf gegenüber konventionellen Lösungen eignet sich das Gerät für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Versorgungssicherheit. Die Kombination aus Typ 1-, Typ 2- und Typ 3-Schutz in einem kompakten Gerät sowie der reduzierte Verdrahtungsaufwand erleichtern die Installation in kritischen Infrastrukturen wie Rechenzentren, Krankenhäusern oder Flughäfen gemäß DIN VDE 0100-534.
Standardisierte Raumklimaregelung mit KNX Ventilcontroller
Der neue KNX Ventilcontroller integriert die Regelung direkt in das Gerät auf der Hutschiene. Jeder Kanal verfügt über einen klar zugeordneten Ein- und Ausgang, was die Inbetriebnahme vereinfacht und die Fehlersuche deutlich beschleunigt. Gerade bei komplexeren Heiz- und Kühlanwendungen sorgt dies für mehr Übersicht und eine spürbare Arbeitserleichterung. Die Geräte erfüllen zusätzlich den KNX HVAC Standard und ermöglichen damit eine herstellerunabhängige, standardisierte Raumklimaregelung. Heizen und Kühlen lassen sich getrennt ansteuern und flexibel kombinieren, etwa bei Fußbodenheizungen, Heizkörpern oder Kühldecken. Zudem unterstützt das Gerät KNX Data Secure.
Für Elektroinstallateure und Systemintegratoren bedeutet das mehr Planungssicherheit, höhere Interoperabilität und eine zukunftsfähige, interoperable Lösung für moderne HLK-Anwendungen.
Präzise Energieerfassung in DC-Anwendungen: neuer D1D 15 ME
Abgerundet wird das Hutschienen-Portfolio durch den DC-Energiezähler D1D 15 ME. Er ermöglicht eine präzise, manipulationssichere Energieerfassung und exakte Abrechnung in modernen Gleichstromanwendungen wie Ladeinfrastruktur, Batteriespeichern oder industriellen Anlagen. Die kompakte Bauform erleichtert die Integration und macht den Zähler für DC-basierte Energieverteilungen geeignet.
Mehr Flexibilität, weniger Aufwand – Lösungen für die Zukunft der Energieverteilung
Mit den neuen Geräten zeigt ABB, welches Potenzial in modernen Hutschienen- und Verteilersystemen steckt. Die Lösungen sind auf praktische Anforderungen in Planung, Installation und Betrieb von Energieverteilungen ausgelegt und unterstützen Installateure sowie Planer bei der Umsetzung moderner elektrischer Infrastrukturen.

Für das FlexLine®-Stecksystem gibt es zwei neue Schutzschalter des Typs F im Portfolio: den FX200 FI Typ F (links) und den DSX301C FI/LS Typ F 1 TE. 
Der universelle Hilfs- und Signalkontakt S3C-H-S/H6R vereint mehrere Funktionen auf minimalem Raum und zwei Wechsler-Kontakte. 
Der neue, kompakte Motorantrieb S3C-MOD reduziert den erforderlichen Platzbedarf um die Hälfte. 
Der elektronische Stromstoßschalter E260 ist für den direkten Einbau in Energieverteilungssysteme konzipiert und schaltet LED-Lasten zuverlässig und leise. 
Die neuen OVR ZP Kombi-Ableiter bieten kompakten Blitz- und Überspannungsschutz direkt für die 40-mm-Sammelschiene. 
Den KNX-Ventilcontroller zur Steuerung von Heiz- und Kühlanwendungen gibt es als 6-fach und 12-fach-Gerät. 
Kompakt, robust, normgerecht: Der D1D 15–ME ermöglicht manipulationssichere Messungen in modernen Gleichstromumgebungen.
Quelle: ABB AG
ABB ist ein führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierung und Automation, das eine nachhaltigere und ressourceneffizientere Zukunft ermöglicht. Durch die Verbindung von technischer Expertise und Digitalisierung sorgt ABB dafür, dass Industrien hohe Leistungen erbringen und gleichzeitig effizienter, produktiver und nachhaltiger werden, um ihre Ziele zu übertreffen. Bei ABB nennen wir das «Engineered to Outrun». Das Unternehmen blickt auf eine über 140-jährige Geschichte zurück und beschäftigt mehr als 105.000 Mitarbeitende weltweit Die Aktien von ABB sind an der SIX Swiss Exchange (ABBN) sowie an der Nasdaq Stockholm (ABB) kotiert. www.abb.com
Der Geschäftsbereich ABB Elektrifizierung ist ein weltweit führender Technologieanbieter für die effiziente und zuverlässige Energieverteilung von der Energiequelle bis zur Steckdose. In mehr als 100 Ländern und mit über 50.000 Mitarbeitenden setzen wir uns gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern dafür ein, die drängenden Herausforderungen im Bereich der elektrischen Infrastruktur und des Energiemanagements zu lösen. Wir unterstützen die Energiewende und die globale Elektrifizierung, indem wir die sichere, intelligente und nachhaltige Verteilung von Strom ermöglichen. Bei ABB nennen wir das „Engineered to Outrun“ – entwickelt, um immer einen Schritt voraus zu sein. Mit Leidenschaft unterstützen wir unsere Kunden und Partner dabei, genau das zu erreichen. go.abb/electrification